- Automotive MOSFET: 30 V to 800 V
- Dual MOSFETs
- MOSFET (Si & SiC) Modules
- N-channel depletion mode MOSFET
- N-channel MOSFETs
- P-channel MOSFETs
-
Silicon carbide CoolSiC™ MOSFETs
- Überblick
- Silicon Carbide MOSFET modules
- Silicon carbide MOSFET discretes
- Silicon carbide MOSFETs bare dies
- 400 V / 440 V Silicon Carbide MOSFETs
- 650 V Silicon Carbide MOSFETs
- 750 V Silicon Carbide MOSFETs
- 1200 V Silicon Carbide MOSFETs
- 2000 V Silicon Carbide MOSFETs
- 2300 V Silicon Carbide MOSFETs
- 3300 V Silicon Carbide MOSFETs
- 1700 V Silicon Carbide MOSFETs
- Small signal/small power MOSFET
- Überblick
- IGBT modules
- MOSFET (Si & SiC) Modules
- Intelligent power modules (IPM)
- Diodes and thyristors (Si/SiC)
- Automotive IGBT and CoolSiC™ MOSFET modules
- High density power modules
- Überblick
- Automotive transceivers
- Linear voltage regulators for automotive applications
- OPTIREG™ PMIC: Automotive power management ICs
- Automotive switching regulators
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
- Infineon GUI Designer
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
Aug. 24, 2026
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
Aug. 24, 2026
Wirtschaftspresse
Aug. 21, 2026
Wirtschaftspresse
Aug. 10, 2026
Quartalsergebnisse
Aug. 05, 2026
Infineon beliefert Universal Microelectronics mit CoolGaN™-Leistungshalbleitern für PoE-Netzwerk-Anwendungen
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon beliefert Universal Microelectronics mit CoolGaN™-Leistungshalbleitern für PoE-Netzwerk-Anwendungen
Technology News
München, 23. September 2025 – Die Infineon Technologies AG liefert CoolGaN™-Leistungstransistoren an Universal Microelectronics Co., Ltd. (UMEC) für den neuen 250-W-Adapter des Unternehmens für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE) im Netzwerkbereich. Die CoolGaN-Transistoren von Infineon ermöglichen zuverlässige, leistungsstarke Lösungen und helfen UMEC dabei, sicherere und energieeffiziente Technologien zu entwickeln, um den Herausforderungen moderner Stromversorgungssysteme gerecht zu werden. Diese Lösungen eignen sich ideal für die Leistungselektronik in verschiedenen Branchen, darunter Telekommunikation, Industrieelektronik, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik.
GaN-basierte Leistungshalbleiter bieten einen höheren Wirkungsgrad, wodurch die Wärmeentwicklung und der Energiebedarf reduziert werden. Die Bauteile können mit höheren Frequenzen und Leistungsdichten betrieben werden, was kompaktere Designs ermöglicht und beispielsweise in KI-Rechenzentren sowohl den Platzbedarf in den Racks reduziert als auch die Kühlung verbessert. Durch die Reduzierung der Systemgröße können mehr Hardwarekomponenten untergebracht und die Luftzirkulation verbessert werden, was zu weniger Wärmeverlusten und letztlich zu einer Senkung der Betriebskosten und der CO₂-Bilanz führt.
„Wir freuen uns sehr, dass unsere CoolGaN-Technologie im neuen 250-W-Adapter von UMEC für Netzwerkanwendungen zum Einsatz kommt. Diese Zusammenarbeit verdeutlicht das Potenzial von GaN, die Rechenzentrumsbranche zu revolutionieren und kleinere, effizientere und zuverlässigere Stromversorgungslösungen zu schaffen“, sagt Johannes Schoiswohl, Head of GaN Business Line bei Infineon.
„Durch die Zusammenarbeit mit Infineon und den Einsatz ihrer CoolGaN-Leistungstransistoren in unserem neuen 250-W-Adapter konnten wir ein Produkt entwickeln, das sich durch außergewöhnliche Effizienz und Zuverlässigkeit auszeichnet“, sagt Richard Lin, Produktmanager für Stromversorgungen bei UMEC. „Diese Innovation steht im Einklang mit unserem Engagement für die Entwicklung modernster elektronischer Lösungen, die den sich ständig ändernden Anforderungen der Netzwerkbranche gerecht werden.“
Der 250-W-Adapter von UMEC bietet einen hervorragenden Wirkungsgrad von 95 Prozent und eine Steigerung der Leistungsdichte von rund 39 Prozent. Die CoolGaN-Transistoren reduzieren Leistungsverluste, ermöglichen Schaltfrequenzen über 200 kHz und verbessern das thermische Verhalten, was für kompakte und hochdichte Stromversorgungen von entscheidender Bedeutung ist. Dabei handelt es sich um maßgebliche Leistungsverbesserungen im globalen Markt für virtuelle Netzwerke, der von 48,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 bis 2030 auf etwa 200 Milliarden US-Dollar wachsen und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 26,5 Prozent erreichen soll [1].
Die GaN-Leistungstransistoren von Infineon treiben die Digitalisierung und Dekarbonisierung voran und ermöglichen gleichzeitig den Hochfrequenzbetrieb, erhöhen die Effizienz und reduzieren die Systemgröße in einer Vielzahl von Anwendungen. Sie sind in Spannungsklassen von 60 V bis 700 V und in einer Vielzahl von Gehäusen erhältlich.
Verfügbarkeit
Weitere Informationen zu CoolGaN-Produkten sind auf der offiziellen Produktwebsite verfügbar.
[1] Grand View Research. (2025) https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/virtual-networking-market-report
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Der 250-W-Adapter von UMEC bietet einen Wirkungsgrad von 95 Prozent, ermöglicht durch die CoolGaN-Technologie von Infineon mit Schaltfrequenzen über 200 kHz.
JPEG
2126x1372 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202509-148
Michael Burner
Spokesperson Consumer, Compute and Communication, PSS Division
+49 89 234 39300