Leistungsmodule von Infineon steigern Energieeffizienz in netzbildenden Windturbinen von Goldwind
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Leistungsmodule von Infineon steigern Energieeffizienz in netzbildenden Windturbinen von Goldwind
Technology News
München, 18. September 2025 – Die Infineon Technologies AG und die Goldwind Science & Technology Co., Ltd. erweitern ihre Zusammenarbeit und sorgen für einen stabilen und zuverlässigen Stromfluss bei der Erzeugung von Windenergie. Infineon wird Goldwind mit seinen XHP™ 2 1700 V IGBT5-Leistungsmodulen mit .XT-Technologie beliefern und damit die Energieeffizienz in den netzbildenden GW 155 – 4,5 MW Windturbinen von Goldwind steigern. Die Leistungsmodule von Infineon bieten eine hohe Leistungsdichte, Zuverlässigkeit und Robustheit und ermöglichen eine lange Betriebsdauer von Windenergiesystemen. Durch die Optimierung der Energieeffizienz helfen sie, Energiekosten zu senken und die Profitabilität der Windturbinen von Goldwind zu steigern.
Netzbildende Windturbinen fungieren als Stabilisatoren im Stromnetz. Während herkömmliche Turbinen dem Netz passiv folgen, können Windparks mithilfe der netzbildenden Technologie die stabilisierenden Eigenschaften herkömmlicher, rotierender Generatoren nachahmen. Netzbildende Windturbinen nutzen Leistungselektronik, um eine stabile Frequenz zu erzeugen und die Spannung konstant zu halten, auch wenn sich die Last im Stromnetz ändert. Die International Energy Agency schätzt, dass erneuerbare Energien bis zum Ende des Jahrzehnts fast die Hälfte der weltweiten Stromerzeugung ausmachen werden, wobei sich der gemeinsame Anteil von Wind- und Photovoltaik-Energie auf 30 Prozent verdoppeln wird [1]. Netzbildende Fähigkeiten werden daher entscheidend, um auch bei Schwankungen in der Energieerzeugung eine stabile und zuverlässige Stromversorgung sicherzustellen.
„Durch das Aufkommen netzbildender Windturbinen entwickeln sich Windparks von einfachen Stromlieferanten zu stabilisierenden Säulen des Stromnetzes“, sagt Ye Jiqiang, Vice President der Wind Power Industry Group und General Manager des Supply Chain Center bei Goldwind. „Wir freuen uns darauf, unsere langfristige Zusammenarbeit mit Infineon weiter zu vertiefen und innovative, effiziente und zuverlässige Lösungen für den Ausbau erneuerbarer Energien einzusetzen.“
„Die Zusammenarbeit mit Goldwind im Bereich netzbildender Windturbinen unterstreicht das Engagement von Infineon, globale Energiesysteme zu stärken und die Integration erneuerbarer Energien voranzutreiben“, sagt Dominik Bilo, Executive Vice President und Chief Sales Officer Industrial & Infrastructure bei Infineon. „Gemeinsam steigern Infineon und Goldwind die Zuverlässigkeit und Effizienz der Windenergieerzeugung und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung.“
Die XHP 2 1700 V IGBT5-Leistungsmodule von Infineon nutzen die .XT-Verbindungstechnologie. Diese zeichnet sich durch optimiertes Drahtbonden, zuverlässige Chipbefestigung und hochzuverlässiges Systemlöten aus, wodurch die Module höhere Lastwechsel bei höheren Temperaturen im Vergleich zu Standardverbindungstechnologien unterstützen können. Die Module verfügen über eine geringe Streuinduktivität und ein Design, das Parallelschaltungen erleichtert. Das vereinfacht Kunden die Entwicklung und ermöglicht eine größere Flexibilität für Plattform-Upgrades.
Sie bieten eine außergewöhnlich lange Lebensdauer selbst unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen wie in Windturbinen. Dadurch werden ungeplante Ausfallzeiten minimiert und die gewonnene Windenergie maximiert. Weltweit kommt in jeder zweiten neu installierten Windturbine ein Produkt von Infineon zum Einsatz.
Infineon und Goldwind arbeiten seit 2007 zusammen und ermöglichen kompaktere, hochzuverlässige und netzfreundliche Windkraftumrichter. Infineon hat Goldwind bereits mit seinen PrimePACK™ IGBT-Modulen der fünften Generation beliefert. Dank der hohen Leistungsdichte und außergewöhnlichen Zyklenfestigkeit dieser Lösungen konnte Goldwind mit seinen 6 MW-Vollleistungsturbinen strenge globale Standards hinsichtlich Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Sicherheit erfüllen – bei gleichzeitiger Reduzierung von Betriebs- und Wartungskosten.
[1] Quelle: IEA (2024), Renewables 2024
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Netzbildende Windturbinen fungieren als Stabilisatoren im Stromnetz. Während herkömmliche Turbinen dem Netz passiv folgen, können Windparks mithilfe der netzbildenden Technologie die stabilisierenden Eigenschaften herkömmlicher, rotierender Generatoren nachahmen
JPEG
2126x1195 px
Die XHP™ 2 1700 V IGBT5-Leistungsmodule von Infineon bieten eine außergewöhnlich lange Lebensdauer selbst unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen wie in Windturbinen. Dadurch werden ungeplante Ausfallzeiten minimiert und die gewonnene Windenergie maximiert.
JPEG
2126x1594 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFGIP202509-146
Veronika Seifried
Spokesperson Industrial and Infrastructure, GIP Division
+49 89 234 61662