32-bit TriCore™ AURIX™ – TC2x
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
32-bit TriCore™ AURIX™ – TC3x
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
- 32-bit TriCore™ AURIX™ – TC4x
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
- Consumer Wearables
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
- Domestic robots
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
- AMD CPU voltage regulator Ics
- Ampere CPU voltage regulator Ics
- Intel CPU voltage regulator Ics
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
- Disposable healthcare equipment
- Durable healthcare equipment
- Healthcare wearables
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
- Programmable logic controller (PLC)
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
Sept. 29, 2026
Wirtschaftspresse
Sept. 23, 2026
Wirtschaftspresse
Sept. 16, 2026
Wirtschaftspresse
Sept. 09, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Sept. 29, 2026
Wirtschaftspresse
Sept. 23, 2026
Wirtschaftspresse
Sept. 16, 2026
Wirtschaftspresse
Sept. 09, 2026
Mit CoolGaN™-Leistungstransistoren von Infineon erreicht SounDigital höhere Klangtreue in kompakteren Verstärkern
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Mit CoolGaN™-Leistungstransistoren von Infineon erreicht SounDigital höhere Klangtreue in kompakteren Verstärkern
Technology News
München, 21. Februar 2025 – Hersteller moderner Audiosysteme sind ständig bemüht, die Klangqualität zu verbessern und gleichzeitig die wachsende Nachfrage nach kompakten, leichten, stärker integrierten und energieeffizienten Designs zu erfüllen. Gleichzeitig müssen sie für nahtlose Konnektivität, Kosteneffizienz und benutzerfreundliche Handhabung sorgen, was die Entwicklung von Audioprodukten komplexer denn je macht. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, setzt SounDigital in seinem neuen 1500-W-Verstärker der Klasse D mit 800 kHz Schaltfrequenz und fünf Kanälen auf CoolGaN™-Transistoren der Infineon Technologies AG. Mithilfe der fortschrittlichen GaN-Technologie von Infineon konnte die Energieeffizienz des Verstärkers um fünf Prozent verbessert und der Energieverlust um 60 Prozent reduziert werden.
„Wir freuen uns, dass wir die Leistung unserer Audioverstärker mithilfe der GaN-Halbleiter von Infineon verbessern können. So können wir Menschen inspirieren und unterhalten, indem wir Musik auf der ganzen Welt verstärken“, sagt Julian Anflor, CEO bei SounDigital. „GaN-Transistoren verbessern unsere Gesamtsystemleistung erheblich, bei gleichzeitig minimierten Systemkosten und höherer Benutzerfreundlichkeit.“
„Die GaN-Technologie verändert die Audioverstärkerindustrie und bietet eine hervorragende Effizienz und Leistung“, sagt Johannes Schoiswohl, Head of GaN Business Line bei Infineon. „Unsere führenden GaN-Lösungen bieten eine exzellente Klangqualität, eine höhere Leistungsdichte und einen geringeren Energiebedarf. Daher können die Audiosysteme von SounDigital ein neues Niveau an Klangtreue und Leistung erreichen.“
Für den 1500-W-Verstärker der Klasse D hat SounDigital die 100-V-Normally-Off-E-Mode-Transistoren von Infineon ausgewählt: IGC033S101 im PQFN-3x5-Gehäuse und IGB110S101 im PQFN-3x3-Gehäuse. Mit ihrem niedrigen Einschaltwiderstand sind die Transistoren ideal für anspruchsvolle Hochstromanwendungen und ermöglichen erhebliche Verbesserungen sowohl der Klangqualität als auch der Effizienz des Verstärkers von SounDigital. Der GaN-basierte Verstärker bietet außerdem eine hohe Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Verlustleistung um 75 W, wodurch ein um 50 Prozent kleinerer Kühlkörper möglich ist. Überdies wurde die Gesamtsystemgröße um 40 Prozent reduziert, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Die Audioqualität wurde durch die CoolGaN-Transistoren weiter verbessert, wobei die harmonische Verzerrung (THD) um 70 Prozent reduziert wurde, was ein präziseres und detaillierteres Klangerlebnis ermöglicht. Gleichzeitig wurde der Leerlaufstrom um 40 Prozent reduziert, was die Energieeffizienz deutlich verbessert.
Verfügbarkeit
Erfahren Sie mehr über die Infineon GaN-Transistoren hier.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
CoolGaN Transistor 100V G3 PQFN 3x5 Combi
SounDigital hat sich für die 100-V-E-Mode CoolGaN™-Transistoren von Infineon entschieden, um eine höhere Wiedergabetreue in kleineren Verstärkersystemen zu erreichen.
JPEG
1500x995 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202502-061
Michael Burner
Spokesperson Consumer, Compute and Communication, PSS Division
+49 89 234 39300