- AURIX™ family - TC39xXX/XP
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
- Silicon Carbide Bidirectional Switches
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
- Configuration
- Hardware Development
- Programming & Testing
- SDK
- Tools Archive
- Utilities
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
Sept. 29, 2026
Wirtschaftspresse
Sept. 23, 2026
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
Sept. 29, 2026
Wirtschaftspresse
Sept. 23, 2026
Wirtschaftspresse
Sept. 16, 2026
Wirtschaftspresse
Sept. 09, 2026
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Neues EasyPACK™ 2B EDT2-Leistungsmodul für Traktionsumrichter bis 50 kW
Technology News
München – 4. Oktober 2021 – Die Infineon Technologies AG stellt das EasyPACK™ 2B EDT2 für den Automobilbereich vor, ein flexibles und skalierbares Halbbrücken-Leistungsmodul. Abhängig von den Umrichterbedingungen kann dieses 750-V-Modul eine maximale Leistung von bis zu 50 kW und 230 A rms erreichen. Es ist somit besonders für Umrichteranwendungen in Hybrid- und Elektrofahrzeugen geeignet.
In den vergangenen zehn Jahren hat Infineon mehr als 50 Millionen EasyPACK-Module mit verschiedenen Chipsätzen für ein breites Anwendungsgebiet im Industrie- und Automobilbereich verkauft. Mit der Einführung der EDT2 (Electric Drive Train)-Technologie im EasyPACK sowie der vollständigen Automotive-Qualifizierung erweitert Infineon nun das Anwendungsspektrum der Modulfamilie um Traktionsumrichter. Die EDT2-Chiptechnologie sorgt für deutlich geringere Verluste als aktuelle Produkte auf dem Markt und übertrifft die vorherige Chip-Generation von Infineon sogar um 20 Prozent.
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des EasyPACKs ist der Plug-and-play-Ansatz, der die Modulintegration vereinfacht. Im Vergleich zu klassischen diskreten Through-Hole-Gehäusen sowie dem HybridPACK™ 1 ist das Löten der Pins nicht mehr erforderlich. Die PressFIT-Kontakttechnologie von Infineon ermöglicht so eine Verkürzung der Montagezeit. Zudem benötigen drei EasyPACK 2B 30 Prozent weniger Fläche als ein HybridPACK 1 und bieten damit nicht nur ein sehr kompaktes, sondern auch ein kostengünstiges Design. Darüber hinaus ist das EasyPACK 2B EDT2 vollständig nach dem Standard AQG324 qualifiziert.
Verfügbarkeit
Das neue EasyPACK 2B EDT2-Modul FF300R08W2P2_B11A kann ab Oktober 2021 bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/easyinverter.
Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy
Pressefotos
EasyPACK™ 2B EDT2
Infineon hat mehr als 50 Millionen EasyPACK™-Module mit verschiedenen Chipsätzen für ein breites Anwendungsgebiet im Industrie- und Automobilbereich verkauft. Mit der Einführung der EDT2 (Electric Drive Train)-Technologie im EasyPACK sowie der vollständigen Automotive-Qualifizierung erweitert Infineon nun das Anwendungsspektrum der Modulfamilie um Traktionsumrichter. Die EDT2-Chiptechnologie sorgt für deutlich geringere Verluste als aktuelle Produkte auf dem Markt und übertrifft die vorherige Chip-Generation von Infineon sogar um 20 Prozent.
JPEG
2126x1427 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202110-001