Infineon und MediaTek schaffen die Basis für Smart Cockpits in Fahrzeugen der nächsten Generation
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon und MediaTek schaffen die Basis für Smart Cockpits in Fahrzeugen der nächsten Generation
Technology News
München, 6. August 2026 – Infineon Technologies und MediaTek arbeiten gemeinsam an fortschrittlichen, KI-gestützten Cockpit- und Infotainmentlösungen in künftigen Fahrzeugen. Im Rahmen dieser Kooperation hat MediaTek den Infineon 512-Mb-Quad-SPI-NOR-Flash, eine NOR-Flash-Speicherlösung in Automotive-Qualität, für seine Dimensity Auto Cockpit-Plattform C-X1 qualifiziert. Damit steht das Infineon-Bauteil Automobilherstellern, Tier-1-Zulieferern und Designpartnern als freigegebene und einfach einsetzbare Speicheroption für die Entwicklung von Smart-Cockpit-Systemen der nächsten Generation zur Verfügung.
„Speicherlösungen sind ein strategischer Treiber für Innovationen im Automobilsektor, denn softwaredefinierte Fahrzeuge sind auf hochperformante System-on-Chip-Lösungen (SoC), zunehmend komplexe Firmware und große Datenspeicher angewiesen“, sagt Rainer Höhler, Senior Vice President Memory Solutions bei Infineon Technologies. „Hochmoderne digitale Cockpits und Over-the-Air-Update-Funktionen treiben die Nachfrage nach NOR-Flash mit höherer Speicherdichte voran. Mit der Qualifizierung durch MediaTek können Kunden den Infineon 512-Mb-NOR-Flash nun einfach als zukunftsfähige Speicherlösung für Smart Cockpits integrieren.“
„Die Infineon NOR-Flash-Speicher für den Automotive-Einsatz liefern die Leistung, Zuverlässigkeit und funktionale Sicherheit, die für unsere Premium-Plattform Dimensity Auto Cockpit C-X1 erforderlich sind“, sagt Mike Chang, Vice President und General Manager Auto Business bei MediaTek. „Ihre hohe Speicherdichte ist grundlegend für die anspruchsvollen KI-Funktionen und Nutzererlebnisse in softwaredefinierten Fahrzeugen der nächsten Generation. Aufbauend auf unserer langjährigen Zusammenarbeit nutzen wir die Branchenführerschaft von Infineon, um ein verlässliches Rückgrat für das dynamische Ökosystem softwaredefinierter Fahrzeuge zu schaffen.“
Der 512-Mb-QSPI-NOR-Flash-Speicher von Infineon speichert die Firmware und den Boot-Code, die für KI-gestützte Funktionen auf SoC-Ebene erforderlich sind. Dazu gehören Sprachassistenten, Fahrerüberwachungssysteme, die automatische Erstellung von Reisevlogs, Umgebungswahrnehmung sowie personalisierte Audio- und Video-Empfehlungen. Durch die Unterstützung von Safe and Secure Boot gewährleistet der Speicher zudem kritische Redundanzen für eine erhöhte Sicherheit. Basierend auf der proprietären MirrorBit-Technologie von Infineon bietet das Bauteil eine robuste Schnittstelle, eine breite Kompatibilität mit führenden Automotive-SoCs, die AEC-Q100-Qualifizierung und eine Betriebstemperaturbeständigkeit bis +125 °C.
Verfügbarkeit
Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/products/memories/nor-flash/serial-nor-flash/quad-spi-flash.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Der 512-Mb-QSPI-NOR-Flash-Speicher von Infineon speichert die Firmware und den Boot-Code, die für KI-gestützte Funktionen auf SoC-Ebene erforderlich sind, unter anderem Sprachassistenten, Fahrerüberwachungssysteme und Umgebungswahrnehmung.
JPEG
2126x1772 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : inftn202608-127