- Automotive MOSFET: 30 V to 800 V
- Dual MOSFETs
- MOSFET (Si & SiC) Modules
- N-channel depletion mode MOSFET
- N-channel MOSFETs
- P-channel MOSFETs
-
Silicon carbide CoolSiC™ MOSFETs
- Überblick
- Silicon Carbide MOSFET modules
- Silicon carbide MOSFET discretes
- Silicon carbide MOSFETs bare dies
- 400 V / 440 V Silicon Carbide MOSFETs
- 650 V Silicon Carbide MOSFETs
- 750 V Silicon Carbide MOSFETs
- 1200 V Silicon Carbide MOSFETs
- 2000 V Silicon Carbide MOSFETs
- 2300 V Silicon Carbide MOSFETs
- 3300 V Silicon Carbide MOSFETs
- 1700 V Silicon Carbide MOSFETs
- Small signal/small power MOSFET
- Überblick
- IGBT modules
- MOSFET (Si & SiC) Modules
- Intelligent power modules (IPM)
- Diodes and thyristors (Si/SiC)
- Automotive IGBT and CoolSiC™ MOSFET modules
- High density power modules
- Überblick
- Automotive transceivers
- Linear voltage regulators for automotive applications
- OPTIREG™ PMIC: Automotive power management ICs
- Automotive switching regulators
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
- Infineon GUI Designer
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
Aug. 24, 2026
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
Aug. 24, 2026
Wirtschaftspresse
Aug. 21, 2026
Wirtschaftspresse
Aug. 10, 2026
Quartalsergebnisse
Aug. 05, 2026
Infineon erweitert XENSIV™ MEMS-Mikrofon-Produktlinie für erstklassige Audioqualität und Leistungsfähigkeit
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon erweitert XENSIV™ MEMS-Mikrofon-Produktlinie für erstklassige Audioqualität und Leistungsfähigkeit
Technology News
München, 16. September 2025 – Die Infineon Technologies AG hat ihr XENSIV™ MEMS-Mikrofon-Portfolio um die Modelle IM72D128V und IM69D129F erweitert. Die beiden neuen digitalen PDM-Mikrofone bieten eine hervorragende Audioleistung, hohe Energieeffizienz und Robustheit. Dank der proprietären Sealed Dual Membrane (SDM)-Technologie von Infineon sind beide Mikrofone besonders widerstandsfähig gegen Wasser und Staub (IP57) und eignen sich somit für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
Das IM72D128V-Mikrofon zeichnet sich durch ein erstklassiges Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) von 71,5 dB(A) aus und eignet sich daher besonders für Anwendungen, die eine präzise, rauscharme Audioaufnahme erfordern. Es bietet einen extrem niedrigen Energiebedarf, mit 430 µA im Hochleistungsmodus und 160 µA im Energiesparmodus. Damit ist das Mikrofon ideal für energieeffiziente, batteriebetriebene Geräte wie High-End-Kopfhörer geeignet. Mit Abmessungen von 4 x 3 x 1,2 mm³ ist es zudem klein genug, um in die meisten platzbeschränkten Unterhaltungselektronikapplikationen zu passen.
Das IM69D129F-Mikrofon ist mit einer Abmessung von 3,5 x 2,65 x 0,98 mm³ speziell für kompakte Designs konzipiert und eignet sich daher ideal für Geräte mit begrenztem Platzangebot. Es liefert eine zuverlässige Audioleistung mit einem SNR von 69 dB(A) und bietet einen geringen Energiebedarf, der im Hochleistungsmodus bei 450 µA und im Energiesparmodus bei 170 µA liegt. Dadurch trägt es zu einer längeren Akkulaufzeit in tragbaren Geräten bei. Aufgrund der geringen Größe eignet sich das Mikrofon besonders für Multi-Mikrofon-Designs in kompakten Systemen. Die Bauteile können in Kopfhörern und Ohrhörern mit aktiver Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancellation; ANC) sowie für hochwertige Audioaufnahmen in Laptops, Tablets, Konferenzsystemen und Kameras verwendet werden.
Die Mikrofone IM72D128V und IM69D129F gehören zur XENSIV MEMS-Mikrofonfamilie von Infineon und bieten eine hervorragende Audioqualität, einen geringen Energiebedarf und eine hohe Lebensdauer. Sie unterstützen Voice-User-Interface (VUI)-Anwendungen in smarten Lautsprechern, Automotive-Infotainmentsystemen, IoT-Geräten sowie in der Haus- und Industrieautomation. Darüber hinaus eignen sich beide Mikrofone für industrielle oder private Überwachungsanwendungen, die eine Audio-Mustererkennung erfordern, etwa in industriellen Überwachungssystemen und Haussicherheitssystemen.
Beide Mikrofon-Varianten sind außerdem mit einem rauscharmen Vorverstärker und einem Sigma-Delta-ADC ausgestattet und liefern einen digitalen PDM-Ausgang für die nahtlose Integration in moderne Audiosysteme. Die Bauteile bieten einen flachen Frequenzgang von 11 Hz für eine präzise Klangwiedergabe und eine Empfindlichkeitstoleranz von ±1 dB, wodurch sie sich ideal für Multi-Mikrofon-Arrays eignen. Ob für die Fernfeld-Audioaufnahme oder für tragbare Geräte, die Mikrofone ermöglichen hochwertige Audioaufnahmen in anspruchsvollen Umgebungen. Gleichzeitig verbessern sie die Energieeffizienz und Zuverlässigkeit. Beide Mikrofone entsprechen den Normen IEC (60747, 60749) und JEDEC (47/20/22) und bieten Zuverlässigkeit und Robustheit für Unterhaltungselektronik und industrielle Anwendungen.
Verfügbarkeit
Die IM72D128V und IM69D129F können ab sofort bestellt werden. Kundenmuster sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/mems
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Der IM72D128V und der IM69D129F gehören zur XENSIV MEMS-Mikrofonfamilie von Infineon und bieten eine außergewöhnliche Audioqualität, einen geringen Stromverbrauch und eine hohe Lebensdauer.
JPEG
2126x943 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202509-145
Michael Burner
Spokesperson Consumer, Compute and Communication, PSS Division
+49 89 234 39300