- eFuses
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
- Gate Driver ICs for SiC MOSFETs
- Isolated Gate Driver ICs
- Gate driver ICs for GaN HEMTs
- Half-Bridge Gate Driver ICs
- High-Side Gate Driver Ics
- Level-Shift Gate Driver ICs
- Low-Side Gate Driver Ics
- Three-Phase Gate Driver Ics
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
- Auxiliary motor control - 12 V DC motor controller
- Auxiliary motor control 48 V
- Automotive e-mirror module
- Door control module
- Roof control module
- Seat comfort module
- Seat control module
- Smart car access
- Smart power closure system
- Smart window control module
- Windshield wiper system
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
- Auxiliary inverter
- Auxiliary inverter - high-voltage (commercial vehicles)
- EV traction inverter
- Traction inverter (electric commercial vehicles)
- Traction inverter (electric two- & three-wheelers)
- DC-DC converter high-voltage
- DC-DC converter high-voltage (commercial vehicles)
- On-board charging (electric commercial vehicles)
- On-board charging (OBC)
- On-board charging (OBC) solutions for electric two- and three-wheelers
- Fuel-cell DC-DC boost converter
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
Mai 29, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 20, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 11, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 07, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Mai 29, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 20, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 11, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 07, 2026
Infineon erhält ISO/SAE 21434-Zertifizierung für SLI 37 Automotive Security Controller
Infineon erhält ISO/SAE 21434-Zertifizierung für SLI 37 Automotive Security Controller
Market News
München, 30. Januar 2024 – Die Infineon Technologies AG hat als branchenweit erstes Unternehmen die Cybersecurity-Zertifizierung nach ISO/SAE 21434 für ihre Automotive Security Controller Produktfamilie SLI37 erhalten. Die SLI37-Controller ermöglichen dadurch ein hohes Maß an Sicherheit bei ISO/SAE-konformen Produkten und können leichter in Automotive-Applikationen integriert werden, wie beispielsweise für die Vehicle-to-everything-Kommunikation (V2X). Die Produktzertifizierung folgt auf Zertifizierung des Cybersicherheitsmanagementsystems, die Infineon bereits im November 2022 erhalten hatte.
„Bei Infineon verbessern wir unser Angebot an Sicherheitslösungen kontinuierlich“, erläutert Sebastien Colle, Vice President 'Security' bei Infineon. „So können unsere Kunden nun die Konformität ihrer Produkte mit ISO/SAE 21434 einfach nachweisen. Ich bin besonders stolz darauf, dass die Common Criteria Zertifizierung als Basis genutzt wurde, um die Konformität mit ISO/SAE 21434 zu belegen. Das beweist die Stärke von Common Criteria als generisches Instrument, das für verschiedene Anwendungsbereiche eingesetzt werden kann. Durch die Kombination von ISO/SAE 21434 und den CC EAL6+ (high)Zertifikaten sind die SLI37-Controller von Infineon aktuell das Maß aller Dinge für die Sicherheitsüberprüfung im Automobilbereich.“
Die hardwarebasierten Sicherheitsmerkmale von ISO/SAE 21434-zertifizierten Produkten können als verlässliche Grundlage für eine mehrschichtige Sicherheitsarchitektur dienen. In der Automobilindustrie spielt das eine wichtige Rolle, denn für die Fahrzeugsicherheit ist die Cybersicherheit des Systems zwingend erforderlich. Die SLI37-Cybersecurity-Lösungen von Infineon bilden daher eine hoch abgesicherte Grundlage für Automotive-Anwendungen, um dem ISO/SAE 21434-Standard zu entsprechen.
Im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens wurde eine Sicherheitsbewertung durch die TÜV-IT GmbH durchgeführt, eine akkreditierte und unabhängige Prüfstelle für IT-Sicherheit. Sie kam zu dem Schluss, dass die Produkte nachweislich gegen Angreifer mit hohem Angriffspotenzial resistent sind. Das umfasst auch den Schutz gegen physische Angriffe wie Fault- und Spike-Attacken sowie Strom- und Seitenkanalanalysen.
Verfügbarkeit
Die SLI37 Security Controller von Infineon sind bereits verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/automotive-security-controllers.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigten und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
SLI37 VQFN-32-13
Die SLI37 Automotive Security Controller von Infineon sind nun ISO/SAE 21434-zertifiziert.
JPEG
2126x1453 px
Information Number : INFCSS202401-053
Veronika Seifried
Sprecherin Industrial and Infrastructure, GIP Division
+49 89 234 61662