- eFuses
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
- Gate Driver ICs for SiC MOSFETs
- Isolated Gate Driver ICs
- Gate driver ICs for GaN HEMTs
- Half-Bridge Gate Driver ICs
- High-Side Gate Driver Ics
- Level-Shift Gate Driver ICs
- Low-Side Gate Driver Ics
- Three-Phase Gate Driver Ics
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
Mai 29, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 20, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 11, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 07, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Mai 29, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 20, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 11, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 07, 2026
OktoberTech im Silicon Valley: Infineon präsentiert seinen erste Qi2 MPP Wireless Charging Transmitter
OktoberTech im Silicon Valley: Infineon präsentiert seinen erste Qi2 MPP Wireless Charging Transmitter
Market News
München – 16. Oktober 2023 – Das Wireless Power Consortium hat als Antwort auf die Kundennachfrage nach schnellerem und sicherem drahtlosem Laden von Endgeräten die Veröffentlichung eines neuen Standards angekündigt: den Qi2-Standard, der die induktive kabellose Energieübertragung neu definiert. Die Infineon Technologies AG bringt mit dem Referenzdesign-Kit REF_WLC_TX15W_M1 ihre erste Qi2 Magnetic Power Profile (MPP)-Ladelösung auf den Markt. Der Qi2 basierte Kit bietet eine magnetbasierte feste Positionierung des zu ladenden Endgerätes und eine Ladeleistung von 15W. Der neue Qi2 Standard verbessert die Effizienz und damit die Ladegeschwindigkeit und Sicherheit und bietet erhebliche Vorteile für Anwendungen im Automotive-Bereich und der Unterhaltungselektronik. Dies umfasst das drahtlose Laden von Smartphones im Auto und EarPods-Hüllen, von tragbaren Lautsprechern und medizinischen Geräten.
Das Referenzdesign-Kit ist hochintegriert und formfaktoroptimiert, mit einem Durchmesser von weniger als 43 mm. Es enthält einen programmierbaren drahtlosen Ladesender, der auf dem Infineon WLC1-Controller-IC basiert. Der Controller besteht aus einer Mikrocontroller-Einheit (MCU) mit Flash-Speicher, einem Buck-Boost-Regler mit 4,5 V bis 24 V DC-Eingang, Treiberstufen für den Inverter und eine werksseitig voreingestellte Strommessung. Darüber hinaus umfasst das Kit integrierte Schutzfunktionen, LIN und serielle Schnittstellen zur Kommunikation und ein USB-PD Schnittstelle zur Stromversorgung.
Das Referenzdesign-kit des REF_WLC_TX15W_M1 kann über die ModusToolbox™ konfiguriert werden, dazu stehen Codes für verschiedene Anwendungen zur Verfügung. Sie helfen den Anwendern, die Konfigurationsmöglichkeiten des Controller ICs vollumfänglich zu nutzen. Das 15 W Qi2 MPP-Kit ist abwärtskompatibel mit dem Qi Basisleistungsprofil (BPP), das es Nicht-MPP-kompatiblen Endgeräten ermöglicht, kabellos mit 5 W zu laden. Darüber hinaus ist eine adaptive Fremdkörpererkennung (FOD) vorhanden, die eine robuste und sichere drahtlosen Stromversorgungslösung ermöglicht.
„Mit dem kommenden Qi2-Standard bieten unsere programmierbaren Lösungen die Flexibilität, die die Industrie benötigt, um differenzierte Funktionen für Automotive- und Consumer-Anwendungen anzubieten“, sagt Ganesh Subramaniam, Senior Vice President und General Manager der Produktlinie Wired Connectivity Solutions bei Infineon.
Die erste öffentliche Live-Demonstration des Wireless Charging Transmitter Solution Boards findet während der Infineon OktoberTech™ im Silicon Valley statt. OktoberTech ist das jährliche Forum für technologische Zusammenarbeit, das von Infineon veranstaltet wird. Diesmal findet es am 25. Oktober im Computer History Museum in Mountain View, Kalifornien, statt.
Verfügbarkeit
Die WLC1 Controller-IC können ab sofort bestellt werden: WLC1515 für Anwendungen im Auto WLC1115 für Anwendungen im Consumer Bereich. Das REF_WLC_TX15W_M1 Solution Board ist auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/qi2.
Pressefotos
qi2 board product
Infineon hat seine erste Qi2 Magnetic Power Profile-Ladeslösung vorgestellt, um die Nachfrage der Verbraucher nach einem verbesserten kabellosen Ladekomfort zu erfüllen. Der neue Standard garantiert mehr Effizienz und Sicherheit in Automobil- und Verbraucheranwendungen.
JPEG
2364x2300 px
Information Number : INFPSS202310-003