- Solid state relays
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
- Multicopters and drones
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
- Industrial power supplies
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
- Fuel-cell DC-DC boost converter
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
Mai 11, 2026
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
Mai 11, 2026
Neues 4,5 kV XHP™ 3 IGBT-Modul ermöglicht Downsizing von Antrieben bei gleichzeitig höchster Effizienz
Neues 4,5 kV XHP™ 3 IGBT-Modul ermöglicht Downsizing von Antrieben bei gleichzeitig höchster Effizienz
Market News
München, 15. Dezember 2023 – In verschiedenen Anwendungen ist ein Paradigmenwechsel zu beobachten, der darauf abzielt, Komplexität an Zulieferer auszulagern und kleinere IGBT-Module zu verwenden. Als Antwort auf den weltweiten Trend hin zu Downsizing und Integration bringt die Infineon Technologies AG die 4,5 kV XHP™ 3 IGBT-Module auf den Markt. Diese werden die Landschaft für Mittelspannungsantriebe (MVD) und Transportanwendungen bei 2000 bis 3300 V AC in 2- und 3-Level-Topologien grundlegend verändern. Zu den Anwendungen, die von den neuen Modulen profitieren, gehören große Förderbänder, Pumpen, Hochgeschwindigkeitszüge, Lokomotiven sowie Nutz-, Bau- und landwirtschaftliche Fahrzeuge (CAV).
Die XHP-Familie umfasst ein 450 A Dual-IGBT-Modul mit TRENCHSTOP™ IGBT4 und einer emittergesteuerten Diode sowie ein 450 A Doppeldioden-Modul mit emittergesteuerter E4-Diode. Beide Module verfügen über eine verbesserte Isolierung von 10,4 kV. Sie vereinfachen die Parallelisierung und Verkleinerung, ohne die Effizienz zu beeinträchtigen. Bisher waren für die Parallelisierung von Schaltmodulen komplexe Stromschienen erforderlich, was neben einem komplizierten Designaufwand auch zu Streuinduktivität führte. Durch das innovative Design der XHP-Familie wird die Parallelschaltung vereinfacht, da die Anschlüsse zweckmäßig nebeneinander angeordnet sind. Dadurch ist nur eine einzige gerade Stromschiene für die Parallelschaltung erforderlich.
Mit der 4,5 kV XHP-Familie können Entwickler darüber hinaus auch die Anzahl der Komponenten reduzieren. Konventionelle IGBT-Lösungen verwenden mehrere Einzelschalter und eine Doppeldiode. Mit den neuen Bauteilen können die Designs jedoch auf zwei Doppelschalter und eine kleinere Doppeldiode reduziert werden – ein bedeutender Schritt nach vorn bei integrierten Antrieben.
Eine Kombination aus dem XHP 3 FF450R45T3E4_B5-Doppelschalter und der DD450S45T3E4_B5-Doppeldiode ermöglicht erhebliche Kosteneinsparungen und reduziert den Platzbedarf. So benötigen die bisherigen IGBT-Lösungen von Infineon beispielsweise vier Schalter mit den Maßen 140 x 190 mm² oder 140 x 130 mm² sowie eine 140 x 130 mm² Doppeldiode. Mit der neuen XHP-Familie können die Bauteile auf zwei Doppelschalter mit den Maßen 140 x 100 mm² und eine kleinere 140 x 100 mm² Doppeldiode reduziert werden.
Verfügbarkeit
Die IGBT-Module FF450R45T3E4_B5 und DD450S45T3E4_B5 sind ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/xhp.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigten und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
XHP 3 IGBT
Die neue 4.5 kV XHP™ 3 IGBT-Familie von Infineon umfasst ein 450 A Dual-IGBT-Modul mit TRENCHSTOP™ IGBT4 und einer emittergesteuerten Diode sowie ein 450 A Doppeldioden-Modul mit emittergesteuerter E4-Diode. Beide Module verfügen über eine verbesserte Isolierung von 10,4 kV. Sie vereinfachen die Parallelisierung und Verkleinerung, ohne die Effizienz zu beeinträchtigen.
JPEG
2126x1594 px
Information Number : INFGIP202312-039