- eFuses
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
- Gate Driver ICs for SiC MOSFETs
- Isolated Gate Driver ICs
- Gate driver ICs for GaN HEMTs
- Half-Bridge Gate Driver ICs
- High-Side Gate Driver Ics
- Level-Shift Gate Driver ICs
- Low-Side Gate Driver Ics
- Three-Phase Gate Driver Ics
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
- Auxiliary motor control - 12 V DC motor controller
- Auxiliary motor control 48 V
- Automotive e-mirror module
- Door control module
- Roof control module
- Seat comfort module
- Seat control module
- Smart car access
- Smart power closure system
- Smart window control module
- Windshield wiper system
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
- Auxiliary inverter
- Auxiliary inverter - high-voltage (commercial vehicles)
- EV traction inverter
- Traction inverter (electric commercial vehicles)
- Traction inverter (electric two- & three-wheelers)
- DC-DC converter high-voltage
- DC-DC converter high-voltage (commercial vehicles)
- On-board charging (electric commercial vehicles)
- On-board charging (OBC)
- On-board charging (OBC) solutions for electric two- and three-wheelers
- Fuel-cell DC-DC boost converter
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
Mai 29, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 20, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 11, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 07, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Mai 29, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 20, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 11, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 07, 2026
Infineon präsentiert die neue IPM-Serie CIPOS™ Tiny IM323-L6G für maximale Effizienz und hohe Flexibilität beim Design
Infineon präsentiert die neue IPM-Serie CIPOS™ Tiny IM323-L6G für maximale Effizienz und hohe Flexibilität beim Design
Market News
München – 22. April 2022 – Infineon Technologies AG erweitert die Familie der intelligenten Leistungsmodule (IPMs) um ein weiteres Mitglied: das CIPOS Tiny IM323-L6G 600 V 15 A. Das neue IPM basiert auf TRENCHSTOP™ IGBT RC-D2-Schaltern und modernster SOI-Gate-Treiber-Technologie, wodurch maximale Effizienz und verbesserte Zuverlässigkeit bei minimaler Systemgröße und -kosten erreicht werden. Darüber hinaus ermöglicht die Integration von diskreten Leistungshalbleitern und Treibern in einem Gehäuse den Entwicklern, Zeit- und Arbeitsaufwand für das Design zu reduzieren. Dadurch verkürzt sich die Markteinführungszeit erheblich. Das Modul ist für große Haushaltsgeräte geeignet, insbesondere für Antriebe von Raumklimageräten.
Der CIPOS Tiny IM323-L6G ist für 3-Phasen-Wechselrichter bis zu 1,2 kW und einen Betriebsbereich von 1 bis 20 kHz optimiert. Das Bauteil verwendet die neueste 600 V TRENCHSTOP™ RC-D2 Technologie, die über eine monolithisch integrierte Diode mit einer maximalen Sperrschichttemperatur von 175°C für den Schalter verfügt. Durch die neue, robuste C5SOI-Gate-Treibertechnologie für negative Spannungsspitzen an den Motorausgängen gewährleistet das IPM zudem eine Kurzschlussfähigkeit von mindestens 3 µs. Damit bietet es ein hohes Maß an Schutz und Ausfallsicherheit. Im Falle von Überstrom und Unterspannung verhindert das IPM Querströme und schaltet alle Schalter ab.
Der IM323-L6G ist in einem robusten und Pin-kompatiblen 33 x 19 mm 2 DIP-Gehäuse mit eingebautem NTC untergebracht, was eine hohe Flexibilität beim systemmechanischen Design unterstützt. Das IPM bietet somit ein robusteres Gehäuse, wodurch eine hohe Zuverlässigkeit erzielt wird. Zudem verfügt das Modul über die neueste Schalt- und Gate-Treiber-Technologie. Die vollständige Inhouse-Produktion für Front-End und Back-End bietet optimale Versorgungssicherheit.
Verfügbarkeit
Der IM323-L6G und das iMOTION™ Modular Application Design Kit MADK sind ab sofort erhältlich. Bis Ende 2022 soll die CIPOS Tiny IM323-Produkreihe um Varianten mit 6 A und 10 A erweitert werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/cipos
Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy
Pressefotos
CIPOS™ Tiny IM323
Das intelligente Leistungsmodul (IPM) CIPOS™ Tiny IM323-L6G von Infineon ist für 3-Phasen-Wechselrichter bis zu 1,2 kW und einen Betriebsbereich von 1 bis 20 kHz optimiert. Das Bauteil verwendet die neueste 600 V TRENCHSTOP™ RC-D2 Technologie, die über eine monolithisch integrierte Diode mit einer maximalen Sperrschichttemperatur von 175°C für den Schalter verfügt. Durch die neue, robuste C5SOI-Gate-Treibertechnologie für negative Spannungsspitzen an den Motorausgängen gewährleistet das IPM zudem eine Kurzschlussfähigkeit von mindestens 3 µs.
JPEG
2126x1071 px
Information Number : INFIPC202204-071