32-bit TriCore™ AURIX™ – TC2x
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
32-bit TriCore™ AURIX™ – TC3x
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
- 32-bit TriCore™ AURIX™ – TC4x
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
- Consumer Wearables
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
- Domestic robots
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
- AMD CPU voltage regulator Ics
- Ampere CPU voltage regulator Ics
- Intel CPU voltage regulator Ics
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
- Disposable healthcare equipment
- Durable healthcare equipment
- Healthcare wearables
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
- Programmable logic controller (PLC)
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
Sept. 29, 2026
Wirtschaftspresse
Sept. 23, 2026
Wirtschaftspresse
Sept. 16, 2026
Wirtschaftspresse
Sept. 09, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Sept. 29, 2026
Wirtschaftspresse
Sept. 23, 2026
Wirtschaftspresse
Sept. 16, 2026
Wirtschaftspresse
Sept. 09, 2026
Die weltweit kleinste eSIM-Lösung für mobile Consumer-Geräte: Infineon stellt OPTIGA™ Connect Consumer OC1230 vor
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Die weltweit kleinste eSIM-Lösung für mobile Consumer-Geräte: Infineon stellt OPTIGA™ Connect Consumer OC1230 vor
Technology News
München, 27. Januar 2025 – Wearables, Smartphones, Tablets: Insbesondere im Bereich elektronischer Endverbrauchergeräte steigt die Nachfrage nach immer mehr Funktionalität, einfacherer Bedienung und längerer Batterielebensdauer. Mit der Einführung von OPTIGA™ Connect Consumer OC1230 bringt die Infineon Technologies AG nun eine Lösung für eben diese Anforderungen auf den Markt. OPTIGA Connect Consumer ist die weltweit kleinste GSMA-konforme und erste 28-nm-eSIM-Lösung und verbraucht im Vergleich zu anderen eSIMs auf dem Markt bis zu 50 Prozent weniger Energie. Somit verlängert sich die Lebensdauer des Geräteakkus, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Außerdem erleichtert sie die Bedienbarkeit der Geräte deutlich, da eSIMs aus der Ferne gesteuert werden können. Dadurch wird das Wechseln von SIM-Karten überflüssig, Zeit und Ressourcen werden eingespart und eine größere Flexibilität ermöglicht. Smartphone-Nutzerinnen und -Nutzer können einfacher zwischen verschiedenen Anbietern wechseln, und Hersteller sind flexibler im Produktdesign, da kein physischer Zugang erforderlich ist – ein großer Vorteil besonders bei IoT-Geräten. OPTIGA Connect Consumer OC1230 eignet sich vor allem für Verbraucherelektronik wie Smartphones, Tablets und Notebooks, aber auch für kleine Geräte wie Smartwatches und andere Wearables sowie für 5G-Router und POS-Zahlungsterminals.
Die Sicherheitsarchitektur des OPTIGA Connect Consumer OC1230 basiert auf Arm® v8 und der Integrity Guard 32-Technologie von Infineon für verbesserte Leistung und geringeren Stromverbrauch. Sie ermöglicht ein um 25 Prozent besseres Leistungsverhältnis im Vergleich zu bisherigen eSIMs auf dem Markt und verlängert so die Lebensdauer der Gerätebatterie. Remote SIM Provisioning (RSP) und Multiple Enabled Profiles (MEP) gemäß GSMA SGP.22 v3 verbessern das Endverbrauchererlebnis. Nutzerinnen und Nutzer können mehrere Profile von Mobilfunkbetreibern herunterladen, speichern und diese gleichzeitig aus der Ferne aktivieren.
Mit nur 1,8 x 1,6 x 0,4 mm reduziert das ultrakleine Chip-Gehäuse den Platzbedarf auf der Leiterplatte (PCB) um den Faktor 37 im Vergleich zu Nano SIMs und um den Faktor 130 im Vergleich zu Standard-SIMs. Der OPTIGA Connect Consumer OC1230 ist auch im X2QFN20-Gehäuse (3,0 x 3,0 x 0,3 mm) erhältlich. Die eSIM-Lösung verfügt über einen großen Speicher von 1 MB, in dem mehrere Netzbetreiberprofile sowie zusätzliche Anwendungen und Nutzerdaten untergebracht werden können.
OPTIGA Connect Consumer OC1230 ist sicherheitsevaluiert nach BSI-CC-PP-0100-2018, spezifiziert in GSMA SGP.25 und basiert auf Post-Quanten-Kryptographie-(PQC) fähiger Hardware.
Verfügbarkeit
Der OPTIGA Connect Consumer OC1230 ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen gibt es here.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
OPTIGA™ Connect Consumer OC1230
OPTIGA™ Connect Consumer OC1230 ist die weltweit kleinste GSMA-konforme und erste 28-nm-eSIM-Lösung. Im Vergleich zu anderen eSIMs auf dem Markt verbraucht sie bis zu 50 Prozent weniger Energie und verlängert so die Lebensdauer des Geräteakkus, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
JPEG
2126x1196 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFCSS202501-045
Ulrike Mittereder
Spokesperson Consumer, Compute and Communication, CSS Division
+49 89 234 43951