- eFuses
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
- TC39xXX/XP
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
- Gate Driver ICs for SiC MOSFETs
- Isolated Gate Driver ICs
- Gate driver ICs for GaN HEMTs
- Half-Bridge Gate Driver ICs
- High-Side Gate Driver ICs
- Level-Shift Gate Driver ICs
- Low-Side Gate Driver ICs
- Three-Phase Gate Driver ICs
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
- Automotive body electronics
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
- Automotive zonal architecture
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
- Auxiliary inverter
- Auxiliary inverter - high-voltage (commercial vehicles)
- EV traction inverter
- Traction inverter (electric commercial vehicles)
- Traction inverter (electric two- & three-wheelers)
- DC-DC converter high-voltage
- DC-DC converter high-voltage (commercial vehicles)
- On-board charging (electric commercial vehicles)
- On-board charging (OBC)
- On-board charging (OBC) solutions for electric two- and three-wheelers
- Fuel-cell DC-DC boost converter
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
- DRIVECORE™ for automotive software development
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
Juni 03, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 29, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 20, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 11, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Juni 03, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 29, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 20, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 11, 2026
Reflex Drive vertraut bei UAV-Motorsteuerungen auf OptiMOS™ 80 V/100 V und MOTIX™ von Infineon
Reflex Drive vertraut bei UAV-Motorsteuerungen auf OptiMOS™ 80 V/100 V und MOTIX™ von Infineon
Market News
München, 4. Juni 2025 – Reflex Drive, ein Deep-Tech-Startup aus Indien, hat sich bei der Entwicklung seiner Motorsteuerungslösungen der nächsten Generation für unbemannte Luftfahrzeuge (Unmanned Aerial Vehicles; UAVs) für Leistungshalbleiter von Infineon Technologies entschieden. Durch die Integration der OptiMOS™ 80-V- und 100-V-Produkte von Infineon erreichen die elektrischen Drehzahlregler (Electric Speed Controller; ESC) von Reflex Drive ein verbessertes Wärmemanagement und eine höhere Energieeffizienz – und ermöglichen so eine hohe Leistungsdichte bei kompakter Bauform. Zusätzlich sorgt der Einsatz der MOTIX™ IMD701-Controller-Lösung von Infineon, die den Mikrocontroller XMC1404 mit dem MOTIX 6EDL7141 3-Phasen-Gate-Treiber-IC kombiniert, für eine präzise, kompakte und zuverlässige Motorsteuerung. Auf diese Weise wird eine verbesserte Leistung, höhere Zuverlässigkeit und längere Flugzeiten für UAVs ermöglicht.
„Unsere Partnerschaft mit Reflex Drive ist ein wichtiger Beitrag zu unserer Markteinführungsstrategie in Indien und stärkt unsere Präsenz vor Ort“, sagt Nenad Belancic, Global Application Manager Robotics and Drones bei Infineon. „Unser Partner hat seine Expertise bei zahlreichen Kunden unter Beweis gestellt, die Luftfahrtzertifizierungen erhalten haben. Zudem hat das Unternehmen seine innovativen Technologien, die durch Infineon-Systeme ermöglicht werden, bereits auf bedeutenden internationalen Branchenveranstaltungen präsentiert.“
„Unsere Zusammenarbeit mit Infineon hat zu bedeutenden Fortschritten in der UAV-Elektronik geführt“, sagt Amrit Singh, Gründer von Reflex Drive. „Wir sind überzeugt, dass Drohnen das Potenzial haben, ganze Branchen zu verändern – von der Landwirtschaft bis zur Logistik. Mit den Bauteilen von Infineon können wir diese Transformation an vorderster Front mitgestalten.“
Die ESCs von Reflex Drive mit feldorientierter Regelung (Field-oriented Control; FOC) bieten eine höhere Motoreffizienz sowie eine präzise Steuerung, während die leistungsstarken BLDC-Motoren für eine optimierte Flugsteuerung ausgelegt sind und eine vorausschauende Wartung der Antriebssysteme ermöglichen. Mit einem Gewicht von nur 180 g und einem kompakten Volumen von 120 cm³ liefern die ESCs eine Dauerleistung von 3,8 kW (12S/48 V, 80 A Dauerstrom). Durch ihre leichte Bauweise, der robusten Leistungsabgabe und der zuverlässigen FOC-Regelung – selbst unter anspruchsvollen Witterungsbedingungen – eignen sie sich ideal für Motoren im Schubbereich von 15 bis 20 kg. Sie sind damit besonders für Drohnenanwendungen in den Bereichen landwirtschaftliche Sprühtechnik, Saatgutausbringung, Kleinstlogistik und Gütertransport geeignet.
Verfügbarkeit
Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/partners/design-partner/sunmint-electronics
Über Reflex Drive
Sunmint Energy ist mit seiner Marke Reflex Drive ein führender Anbieter von fortschrittlicher UAV-Elektronik. Das Unternehmen ist spezialisiert auf ESCs, BLDC-Motoren und Hardware für prädiktive Analysen. Reflex Drive steht für Zuverlässigkeit, Anpassungsfähigkeit und Leistung und liefert innovative Lösungen für verschiedene Branchen, darunter Landwirtschaft, Logistik und industrielle Inspektion. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://reflexdrive.in/
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
Reflex RD ESC
By integrating Infineon's OptiMOS™80 V and 100 V, Reflex Drive's electric speed controllers (ESCs) achieve improved thermal management and higher efficiency, enabling high power density in a compact footprint.
JPEG
2126x984 px
Information Number : INFPSS202506-112
Michael Burner
Spokesperson Consumer, Compute and Communication, PSS Division
+49 89 234 39300