- eFuses
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
- Gate Driver ICs for SiC MOSFETs
- Isolated Gate Driver ICs
- Gate driver ICs for GaN HEMTs
- Half-Bridge Gate Driver ICs
- High-Side Gate Driver Ics
- Level-Shift Gate Driver ICs
- Low-Side Gate Driver Ics
- Three-Phase Gate Driver Ics
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
- Auxiliary motor control - 12 V DC motor controller
- Auxiliary motor control 48 V
- Automotive e-mirror module
- Door control module
- Roof control module
- Seat comfort module
- Seat control module
- Smart car access
- Smart power closure system
- Smart window control module
- Windshield wiper system
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
- Auxiliary inverter
- Auxiliary inverter - high-voltage (commercial vehicles)
- EV traction inverter
- Traction inverter (electric commercial vehicles)
- Traction inverter (electric two- & three-wheelers)
- DC-DC converter high-voltage
- DC-DC converter high-voltage (commercial vehicles)
- On-board charging (electric commercial vehicles)
- On-board charging (OBC)
- On-board charging (OBC) solutions for electric two- and three-wheelers
- Fuel-cell DC-DC boost converter
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
Mai 29, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 20, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 11, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 07, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Mai 29, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 20, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 11, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 07, 2026
Infineon präsentiert neue Fingerabdruck-Sensor-ICs für die Identifikation und Authentifizierung in Automotive-Anwendungen
Infineon präsentiert neue Fingerabdruck-Sensor-ICs für die Identifikation und Authentifizierung in Automotive-Anwendungen
Market News
München, 11. Oktober 2024 – Fingerabdrucksensoren bieten eine genaue und kostengünstige biometrische Funktionalität. Im Vergleich zu anderen Authentifizierungsmethoden wie der Verwendung eines Smartphones oder der Eingabe eines Pins in eine Benutzeroberfläche des Fahrzeugs bietet der Fingerabdrucksensor weniger Aufwand und eine bessere Benutzerfreundlichkeit. Aus diesen Gründen sind biometrische Verfahren ein zunehmender Trend in der Automotive-Industrie. Die Infineon Technologies AG bringt deshalb die neuen Automotive-tauglichen Fingerabdruck-Sensor-ICs CYFP10020A00 und CYFP10020S00 auf den Markt. Die Bauteile sind für den Betrieb mit der TRAVEO™ II Mikrocontroller-Familie von Infineon optimiert und erfüllen die AEC-Q100-Anforderungen für die Automotive-Industrie. Die Sensoren bieten leistungsstarke Funktionen zur Identifizierung und Authentifizierung von Fingerabdrücken. Das macht sie ideal für die Personalisierung und Authentifizierung von Zahlungen im Fahrzeug, z. B. beim Laden, Parken oder anderen Diensten, sowie für Authentifizierungs- und Identifizierungsanwendungen außerhalb des Automotive-Sektors. Infineon arbeitet mit Precise Biometrics für die Biomatch-Algorithmus-Software zusammen, um eine erstklassige Lösung für die Identifizierung und Authentifizierung von Fingerabdrücken anzubieten.
Der CYFP10020A00 Sensor unterstützt einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C, der CYFP10020S00 von -40 bis +105 °C. Die kapazitiven Präzisionsschaltkreise beider Sensoren ermöglichen eine genaue Erfassung der Ridge- und Valley-Muster des Fingerabdrucks eines Menschen. Die Sensoren erkennen das Aufsetzen und Abheben des Fingers. Optional kann der Sensor die Bewegung des Fingers verfolgen und als kleines Trackpad fungieren, das zum Scrollen und Auswählen von Menüs geeignet ist. Die Geräte können für verschiedene Arten von Beschichtungen und Einfassungen angepasst werden. Dank dieser Flexibilität können Kunden das Aussehen und die Haptik des gesamten Moduls individuell anpassen, um ihre Designanforderungen zu erfüllen. Die Sensoren verfügen über einen 8 x 8 mm großen Erfassungsbereich auf einem 8,9 x 9,3 mm großen BGA-Gehäuse und unterstützen Stromversorgungsoptionen von 1,8 bis 5,5 V. Die Fingerabdruckdaten werden mit einem On-Chip-AES-Hardwareblock verschlüsselt und über eine SPI-Schnittstelle an die Host-MCU (z.B. TRAVEO T2G Mikrocontroller) ausgegeben.
Verfügbarkeit
Die neuen Automotive-qualifizierten Fingerprint-Sensor-ICs CYFP10020A00 und CYFP10020S00 sind ab sofort verfügbar, ebenso wie ein Evaluierungskit (KIT-FPG1-T2G-B-E-2M). Mehr Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/psocfpg1.Die Fingerprint-Sensor-ICs werden am 17. Oktober auf dem globalen Technologieforum OktoberTech™ 2024 von Infineon im Silicon Valley gezeigt.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
PSOC Fingerabdruck-Sensor
Infineon bringt die neuen Automotive-tauglichen Fingerabdruck-Sensor-ICs CYFP10020A00 und CYFP10020S00 auf den Markt. Die Bauteile sind für den Betrieb mit der TRAVEO™ II Mikrocontroller-Familie von Infineon optimiert und erfüllen die AEC-Q100-Anforderungen für die Automotive-Industrie.
JPEG
2126x2004 px
Information Number : INFATV202410-008