- eFuses
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
- Gate Driver ICs for SiC MOSFETs
- Isolated Gate Driver ICs
- Gate driver ICs for GaN HEMTs
- Half-Bridge Gate Driver ICs
- High-Side Gate Driver Ics
- Level-Shift Gate Driver ICs
- Low-Side Gate Driver Ics
- Three-Phase Gate Driver Ics
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
- Auxiliary motor control - 12 V DC motor controller
- Auxiliary motor control 48 V
- Automotive e-mirror module
- Door control module
- Roof control module
- Seat comfort module
- Seat control module
- Smart car access
- Smart power closure system
- Smart window control module
- Windshield wiper system
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
- Auxiliary inverter
- Auxiliary inverter - high-voltage (commercial vehicles)
- EV traction inverter
- Traction inverter (electric commercial vehicles)
- Traction inverter (electric two- & three-wheelers)
- DC-DC converter high-voltage
- DC-DC converter high-voltage (commercial vehicles)
- On-board charging (electric commercial vehicles)
- On-board charging (OBC)
- On-board charging (OBC) solutions for electric two- and three-wheelers
- Fuel-cell DC-DC boost converter
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
Mai 29, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 20, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 11, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 07, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Mai 29, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 20, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 11, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 07, 2026
SECORA™ Blockchain ermöglicht gesicherte und problemlose Cold-Wallet-Anwendungen für private Schlüssel und Kryptowährungen
SECORA™ Blockchain ermöglicht gesicherte und problemlose Cold-Wallet-Anwendungen für private Schlüssel und Kryptowährungen
Market News
München – 16. Mai 2023 – Die Dezentralisierung des Internets und die Blockchain-Technologie bringen viele Vorteile für den Alltag und die Wirtschaft. Neue Web-3.0-Lösungen und Geräte, die auf der Blockchain-Technologie und Token-basierten Anwendungen basieren, vereinfachen Krypto-Transaktionen. Neben den vielen Vorteilen bringen neue Anwendungen wie Krypto-Wallets jedoch auch Risiken mit sich, da auch neue Bedrohungen und Angriffsmethoden entstehen, beispielsweise Kryptojacking und Endpunktangriffe. Ein Großteil der Angriffe zielt darauf ab, die Zugangsdaten des Anwenders auszuspionieren – der wesentliche Schlüssel zur Durchführung von Transaktionen. Mit SECORA™ Blockchain stellt die Infineon Technologies AG Entwicklern eine zuverlässige Sicherheitslösung zur Verfügung, mit der sich gesicherte Transaktionen realisieren lassen, die zum Beispiel einen einfachen Web 3.0-Zahlungsverkehr für jedermann ermöglichen.
Cold Wallets, auch bekannt als Hardware-Wallets, sind eine Möglichkeit, Kryptowährungen und Token zu schützen. Sie speichern und verwalten die privaten Krypto-Schlüssel und Anmeldeinformationen der Anwender auf einem physischen Gerät, das nicht mit dem Internet verbunden ist – zum Beispiel einem Flash-Laufwerk. Auf diese Weise schützen sie digitale Kryptowährungen vor Cyberangriffen. Wird die Anwendung auf nicht ausreichend gesicherten MCUs implementiert, kann das System leicht kompromittiert und sein Inhalt gestohlen werden. SECORA Blockchain von Infineon, eine schnelle, einfach zu bedienende Sicherheitslösung, hilft dies zu verhindern. Sie bietet erstklassige Sicherheit für die Integration von Blockchain-Systemen. Mit SECORA Blockchain lassen sich private Schlüssel generieren und verwalten, die Anwendern einen gesicherten Zugriff auf Blockchains ermöglichen.
Infineon unterstützt Cold-Wallet-Projekte
Bei Function X handelt es sich um ein Layer-1-Blockchain-Netzwerk, das für den sicheren, skalierbaren und dezentralisierten Austausch von Kryptowährungen und anderen digitalen Vermögenswerten entwickelt wurde. Das Team arbeitet daran, die Vorteile des Web 3.0 für das tägliche Leben nutzbar zu machen. Zur Unterstützung der Web 3.0-Entwicklung hat Function X die p(x)Card auf den Markt gebracht, eine innovative, benutzerfreundliche Cold-Wallet-Karte. Mit dieser Karte können Anwender den privaten Schlüssel offline und gut geschützt in der Karte speichern, die dann auch als Schlüsselkarte für alltägliche Transaktionen dient.
Die SECORA Blockchain-Lösung sorgt für die Sicherheit der p(x)Card. „Wir freuen uns sehr, Infineon für das p(x)Card-Projekt an Bord zu haben“, sagt David Ben Kay, Präsident der Function X Foundation. „Das Team verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung robuster Sicherheitslösungen und bringt ein hohes Maß an Fachwissen mit, das für den Übergang in die neue Ära des Web 3.0 von entscheidender Bedeutung ist. Der Beitrag von Infineon gibt unseren Anwendern die Sicherheit, die sie brauchen, um neue Wege zu gehen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, mit der die Grenzen des Machbaren weiter verschoben werden.“
„Wir sind stolz, eine Sicherheitslösung anbieten zu können, die Web-3.0-Zahlungen vereinfacht“, sagt Maurizio Skerlj, Head of Identity Solutions der Division Connected Secure Systems von Infineon. „Um zum Beispiel eine Krypto-Zahlungstransaktion durchzuführen, öffnen Anwender der p(x)Card einfach die p(x)Card-App und geben die Wallet-Adresse des Empfängers ein. Sie können aber auch NFC-unterstützte Blockchain-basierte Point-of-Sales-Geräte verwenden. Sobald die p(x)Card geswipt wurde, ist die Transaktion abgeschlossen. Der gesamte Prozess wird durch Hardware-Sicherheit, sprich der SECORA Blockchain, abgesichert.“
Über SECORA Blockchain
SECORA Blockchain kann Daten verschlüsseln und Transaktionen mit einem privaten Schlüssel signieren. Die Lösung verfügt über einen integrierten Chip, der mit einem NFC-fähigen Mobilgerät eine direkte und einfache Verbindung zum entsprechenden Blockchain-Eintrag herstellen kann. Im Gegensatz zu anderen Lösungen auf dem Markt wird der Signaturschlüssel, der wichtigste Berechtigungsnachweis des Anwenders, nicht auf dem mobilen Gerät generiert, sondern ist geschützt im Kryptochip gespeichert. Die Hardware ist nach Common Criteria EAL6+ zertifiziert und für den Schutz der Anwenderdaten vor physischen Angriffen designt. Dadurch wird die Sicherheit der Anwendung weiter erhöht.
SECORA Blockchain kombiniert einen winzigen Kryptochip mit einer Funkantenne in einem flachen Gehäuse mit einer Gesamtdicke von maximal 300 µm. Er kann nahezu unsichtbar hinter einem Etikett oder auf dem Produkt selbst angebracht werden und ist somit leicht zu integrieren. Darüber hinaus sind auch Standard-Gehäuse mit Kartenformfaktor erhältlich. Als hardwarebasierte Lösung hat SECORA Blockchain einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Blockchain-Zugangsmöglichkeiten: Sie ist sowohl gegen hardware- als auch gegen softwarebasierte Angriffe geschützt.
Weitere Informationen über die SECORA-Blockchain-Sicherheitslösungen von Infineon finden Sie hier.
Über die Stiftung Function X
Die Function X Foundation ist eine gemeinnützige, unabhängige Organisation, die das Wachstum des Function X Ökosystems unterstützt. Dieses ist ein Internetdienst-Framework der nächsten Generation, das vollständig auf und für die Blockchain aufgebaut ist. Es handelt sich um ein völlig neues Ökosystem, das ein neues Service-Rahmen bietet, indem es die bestehenden Internet- und Blockchain-Architekturen verbessert, die Vorteile beider kombiniert und die meistgenutzten technischen Lösungen verwendet.
Weitere Informationen über Funktion X sind erhältlich unter www.functionx.io. Einzelheiten über die p(x)-Karte sind erhältlich unter www.pxcard.io.
Pressefotos
pxCard Front
SECORA™ Blockchain von Infineon ist eine schnelle, einfach zu bedienende Sicherheitslösung, die erstklassige Sicherheit für die Integration von Blockchain-Systemen bietet. Die Sicherheitslösung kann leicht in Cold Wallets integriert werden. Damit lassen sich private Schlüssel generieren und verwalten, die Anwendern einen gesicherten Zugriff auf Blockchains ermöglichen. Function X nutzt SECORA Blockchain und hat damit die p(x)Card auf den Markt gebracht, eine innovative, benutzerfreundliche Cold-Wallet-Karte. Mit dieser Karte können Anwender den privaten Schlüssel offline und gut geschützt in der Karte speichern, die dann auch als Schlüsselkarte für alltägliche Transaktionen dient.
JPEG
2126x1199 px
Information Number : INFCSS202305-111