Mehr Flexibilität und schnellere Markteinführung: Infineon erweitert Government-ID-Portfolio mit SECORA™ ID V2 und eID-OS
Mehr Flexibilität und schnellere Markteinführung: Infineon erweitert Government-ID-Portfolio mit SECORA™ ID V2 und eID-OS
Market News
München, 16. Juni 2025 – Die weltweite Nachfrage nach elektronischen Identifikationsdokumenten (eID) steigt, da Regierungen ihre Digitalisierungsstrategien vorantreiben. Um diesen dynamischen Anforderungen noch schneller und flexibler gerecht zu werden, hat die Infineon Technologies AG zwei innovative Lösungen eingeführt: SECORA™ ID V2 und eID-OS. Diese neuen Technologien bieten lokalen Sicherheitsdruckereien und Kartenherstellern eine erhöhte Flexibilität, um maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Projektanforderungen zu entwickeln. Gleichzeitig verkürzen sie Entwicklungszeiten und beschleunigen die Markteinführung.
„Unsere breite Produktpalette unterstreicht unser klares Engagement, die individuellen und lokalen Anforderungen unserer Kunden bei ID-Projekten zu erfüllen“, sagt Maurizio Skerlj, Senior Vice President und Product Line Manager Authentication & Identity Solutions im Geschäftsbereich Connected Secure Systems von Infineon. „Mit unseren Komplettlösungen – einschließlich innovativer Packaging-Technologien wie Coil-on-Module und unserer Unterstützung beim Antennendesign – geben wir unseren Kunden die Werkzeuge an die Hand, um ihre Produkte schneller auf den Markt zu bringen, maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen zu entwickeln und völlig neue Anwendungen zu erschließen.“
SECORA ID V2: verbesserte Sicherheitsmerkmale und schnellere Transaktionsgeschwindigkeiten
SECORA ID V2 ist der Nachfolger der Java Card®-Lösung SECORA ID V1 für elektronische Ausweis- und Authentifizierungsanwendungen im öffentlichen Sektor. Die V2-Version von SECORA ID erhöht die Transaktionsgeschwindigkeit um bis zu 80 Prozent im Vergleich zu ihrem Vorgänger. Sie basiert auf einer 40-nm-Hardwarearchitektur und kann Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6,8 MBit/s übertragen. Dies ermöglicht eine schnellere Personalisierung und Verarbeitung von ID-Dokumenten und erlaubt schnelle und reibungslose Identitätskontrollen an Grenzen und Sicherheitskontrollpunkten. SECORA ID V2 basiert auf dem neuesten Java Card 3.1-Standard und unterstützt biometrische Match-on-Card-Funktionen, um den Schutz der Nutzerdaten zu erhöhen. Kunden profitieren vom vielseitigem Applet-Toolset von Infineon, das auch Zahlungslösungen wie Visa®, Mastercard® und Calypso® sowie die Crypto Vision ePasslet Suite unterstützt. Dieses umfassende Portfolio an Applets ermöglicht es Entwicklerinnen und Entwicklern, maßgeschneiderte ID-Lösungen effizient zu integrieren und schnell auf den Markt zu bringen. Außerdem ermöglicht die Sandbox die Integration von nativem Code, ohne die Sicherheitsstandards zu beeinträchtigen. Die SECORA ID V2 Plattform ist Common Criteria EAL6+(high) zertifiziert und von EMVCo zugelassen.
Infineon eID-OS: Sofort einsatzbereit und kosteneffizient
Infineon eID-OS erweitert das Portfolio nativer Lösungen und vereint den neuesten TEGRION™ Security Controller mit einem speziell entwickelten nativen Betriebssystem. Optimiert für einfache ID-Anwendungsprojekte bietet es eine leistungsstarke und kosteneffiziente Lösung, die eine schnelle Markteinführung ermöglicht und gleichzeitig hohen Sicherheitsanforderungen gerecht wird. Die standardkonforme Lösung strebt die Common Criteria EAL 5+ eMRTD-Zertifizierung (Common Criteria Evaluation Assurance Level for electronic Machine Readable Travel Document) an und ist in einer fortschrittlichen Gehäusetechnologie untergebracht. Sie optimiert den Entwicklungsprozess, ermöglicht eine schnelle Bereitstellung und reduziert die Wartungskosten. Ausgestattet mit einer leistungsstarken 32-Bit-CPU, fortschrittlichen Kryptobeschleunigern und der robusten Sicherheitsarchitektur Integrity Guard 32 ermöglicht eID-OS schnelle und gesicherte Transaktionen mit Verarbeitungszeiten von weniger als 0,5 Sekunden. Dank der vereinfachten Implementierung, Personalisierung und Steuerung sowie einer gesicherten vertrauenswürdigen Kette (chain of trust) und der automatischen Datengrößenerkennung profitieren Kunden von niedrigen Gesamtbetriebskosten. Darüber hinaus unterstützt das ultradünne kontaktlose Coil-on-Module-Gehäuse von Infineon dünnere elektronische Datenseiten in den Dokumenten, wodurch die Kosten gesenkt und den CO 2-Fußabdruck der Lösung reduziert werden kann. Der eingesparte Platz kann alternativ für eine zusätzliche Sicherheitsebene genutzt werden und macht diese Lösung ideal für moderne eID-Projekte.
Verfügbarkeit
Weitere Informationen zur Verfügbarkeit gibt es unter www.infineon.com/eid-os und www.infineon.com/secora-id
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
SECORA eID OS
SECORA™ID V2 and eID-OS offer greater flexibility in selecting the right solution for specific project requirements, reducing development time and accelerate deployment.
JPEG
4000x4000 px
Sample card SECORA eID
SECORA™ID V2 and eID-OS offer greater flexibility in selecting the right solution for specific project requirements, reducing development time and accelerate deployment.
JPEG
2126x2126 px
Information Number : INFCSS202506-117
Ulrike Mittereder
Spokesperson Consumer, Compute and Communication, CSS Division
+49 89 234 43951