- XELOC™ - Consumer/Industrial Ultra-Wide Band Solutions
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
Infineon kündigt StrongIRFET™ 2 30 V-Leistungs-MOSFET-Portfolio für Massenmarkt-Anwendungen an
Infineon kündigt StrongIRFET™ 2 30 V-Leistungs-MOSFET-Portfolio für Massenmarkt-Anwendungen an
Market News
München, 10. September 2024 – Die Infineon Technologies AG bringt die neuen StrongIRFET™ 2 Leistungs-MOSFETs mit 30 V auf den Markt und erweitert damit die existierende StrongIRFET 2-Familie, um der wachsenden Nachfrage nach 30-V-Lösungen im Massenmarkt zu begegnen. Die neuen Leistungs-MOSFETs wurden für hohe Robustheit und Benutzerfreundlichkeit optimiert. Sie wurden speziell für die Anforderungen eines breiten Anwendungsspektrums entwickelt und ermöglichen so eine hohe Design-Flexibilität. Zu den Anwendungen zählen industrielle Schaltnetzteile (SMPS), Motorantriebe, batteriebetriebene Anwendungen, Batteriemanagementsysteme und unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV).
Im Vergleich zu vorherigen Generationen verbessert die neue StrongIRFET 2 30 V-Technologie den Durchlasswiderstand (R DS(on)) um bis zu 40 Prozent und senkt die Gate-Ladung (Q g) um bis zu 60 Prozent. Das sorgt für höhere Energieeffizienz und verbessert die Systemleistung insgesamt bei gleichzeitig hervorragender Robustheit. Die neuen Leistungs-MOSFETs ermöglichen zudem ein einfaches Design-in und bieten vereinfachte Produktservices. Durch das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis sind die neuen Leistungs-MOSFETs besonders für Designer geeignet, die an einer praktischen Auswahl und Beschaffung interessiert sind.
Verfügbarkeit
Die StrongIRFET 2 Leistungs-MOSFETs in 30 V sind ab sofort im TO-220 Gehäuse erhältlich. Bis Ende 2024 wird das Portfolio in einer breiteren Palette von Standard-Gehäusen und Pin-Outs verfügbar sein, darunter DPAK, D²PAK, PQFN und SuperSO8.
Weitere Informationen sind erhältlich unter https://www.infineon.com/strongirfet2_30v.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
StrongIRFET2 power MOSFET 30 V
Im Vergleich zu vorherigen Generationen verbessert die neue StrongIRFET 2 30 V-Technologie den Durchlasswiderstand (R DS(on)) um bis zu 40 Prozent und senkt die Gate-Ladung (Q g) um bis zu 60 Prozent.
JPEG
2126x2796 px
Information Number : INFPSS202409-138
Veronika Seifried
Spokesperson Industrial and Infrastructure, GIP Division
+49 89 234 61662