- eFuses
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
- TC39xXX/XP
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
- Gate Driver ICs for SiC MOSFETs
- Isolated Gate Driver ICs
- Gate driver ICs for GaN HEMTs
- Half-Bridge Gate Driver ICs
- High-Side Gate Driver ICs
- Level-Shift Gate Driver ICs
- Low-Side Gate Driver ICs
- Three-Phase Gate Driver ICs
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
- Automotive body electronics
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
- Automotive zonal architecture
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
- Auxiliary inverter
- Auxiliary inverter - high-voltage (commercial vehicles)
- EV traction inverter
- Traction inverter (electric commercial vehicles)
- Traction inverter (electric two- & three-wheelers)
- DC-DC converter high-voltage
- DC-DC converter high-voltage (commercial vehicles)
- On-board charging (electric commercial vehicles)
- On-board charging (OBC)
- On-board charging (OBC) solutions for electric two- and three-wheelers
- Fuel-cell DC-DC boost converter
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
- DRIVECORE™ for automotive software development
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
Juni 03, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 29, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 20, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 11, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Juni 03, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 29, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 20, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 11, 2026
Neuer Radar-MMIC RASIC™ CTRX8191F ermöglicht die nächste Generation von 4D- und HD-Imaging-Radaren
Neuer Radar-MMIC RASIC™ CTRX8191F ermöglicht die nächste Generation von 4D- und HD-Imaging-Radaren
Market News
München, 18. Dezember 2024 – Die Erkennung von Fußgängern in dicht bebauten städtischen Umgebungen ist eine große Herausforderung für das automatisierte und autonome Fahren der nächsten Stufe. Um die Anforderungen des von der SAE definierten autonomen Fahrens der Stufen L2+ bis L4 erfüllen zu können, ist die Entwicklung einer neuen Generation von 4D- und Imaging-Radaren von entscheidender Bedeutung. Deswegen bringt die Infineon Technologies AG nun die finalen Muster ihres RASIC™ CTRX8191F auf den Markt – ein neuer, hochmoderner 28-nm-Radar-MMIC. Der CTRX8191F wurde speziell für die Anforderungen des automatisierten und autonomen Fahrens entwickelt und bietet hohe Leistung bei niedrigen Systemkosten. Dadurch ermöglicht das Bauteil die Entwicklung von Radarbildgebungsmodulen der nächsten Generation.
Der CTRX8191F-Radar-MMIC bietet im Vergleich zu früheren Generationen eine höhere Leistung und ein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis. Dieses Leistungsniveau ist erforderlich, um gefährdete Verkehrsteilnehmer und Fahrzeuge in einer Entfernung von bis zu 380 Metern zu erkennen, wobei Systemkonfigurationen mit acht Sendern und acht Empfängern verwendet werden. Der RASIC-MMIC ermöglicht die Kaskadierung mehrerer Bauteile bei niedrigen Frequenzen, wodurch der Bedarf an teuren HF-Materialien auf der Leiterplatte reduziert wird. Zusätzlich verfügt der CTRX8191F über ein optimiertes Launcher-on-Package-Design, das die Verwendung kostengünstiger Wellenleiterantennen erleichtert. Darüber hinaus bietet seine hochmoderne digitale PLL eine hohe Flexibilität bei der Erzeugung komplexer Wellenformen mit der kürzesten Flyback-Zeit auf dem Markt (<1 µs).
Dazu bietet Infineon mit CARKIT ein umfassendes Radar-Entwicklungskit an, das das Design und die Implementierung von Radarsystemen beschleunigt. CARKIT basiert auf dem Sensor-Prototyping-Modul CTRX8191F, das verschiedene Systemkonfigurationen unterstützt, darunter die Übertragung von ADC-Rohdaten, FFT-Zwischenergebnissen oder Radardetektionen über eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle. Der enthaltene Beispielcode und die grafische Benutzeroberfläche ermöglichen ein schnelles Prototyping und Design, sodass Entwickler ihre Radarsystemkonzepte schnell und effizient umsetzen können. Ebenfalls enthalten ist eine Wellenleiterantenne, die leicht durch eine kundenspezifische Antenne ersetzt werden kann, um spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen. Es sind bereits mehrere Versionen von CARKIT verfügbar, darunter eine 4D-Frontradarkonfiguration der nächsten Generation mit acht Sendern und acht Empfängern sowie eine kostengünstige Eck-/Frontradarlösung für den Standardmarkt mit vier Sendern und vier Empfängern.
Verfügbarkeit
Muster der CTRX8191F-Radar-MMIC- und CARKIT-Module in verschiedenen Konfigurationen sind ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/radar.
Infineon wird seine neuesten Innovationen auf der CES 2025 im The Venetian Resort Hotel präsentieren. Die Demonstrationen finden in den Venetian Tower Guest Suites 29-139 und 29-140 statt. Der MMIC RASIC CTRX8191F und CARKIT werden dort ebenfalls ausgestellt.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
The New Mmic RasicTM Ctrx8191F
Der neue CTRX8191F-Radar-MMIC wurde speziell für die Anforderungen des automatisierten und autonomen Fahrens entwickelt und bietet hohe Leistung bei niedrigen Systemkosten.
JPEG
3334x1697 px
Information Number : INFATV202412-035