- EiceDRIVER™ SiC MOSFET gate driver ICs
- Isolated Gate Driver ICs
- Gate driver ICs for GaN HEMTs
- Half-bridge drivers
- High side gate drivers
- Level-Shift Gate Driver ICs
- Low-Side Drivers
- Three phase drivers
- Transformer Driver ICs
- Überblick
- AC-DC LED driver ICs
- Ballast IC
- DC-DC LED driver IC
- LED dimming interface IC
- Linear LED driver IC
- LITIX™ - Automotive LED Driver IC
- NFC wireless configuration IC with PWM output
- VCSEL driver
- Überblick
- BLDC motor drivers
- BDC motor drivers
- Stepper & servo motor drivers
- Motor drivers with MCU
- Bridge drivers with MOSFETs
- Gate driver ICs
- Überblick
- Automotive MOSFET
- Dual MOSFETs
- MOSFET (Si & SiC) Modules
- N-channel depletion mode MOSFET
- N-channel MOSFETs
- P-channel MOSFETs
-
Silicon carbide CoolSiC™ MOSFETs
- Überblick
- Silicon Carbide MOSFET modules
- Silicon carbide MOSFET discretes
- Silicon carbide MOSFETs bare dies
- 400 V / 440 V Silicon Carbide MOSFETs
- 650 V Silicon Carbide MOSFETs
- 750 V Silicon Carbide MOSFETs
- 1200 V Silicon Carbide MOSFETs
- 2000 V Silicon Carbide MOSFETs
- 2300 V Silicon Carbide MOSFETs
- 3300 V Silicon Carbide MOSFETs
- 1700 V Silicon Carbide MOSFETs
- Small signal/small power MOSFET
- Überblick
- IGBT modules
- MOSFET (Si & SiC) Modules
- Intelligent power modules (IPM)
- Diodes and thyristors (Si/SiC)
- Automotive IGBT and CoolSiC™ MOSFET modules
- High density power modules
- Überblick
- Automotive transceivers
- Linear voltage regulators for automotive applications
- OPTIREG™ PMIC
- OPTIREG™ switcher
- OPTIREG™ System Basis Chips (SBC)
- Überblick
- eFuse
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
- Renewables
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
- Zonal DC-DC converter 48 V-12 V
- Zone control unit
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
Mai 20, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 11, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 07, 2026
Quartalsergebnisse
Mai 06, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Mai 20, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 11, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 07, 2026
Quartalsergebnisse
Mai 06, 2026
AURIX™ TC3x von Infineon unterstützt FreeRTOS
Market News
München, 21. November 2024 – Die AURIX™ TC3x-Mikrocontroller (MCUs) der Infineon Technologies AG unterstützen künftig auch FreeRTOS. Ein Echtzeit-Betriebssystem (Real-Time Operating System, RTOS) ist eine wichtige Software-Komponente. Es wird auf dem Mikrocontroller ausgeführt und verwaltet Hardware- und Softwareressourcen effizient, um eine zeitnahe und zuverlässige Ausführung von Aufgaben zu ermöglichen. Als Schnittstelle zwischen Hardware und Anwendungssoftware ermöglicht es den Entwickelnden, sich auf ihren Anwendungscode zu konzentrieren, da die Komplexität der Hardware abstrahiert wird. Dadurch wird die Portabilität und Wiederverwendbarkeit von Anwendungscode über verschiedene Abstraktionsebenen hinweg ermöglicht und die Markteinführungszeit verkürzt.
FreeRTOS ist ein weitverbreitetes freies Open-Source-Echtzeit-Betriebssystem, das seit über 20 Jahren auf dem Markt ist. Es wird derzeit aktiv von Amazon Web Services (AWS) unterstützt und weiterentwickelt. AWS hat außerdem eine Reihe von Middleware-Bibliotheken für FreeRTOS bereitgestellt, die eine einfache Integration in AWS-Dienste ermöglichen.
„Die Bereitstellung von FreeRTOS ermöglicht es Kunden, schnell Anwendungen in einer bewährten und funktionsreichen Open-Source-Umgebung zu erstellen“, sagt Patrick Will, Leiter des Software-Produktmanagements und -marketings für Automotive-Mikrocontroller bei Infineon. „Durch die Integration können Funktionen auf dem AURIX TC3x schnell evaluiert werden. Außerdem profitieren unsere Kunden von einem beschleunigten Migrationspfad für Projekte, die nicht AUTOSAR-konform sind, insbesondere in den Bereichen Automotive und Industrie.“
Der AURIX TC3x wurde mit einem ASIL-D/SIL-3-konformen Design entwickelt, das die strengen Anforderungen der Automotive- und Industriemärkte erfüllt. Die MCU basiert auf der leistungsstarken TriCore™-Architektur und bietet Echtzeitfunktionen, erweiterte Sicherheitsfunktionen und funktionale Zuverlässigkeit. Damit ist der Mikrocontroller ideal für anspruchsvolle Anwendungen geeignet.
Verfügbarkeit
Der Kernel-Port ist verfügbar unter https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Kernel-Partner-Supported-Ports/tree/main/Tasking/AURIX_TC3xx. Entsprechende Codebeispiele sind erhältlich unter https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Partner-Supported-Demos/tree/main/AURIX_TC375_ADS. Weitere Informationen über den AURIX TC3x sind erhältlich unter www.infineon.com/aurix-tc3x
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
AURIX™ TC3x
Die AURIX™ TC3x-Mikrocontroller (MCUs) der Infineon Technologies AG unterstützen künftig auch FreeRTOS. Dadurch wird die Portabilität und Wiederverwendbarkeit von Anwendungscode über verschiedene Abstraktionsebenen hinweg ermöglicht und die Markteinführungszeit verkürzt.
PNG
1500x1414 px
Information Number : INFATV202411-027