Spark Connected und Infineon Technologies stellen drahtloses 500 W Lademodul vor
Spark Connected und Infineon Technologies stellen drahtloses 500 W Lademodul vor
Market News
Dallas, Texas, und München, Deutschland – 17. August 2023 – Spark Connected, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung fortschrittlicher, sicherer und innovativer drahtloser Energietechnologien, und die Infineon Technologies AG stellen ein drahtloses 500 Watt Lademodul namens Yeti vor. Das integrierbare drahtlose Lademodul ist für die Stromversorgung und das Aufladen von industriellen Maschinen wie autonome mobile Roboter, fahrerlose Transportsysteme, Elektroleichtfahrzeuge, E-Mobilität und anderen energieintensiven Anwendungen vorgesehen.
Das drahtlose Industrie-Lademodul Yeti 500W zeichnet sich durch eine hohe Leistungsfähigkeit aus und liefert bis zu 500 W Leistung für effizientes und schnelles Laden. Darüber hinaus verfügt es über den branchenweit höchsten Wirkungsgrad von über 95 Prozent. Dadurch werden nicht nur Leistungsverluste reduziert, sondern auch das Wärmemanagement verbessert und die Gesamtleistung und Lebensdauer erhöht. Für eine leichtere Nutzung bietet der Yeti 500W eine außergewöhnliche Versatztoleranz von über 40 mm in alle Richtungen. Dadurch wird ein zuverlässiger Ladevorgang auch dann gewährleistet, wenn die Ausrichtung nicht ganz genau ist. Darüber hinaus ist das Modul in hohem Maße kompatibel und unterstützt alle gängigen Akkutypen und Spannungen.
Dank dieser Vielseitigkeit eignet sich das Gerät für verschiedenste industrielle Anwendungen und bietet dabei Komfort und Flexibilität. Die fortschrittlichen Funktionen des Yeti 500W gewährleisten einen robusten und sicheren Betrieb. Dazu gehören ein Überspannungs- und Überstromschutz, die sowohl das Ladegerät als auch die angeschlossenen Geräte vor möglichen Schäden oder Gefahren schützen. Darüber hinaus ist es leicht in bestehende industrielle Systeme zu integrieren, was eine schnelle Markteinführung ermöglicht, wenn Unternehmen ihre Ladeinfrastruktur ohne größere Unterbrechungen erweitern wollen.
„Wir freuen uns, mit Spark Connected zusammenzuarbeiten und Bluetooth Low Energy Mikrocontroller sowie hocheffiziente Leistungselektronik für das neueste drahtlose Industrie-Lademodul Yeti 500W zu liefern“, sagt Tony Antonacci, Senior Director Applications Marketing von Infineon Technologies. „Das Yeti stellt einen Schritt nach vorne in Sachen Ladeleistung und Integration dar und ermöglicht der Industrie, ihre Abläufe zu verbessern und energieeffiziente kabellose Ladelösungen umzusetzen.
„Durch die Kombination der bahnbrechenden drahtlosen Energietechnologie von Spark mit dem umfassenden Halbleiterportfolio von Infineon versetzen wir die Industrie in die Lage, das volle Potenzial des drahtlosen Ladens auszuschöpfen. Zusammen ermöglichen wir wirklich autonome Systeme und revolutionieren ihre Arbeitsweise“, sagt Ruwanga Dassanayake, COO von Spark Connected. „Dieses serienreife Modul bietet eine einmalige Effizienz und Benutzerfreundlichkeit, von der wir glauben, dass sie eine neue Ära der Innovation und Produktivität für unsere Kunden einleiten wird.“
Von Infineon integriert der Yeti 500W den Dual-Core PSoC™ 63 Bluetooth® Low Energy Mikrocontroller für eine intelligente Steuerung und die CoolGaN™-Produkte des Unternehmens für verbesserte Effizienz und reduzierte elektromagnetische Störungen. Das kabellose Ladesystem macht physische Stecker und Kabel überflüssig und ermöglicht so ein nahtloses und flexibles Laden, das die Effizienz, Produktivität und Sicherheit in industriellen Umgebungen erhöht.
Verfügbarkeit
Das industrielle kabellose Lademodul Yeti 500W ist ab dem 3. Quartal 2023 für Kundenbemusterungen verfügbar. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sparkconnected.com.
Über Spark Connected
Spark Connected ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen kabellosen Energielösungen für Industrie-, Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Verbraucheranwendungen. Das Unternehmen verfügt über das breiteste Portfolio an einsatzbereiten kabellosen Stromversorgungs- und Ladelösungen von 50 W bis 3 kW. Spark Connected ist Mitglied des Wireless Power Consortium und leitet dort die Gruppe, die Spezifikationen für das kabellose Laden von leichten Elektrofahrzeugen (LEVs) und anderen Hochleistungsanwendungen definiert und vorantreibt. Durch die aktive Teilnahme an der Definition von Standards gestaltet Spark die Zukunft des kabellosen Ladens mit, verbessert die Nutzererfahrung und fördert das Branchenwachstum.
Mehr Informationen sind erhältlich unter www.sparkconnected.com
Information Number : INFPSS202308-147