- EiceDRIVER™ SiC MOSFET gate driver ICs
- Isolated Gate Driver ICs
- Gate driver ICs for GaN HEMTs
- Half-bridge drivers
- High side gate drivers
- Level-Shift Gate Driver ICs
- Low-Side Drivers
- Three phase drivers
- Transformer Driver ICs
- Überblick
- AC-DC LED driver ICs
- Ballast IC
- DC-DC LED driver IC
- LED dimming interface IC
- Linear LED driver IC
- LITIX™ - Automotive LED Driver IC
- NFC wireless configuration IC with PWM output
- VCSEL driver
- Überblick
- BLDC motor drivers
- BDC motor drivers
- Stepper & servo motor drivers
- Motor drivers with MCU
- Bridge drivers with MOSFETs
- Gate driver ICs
- Überblick
- Automotive MOSFET
- Dual MOSFETs
- MOSFET (Si & SiC) Modules
- N-channel depletion mode MOSFET
- N-channel MOSFETs
- P-channel MOSFETs
-
Silicon carbide CoolSiC™ MOSFETs
- Überblick
- Silicon Carbide MOSFET modules
- Silicon carbide MOSFET discretes
- Silicon carbide MOSFETs bare dies
- 400 V / 440 V Silicon Carbide MOSFETs
- 650 V Silicon Carbide MOSFETs
- 750 V Silicon Carbide MOSFETs
- 1200 V Silicon Carbide MOSFETs
- 2000 V Silicon Carbide MOSFETs
- 2300 V Silicon Carbide MOSFETs
- 3300 V Silicon Carbide MOSFETs
- 1700 V Silicon Carbide MOSFETs
- Small signal/small power MOSFET
- Überblick
- IGBT modules
- MOSFET (Si & SiC) Modules
- Intelligent power modules (IPM)
- Diodes and thyristors (Si/SiC)
- Automotive IGBT and CoolSiC™ MOSFET modules
- High density power modules
- Überblick
- Automotive transceivers
- Linear voltage regulators for automotive applications
- OPTIREG™ PMIC
- OPTIREG™ switcher
- OPTIREG™ System Basis Chips (SBC)
- Überblick
- eFuse
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
- Renewables
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
- Zonal DC-DC converter 48 V-12 V
- Zone control unit
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
Mai 20, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 11, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 07, 2026
Quartalsergebnisse
Mai 06, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Mai 20, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 11, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 07, 2026
Quartalsergebnisse
Mai 06, 2026
Neues ISOFACE™-Portfolio digitaler Isolatoren bietet robuste Hochspannungsisolierung, klassenbeste Effizienz und Störfestigkeit
Neues ISOFACE™-Portfolio digitaler Isolatoren bietet robuste Hochspannungsisolierung, klassenbeste Effizienz und Störfestigkeit
Market News
München – 15. Juni 2023 – Digitale Isolatoren werden aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile bevorzugt in vielen modernen Designs eingesetzt. Zu den Vorteilen gehören unter anderem eine optimierte Systemstückliste (BOM), ein geringerer Platzbedarf auf der Leiterplatte (PCB) sowie präzise Timing-Eigenschaften bei geringerem Energiebedarf. Darüber hinaus bieten sie eine verbesserte Gleichtakt-Transienten-Immunität (CMTI), zertifizierte Isolationslebensdauer, integrierte Funktionen und Ausgangsfreigabeoptionen. Infineon Technologies AG stellt die erste Generation an ISOFACE™-Doppelkanal-Digitalisolatoren vor, um die wachsende Nachfrage nach robuster Hochspannungsisolation zu erfüllen. Die neuen Bauteile sind Pin-zu-Pin-kompatibel mit den Portfolios anderer Anbieter.
Die neuen ISOFACE-Doppelkanal-Digitalisolatoren ergänzen das Infineon-Portfolio an Isolationsprodukten, die für ein breites Spektrum von Anwendungen geeignet sind. Dazu gehören Server-, Telekom- und Industrie-Schaltnetzteile, industrielle Automatisierungssysteme, Motorsteuerungen und -antriebe, Energiespeichersysteme und Solar-Wechselrichter. Die neuen, hochmodernen ICs basieren auf der patentierten Coreless-Transformer-(CT)-Isolationstechnologie von Infineon. Sie profitieren von mehr als 20 Jahren Erfahrung und ermöglichen Systemkosteneinsparungen, optimierte Design-Prozesse und kürzere Markteinführungszeiten. Die umfassende Produktpalette bietet mehrere Kanalkonfigurationen, ausfallsichere Standardausgangszustände, variable oder feste Eingangsschwellenwerte und Ausgangsfreigabekonfigurationen. So können unterschiedliche Anwendungsanforderungen erfüllt werden.
Die Dual-Channel-Bauteile der ISOFACE-Familie von Digitalisolatoren bieten zwei Datenkanäle in einem schmalen DSO-8-Gehäuse. Sie unterstützt Datenraten von bis zu 40 Mbit/s und ermöglicht Signalintegrität über einen weiten Betriebstemperaturbereich und über die gesamte Produktionsspanne. Die robuste CT-Technologie von Infineon sorgt zudem für eine hohe Störfestigkeit gegenüber Systemrauschen mit einer Gleichtaktstörfestigkeit (Common-mode transient immunity; CMTI) von mehr als 100 kV/μs. Die Digitale Isolator-Familie hält einer Isolationsspannung von bis zu 3000 V RMS stand, was zu einem zuverlässigen Systembetrieb mit berechenbarer Datenkommunikation in verrauschten Umgebungen führt.
Die Struktur der Bauteile ermöglicht eine höhere Systemeffizienz in vereinfachten Designs mit hoher Leistungsdichte, niedriger Leistungsaufnahme und genauem Timing. Es sind sowohl Varianten mit hohem als auch mit niedrigem Standardausgangszustand verfügbar. Darüber hinaus sind Funktionen wie Glitch-Filterung, Kommunikationsmodulation, Watchdog und Unterspannungs-Lockout (UVLO) integriert, um eine robuste und ausfallsichere Datenübertragung auch in kritischen Industrieumgebungen mit hohen Spannungen und Störungen zu erreichen. Darüber hinaus bieten die Produkte eine Isolierung gemäß den strengsten Richtlinien auf Komponentenebene, wie der UL-1577 und IEC 60747-17 (VDE 0884-17), sowie Systemzertifizierungen wie IEC 62368-1.
Verfügbarkeit
Die zweikanaligen digitalen ISOFACE-Isolatoren (2DIBx4xxF) sind im DSO-8-Gehäuse erhältlich und können ab sofort bestellt werden. Im Herbst 2023 wird das Portfolio um 4-Kanal-Digitalisolatoren erweitert, die für Industrie- und Automobilanwendungen geeignet sind. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/digitalisolators.
Pressefotos
ISOFACE Digital Isolators PG DSO 8
Die Dual-Channel-Digitalisolatoren der ISOFACE™-Familie von Infineon bieten zwei Datenkanäle in einem schmalen DSO-8-Gehäuse. Sie unterstützt Datenraten von bis zu 40 Mbit/s und ermöglicht Signalintegrität über einen weiten Betriebstemperaturbereich und über die gesamte Produktionsspanne. Die robuste Coreless-Transformer-Technologie von Infineon sorgt zudem für eine hohe Störfestigkeit gegenüber Systemrauschen mit einer Gleichtaktstörfestigkeit (Common-mode transient immunity; CMTI) von mehr als 100 kV/μs. Die Digitale Isolator-Familie hält einer Isolationsspannung von bis zu 3000 VRMS stand, was zu einem zuverlässigen Systembetrieb mit berechenbarer Datenkommunikation in verrauschten Umgebungen führt.
JPEG
2022x2242 px
Information Number : INFPSS202306-118