Neuer NFC-Controller von Infineon kombiniert Sensorik und Energiespeicherung für kompakte, batterielose Smart-Sensing-IoT-Lösungen
Neuer NFC-Controller von Infineon kombiniert Sensorik und Energiespeicherung für kompakte, batterielose Smart-Sensing-IoT-Lösungen
Market News
München – 13. März 2023 – NFC-basierte Sensor-Controller mit Energiegewinnungsfunktionen sind entscheidend für die Entwicklung passiver intelligenter Geräte. Denn mit hoher Genauigkeit, Effizienz und Designkomfort in können diese in einer Vielzahl von IoT-Anwendungen eingesetzt werden. Mit dem NGC1081 erweitert die Infineon Technologies AG deshalb ihr Produktportfolio an NFC Tag-side-Controllern. Der neue IC ist eine Single-Chip-Lösung, die es der IoT-Branche ermöglicht, kostengünstige, kleine, intelligente Edge-Computing-/Sensing-Geräte zu entwickeln, die sowohl Endanwendern als auch Herstellern größtmögliche Vorteile bieten. Diese Bauteile können über Mobiltelefone gesteuert und mit Strom versorgt werden. Mögliche Anwendungen reichen von medizinischen Pflastern und Einweg-Point-of-Case-Testern bis hin zu Datenloggern, intelligenten Thermostaten und Sensor-Inlays.
Der Tag-Side-Controller unterstützt eine duale Stromversorgung. So kann er in einem passiven Modus (batterielos) auf der Grundlage von Energy Harvesting oder in einem batteriebetriebenen Modus als eigenständiger Sensorknoten über eine externe 3 bis 3,3-V-Stromversorgung betrieben werden. Im passiven Modus kann das gesamte Messsystem, einschließlich des ICs und der angeschlossenen Sensoren, über Energy Harvesting aus dem NFC-Feld eines Mobiltelefons Strom ziehen. Zusammen mit der natürlich galvanisch getrennten Sensorschnittstelle eröffnet dies zahllose Möglichkeiten für innovative Sensoranwendungen, die keine Batterien und nur minimale Wartung benötigen. Dies ist besonders nützlich für Anwendungen, bei denen die Stromversorgung galvanisch getrennt werden muss, um die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.
Der NFC Tag-Side Controller basiert auf einem stromsparenden ARM® Cortex®-M0 Mikrocontroller und integriert mehrere Schlüsselkomponenten. Dazu gehören ein dem ISO14443-Typ-A-Standard entsprechendes NFC-Frontend und ein Motorsteuerungs-Aktuatortreiber, der eine H-Brückenschaltung mit einer Stromtreiberfähigkeit von bis zu 250 mA verwendet. Der NGC1081 verfügt außerdem über eine Abtasteinheit, die auf einem 12-Bit-SAR-ADC mit vier analogen Eingängen und einem 10-Bit-DAC mit einem analogen Ausgang basiert. Die Abtasteinheit umfasst auch einen I2V-Wandler und einen integrierten Temperatursensor, der eine Genauigkeit von ±0,3°C im Temperaturbereich von 0 °C bis 45 °C und ±0,4°C im Bereich von -20°C bis 0°C und 45°C bis 85 C bietet.
Diese hochintegrierte Single-Chip-Lösung ermöglicht es, intelligente Sensorgeräte mit verkleinertem Produktdesign und geringeren Materialkosten für das System zu implementieren. Außerdem erlaubt die spezifische IC-Architektur und die durchdachte Hardware-/Software-Partitionierung Kunden die Entwicklung flexibler Software-definierter Funktionen. Die Konfigurierbarkeit und Vielseitigkeit des Controllers machen ihn zu einer idealen Wahl für verschiedene Anwendungen und Systeme.
Die nahtlose Konnektivität zu Mobiltelefonen ermöglicht darüber hinaus Cloud-basierte Geschäftsmodelle. Dies wird durch ein schlankes und skalierbares Mailbox-Konzept unterstützt, das eine robuste Zugriffsverwaltung zur Gewährleistung der Datenintegrität und -sicherheit bietet. Anwendungsspezifische Befehle und Nachrichten über eine offene Protokollschnittstelle können die Protokollschicht erweitern.
Verfügbarkeit
Der neue NFC-Tag-Side-Controller NGC1081 für Smart-Sensing-Anwendungen ist in einem VQFN-32-Gehäuse erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/ngc1081.
Infineon auf der Embedded World
Die Embedded World findet vom 14. bis 16. März 2023 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen für die Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 4A, Stand 138 sowie virtuell präsentieren. Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens halten außerdem mehrere TechTalks sowie Vorträge auf der begleitenden Embedded World Conference – im Anschluss stehen die Referierenden für Diskussionen zur Verfügung. Interessierte, die mit Fachleuten sprechen möchten, können unter media.relations@infineon.com einen Termin ausmachen. Industrieanalystinnen und -analysten können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden.
Pressefotos
NGC1081 NFC-Controller
Der neue NFC-Controller ist eine Single-Chip-Lösung, die es der IoT-Branche ermöglicht, kostengünstige, kleine, intelligente Edge-Computing-/Sensing-Geräte zu entwickeln, die sowohl Endanwendern als auch Herstellern größtmögliche Vorteile bieten.
JPEG
2126x1110 px
Information Number : INFPSS202303-079