- EiceDRIVER™ SiC MOSFET gate driver ICs
- Isolated Gate Driver ICs
- Gate driver ICs for GaN HEMTs
- Half-bridge drivers
- High side gate drivers
- Level-Shift Gate Driver ICs
- Low-Side Drivers
- Three phase drivers
- Transformer Driver ICs
- Überblick
- AC-DC LED driver ICs
- Ballast IC
- DC-DC LED driver IC
- LED dimming interface IC
- Linear LED driver IC
- LITIX™ - Automotive LED Driver IC
- NFC wireless configuration IC with PWM output
- VCSEL driver
- Überblick
- BLDC motor drivers
- BDC motor drivers
- Stepper & servo motor drivers
- Motor drivers with MCU
- Bridge drivers with MOSFETs
- Gate driver ICs
- Überblick
- Automotive MOSFET
- Dual MOSFETs
- MOSFET (Si & SiC) Modules
- N-channel depletion mode MOSFET
- N-channel MOSFETs
- P-channel MOSFETs
-
Silicon carbide CoolSiC™ MOSFETs
- Überblick
- Silicon Carbide MOSFET modules
- Silicon carbide MOSFET discretes
- Silicon carbide MOSFETs bare dies
- 400 V / 440 V Silicon Carbide MOSFETs
- 650 V Silicon Carbide MOSFETs
- 750 V Silicon Carbide MOSFETs
- 1200 V Silicon Carbide MOSFETs
- 2000 V Silicon Carbide MOSFETs
- 2300 V Silicon Carbide MOSFETs
- 3300 V Silicon Carbide MOSFETs
- 1700 V Silicon Carbide MOSFETs
- Small signal/small power MOSFET
- Überblick
- IGBT modules
- MOSFET (Si & SiC) Modules
- Intelligent power modules (IPM)
- Diodes and thyristors (Si/SiC)
- Automotive IGBT and CoolSiC™ MOSFET modules
- High density power modules
- Überblick
- Automotive transceivers
- Linear voltage regulators for automotive applications
- OPTIREG™ PMIC
- OPTIREG™ switcher
- OPTIREG™ System Basis Chips (SBC)
- Überblick
- eFuse
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
- Renewables
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
- Zonal DC-DC converter 48 V-12 V
- Zone control unit
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
Mai 20, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 11, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 07, 2026
Quartalsergebnisse
Mai 06, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Mai 20, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 11, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 07, 2026
Quartalsergebnisse
Mai 06, 2026
Infineon präsentiert strahlungstolerantes Speicherportfolio für Missionen in niedriger Erdumlaufbahn
Infineon präsentiert strahlungstolerantes Speicherportfolio für Missionen in niedriger Erdumlaufbahn
Market News
München, 18. Juni 2025 – Rund 10.000 Satelliten umkreisen derzeit unseren Planeten in einer niedrigen Erdumlaufbahn (low Earth orbit; LEO) und versorgen die Erde mit Internetzugang, Erdbeobachtungsdaten, Kommunikationsdiensten, Wetterinformationen und weiteren Daten. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen in geostationärer Erdumlaufbahn (GEO) werden LEO-Satelliten in größerer Stückzahl gestartet, um eine ausreichende Abdeckung zu erreichen. Da sie sich in einer weniger strahlenintensiven Umgebung befinden, erfordern LEO-Satelliten andere elektrische Komponenten als ihre GEO-Pendants. Um die Entwicklung dieser Anwendungen zu unterstützen, bringt die Infineon Technologies AG ein neues Portfolio strahlungstoleranter Speicherprodukte auf den Markt, das speziell auf den schnell wachsenden NewSpace-Markt zugeschnitten sind.
Der Begriff „NewSpace“ bezieht sich auf die Kommerzialisierung der Weltraumforschung durch private Unternehmen und Start-ups, die oft weniger staatlicher Aufsicht unterliegen als traditionelle Raumfahrtprogramme. Als Antwort auf die wachsende Nachfrage nach globaler Konnektivität (Direct-to-Cell) arbeiten NewSpace-Initiativen daran, LEO-Satellitenkonstellationen mit dem Internet der Dinge (IoT) zu verknüpfen, um eine besser vernetzte und effizientere Welt zu schaffen. Diese Missionen basieren in der Regel auf kleineren Satelliten – von Nanosatelliten bis hin zu 250 kg schweren Modellen – und zeichnen sich durch kürzere Missionsdauern und geringere Kosten aus. Dies ermöglicht den Aufbau großflächiger LEO-Konstellationen. Durch die niedrigeren Startkosten und die reduzierte Strahlenbelastung im LEO können viele NewSpace-Anwendungen von handelsüblichen Komponenten (COTS) profitieren. Diese bieten eine robuste Leistung, ohne dass spezielle militärische oder luft- und raumfahrtspezifische Qualifikationen erforderlich sind.
Das NewSpace-Speicherportfolio von Infineon umfasst drei Produktfamilien: energieeffiziente, strahlungstolerante F-RAMs, QSPI-NOR-Flash-Speicher mit 256 Mbit und 512 Mbit Speicherdichte sowie 256 Mbit/512 Mbit pseudostatische RAMs (pSRAM). Diese Bauteile bieten eine optimale Kombination aus Leistung und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig reduzierten Abmessungen, Gewicht, Energiebedarf und Kosten (SWaP-c). Die F-RAMs arbeiten in einem breiten MIL-Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C, während die NOR-Flash- und pSRAM-Bauteile einen Bereich von -40 °C bis +125 °C unterstützen. Die Strahlungsfestigkeit beträgt 50 krad(Si) für die F-RAMs, 30 krad(Si) für die NOR-Flash-Speicher und 100krad(Si) für pSRAMs. Weitere Vorteile sind ein einheitlicher Chargen- und Datumscode und eine 100-prozentige elektrische Prüfung, um einen zuverlässigen Betrieb zu ermöglichen. Mit diesen Eigenschaften sind die Speicherprodukte von Infineon ideal für kurzlebige, hochredundante und großangelegte LEO-Konstellationen.
Die pSRAMs von Infineon sind die ersten ihrer Art für NewSpace. Sie bieten einen einzigartigen Speichertyp, dessen Speicherarray intern wie ein DRAM strukturiert ist, sich aber wie ein statisches RAM (SRAM) präsentiert. Die pSRAMs sind eine stromsparende und leistungsstarke Lösung mit geringer Pinanzahl, die sich ideal für Datenpufferungsanwendungen mit hohem Durchsatz eignet.
Strahlungstolerante Stromversorgungslösungen von IR HiRel ergänzen das Speicherangebot
Zusätzlich zu den NewSpace-Speicherlösungen bietet die IR HiRel-Gruppe von Infineon ein umfangreiches Portfolio strahlungstoleranter Stromversorgungskomponenten für die kommerzielle Raumfahrt. Aufbauend auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Automobilindustrie umfasst das Portfolio hochzuverlässige, kosteneffiziente Leistungs-MOSFETs, die speziell für LEO-Missionen mit einer Dauer von zwei bis fünf Jahren optimiert wurden. Die Bauteile sind in 60-V- und 150-V-Ausführungen als N- und P-Kanal-Varianten erhältlich, AEC-Q101-qualifiziert und werden in einem robusten Kunststoffgehäuse für die Oberflächen- oder Durchsteckmontage angeboten. Sie sind für eine TID von 30 krad(Si) ausgelegt und erfüllen damit die Strahlungsanforderungen moderner LEO-Missionen.
Verfügbarkeit
Die NewSpace-Speicher- und Stromversorgungsprodukte von Infineon sind über die autorisierten Vertriebspartner Arrow und Avnet erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/hirelmemory.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
2Mb SPI F-RAM
Infineon's NewSpace memory portfolio includes three product families: low-power, radiation-tolerant F-RAMs, QSPI NOR flash, and pSRAMs.
JPEG
2133x2129 px
Information Number : INFATV202506-119