- eFuses
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
- TC39xXX/XP
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
- Gate Driver ICs for SiC MOSFETs
- Isolated Gate Driver ICs
- Gate driver ICs for GaN HEMTs
- Half-Bridge Gate Driver ICs
- High-Side Gate Driver ICs
- Level-Shift Gate Driver ICs
- Low-Side Gate Driver ICs
- Three-Phase Gate Driver ICs
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
- Automotive body electronics
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
- Automotive zonal architecture
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
- Auxiliary inverter
- Auxiliary inverter - high-voltage (commercial vehicles)
- EV traction inverter
- Traction inverter (electric commercial vehicles)
- Traction inverter (electric two- & three-wheelers)
- DC-DC converter high-voltage
- DC-DC converter high-voltage (commercial vehicles)
- On-board charging (electric commercial vehicles)
- On-board charging (OBC)
- On-board charging (OBC) solutions for electric two- and three-wheelers
- Fuel-cell DC-DC boost converter
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
- DRIVECORE™ for automotive software development
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
Juni 08, 2026
Wirtschaftspresse
Juni 03, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 29, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 20, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Juni 08, 2026
Wirtschaftspresse
Juni 03, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 29, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 20, 2026
Infineon präsentiert XENSIV™ TLE49SR-Winkelsensor-Familie mit exzellenter Streufeld-Robustheit
Infineon präsentiert XENSIV™ TLE49SR-Winkelsensor-Familie mit exzellenter Streufeld-Robustheit
Market News
München, 15. Mai 2024 – Die Infineon Technologies AG bringt die neue Winkelsensorfamilie XENSIV™ TLE49SR auf den Markt. Sie kombiniert exzellente Streufeld-Unempfindlichkeit mit hoher Genauigkeit. Die Sensoren der Familie sind ideal für den Einsatz in sicherheitskritischen Fahrwerkssystemen wie der elektrischen Servolenkung und der Niveauregulierung von Fahrzeugen geeignet.
Alle Produkte der XENSIV TLE49SR Familie sind widerstandsfähig gegen magnetische Streufelder von bis zu 8 mT. Die Sensoren übertreffen die Anforderungen der ISO11452-8 Stufe IV für Hybridisierung und Elektrifizierung von Fahrzeugen mit 4000 A/m (entspricht 5 mT) für inhomogene Streufelder. Eine externe Abschirmung ist daher nicht erforderlich.
Die intrinsische Genauigkeit der Sensoren definiert einen Winkelfehler von weniger als 1°. Durch die Verwendung einer Nachschlagetabelle kann der Winkelfehler noch weiter reduziert werden: Die Mehrpunktkalibrierung (16 variable und 32 äquidistante) führt zu einem Winkelfehler unter 0,5°. Dadurch können Winkelabweichungen kompensiert werden, die beispielsweise durch mechanische Fehlausrichtungen im Fertigungsprozess entstehen.
Die Winkelsensoren wurden gemäß ISO 26262 als „Sicherheitselement außerhalb des Kontextes“ entwickelt. Die ASIL C-Metrik auf Komponentenebene ermöglicht Systemdesigns bis zur funktionalen Sicherheitsstufe ASIL D.
Verfügbarkeit
Die ersten Produkte der neuen XENSIV TLE49SR Winkelsensor-Familie sind ab sofort entweder mit PWM-, SENT- oder SPC-Schnittstelle erhältlich. Für die Oberflächenmontage werden sie in einem TDSO-8-Gehäuse geliefert. Weitere Informationen sind hier erhältlich.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
XENSIV TLE49SRx8
Die XENSIV™ TLE49SR Winkelsensor-Familie von Infineon bietet außergewöhnliche Streufeld-Unempfindlichkeit, hohe Genauigkeit und erfüllt die Anforderungen der ISO11452-8 Stufe IV für die Hybridisierung und Elektrifizierung von Fahrzeugen.
JPEG
2025x2126 px
Information Number : INFATV202405-103