- EiceDRIVER™ SiC MOSFET gate driver ICs
- Isolated Gate Driver ICs
- Gate driver ICs for GaN HEMTs
- Half-bridge drivers
- High side gate drivers
- Level-Shift Gate Driver ICs
- Low-Side Drivers
- Three phase drivers
- Transformer Driver ICs
- Überblick
- AC-DC LED driver ICs
- Ballast IC
- DC-DC LED driver IC
- LED dimming interface IC
- Linear LED driver IC
- LITIX™ - Automotive LED Driver IC
- NFC wireless configuration IC with PWM output
- VCSEL driver
- Überblick
- BLDC motor drivers
- BDC motor drivers
- Stepper & servo motor drivers
- Motor drivers with MCU
- Bridge drivers with MOSFETs
- Gate driver ICs
- Überblick
- Automotive MOSFET
- Dual MOSFETs
- MOSFET (Si & SiC) Modules
- N-channel depletion mode MOSFET
- N-channel MOSFETs
- P-channel MOSFETs
-
Silicon carbide CoolSiC™ MOSFETs
- Überblick
- Silicon Carbide MOSFET modules
- Silicon carbide MOSFET discretes
- Silicon carbide MOSFETs bare dies
- 400 V / 440 V Silicon Carbide MOSFETs
- 650 V Silicon Carbide MOSFETs
- 750 V Silicon Carbide MOSFETs
- 1200 V Silicon Carbide MOSFETs
- 2000 V Silicon Carbide MOSFETs
- 2300 V Silicon Carbide MOSFETs
- 3300 V Silicon Carbide MOSFETs
- 1700 V Silicon Carbide MOSFETs
- Small signal/small power MOSFET
- Überblick
- IGBT modules
- MOSFET (Si & SiC) Modules
- Intelligent power modules (IPM)
- Diodes and thyristors (Si/SiC)
- Automotive IGBT and CoolSiC™ MOSFET modules
- High density power modules
- Überblick
- Automotive transceivers
- Linear voltage regulators for automotive applications
- OPTIREG™ PMIC
- OPTIREG™ switcher
- OPTIREG™ System Basis Chips (SBC)
- Überblick
- eFuse
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
- Renewables
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
- Zonal DC-DC converter 48 V-12 V
- Zone control unit
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
Mai 20, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 11, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 07, 2026
Quartalsergebnisse
Mai 06, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Mai 20, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 11, 2026
Wirtschaftspresse
Mai 07, 2026
Quartalsergebnisse
Mai 06, 2026
Perfekte Kombination aus Energieeffizienz und hoher Leistung: Infineon präsentiert das neue AIROC™ CYW20829 Bluetooth® LE System on Chip
Perfekte Kombination aus Energieeffizienz und hoher Leistung: Infineon präsentiert das neue AIROC™ CYW20829 Bluetooth® LE System on Chip
Market News
München – 4. Januar 2022 – Die Infineon Technologies AG bringt das AIROC™ CYW20829 Bluetooth® LE System-on-Chip (SoC) auf den Markt. Das Bauteil ist konform der Bluetooth-5.3-Kernspezifikationen und adressiert IoT-, Smart-Home- und industrielle Anwendungen. Der AIROC CYW20829 Bluetooth LE SoC wurde mit ausgewogener Kombination aus niedrigem Energiebedarf und hoher Leistung entwickelt, um das gesamte Spektrum der Bluetooth Low Energy (LE)-Anwendungsfälle zu unterstützen. Hierzu gehören Hausautomatisierung, Sensoren, Beleuchtung, Bluetooth Mesh, Fernbedienungen und jede andere Bluetooth-LE-verbundene IoT-Anwendung.
„Mit dem AIROC CYW20829 Bluetooth LE SoC von Infineon müssen Entwickler sich nicht mehr zwischen niedrigem Energiebedarf und hoher Leistung entscheiden“, sagt Sonal Chandrasekharan, Vice President der Bluetooth-Produktlinie bei Infineon. „Das Bauteil wurde von Grund auf mit einem effizienten Peripherie-Design, verlustarmen Herstellungsprozess mit skalierbaren und effizienten MIPS sowie mit einem energieeffizienten Bluetooth-Sender entwickelt. Die Lösung bietet eine hervorragende HF-Leistung für zuverlässige, robuste Verbindungen und ermöglicht die bestmögliche Nutzererfahrung bei den neuesten intelligenten, vernetzten Geräten.“
Das neue Bauteil integriert einen Leistungsverstärker mit 10 dBm Sendeleistung und hat eine Empfangsempfindlichkeit von -98,5 dBm für LE und -106 dBm für LE-LR 125 Kbps für das beste Link-Budget im AIROC Bluetooth-Portfolio. Die erstklassige HF-Leistung bietet zuverlässige, robuste Konnektivität ohne Kompromisse beim Energiebedarf – damit ist der CYW20829 ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Smart Home, Smart Building, Medizin, Industrie, Mesh und Human Interface Devices, unter anderem Tastaturen, Mäuse und Fernbedienungen.
Beim CYW20829 handelt es sich um den ersten AIROC Bluetooth-SoC von Infineon, der den ARM® Cortex® M33 verwendet. Das Bluetooth LE-Subsystem ist auf einen niedrigen Energiebedarf ausgelegt und verfügt über einen hochoptimierten Sender und einen ARM Cortex M33-Kern, der als Bluetooth-Controller dient. Ein zweiter ARM Cortex M33 mit einer Gleitkommaeinheit ist für Kundenanwendungen vorgesehen und kann auf bis zu 96 MHz getaktet werden, um hohe Rechenleistung bei geringem Energiebedarf zu ermöglichen.
Das Anwendungssubsystem ist hochgradig integriert mit konfigurierbaren seriellen Kommunikationsblöcken, die je nach Bedarf als UART/I 2C/SPI betrieben werden können, mehreren Timer/Counter-Pulsbreitenmodulatoren, I 2S, PDM, CAN- und LIN-Schnittstellen. Die Sicherheit ist in der Plattformarchitektur mit einem ROM-basierten Root of Trust, einem TRNG, eFuse für kundenspezifische Schlüssel und Kryptografie-Beschleunigung integriert. Für zusätzliche Flexibilität unterstützt AIROC CYW20829 auch XIP (Execute-in-Place) über einen externen Flash-Speicher sowie Verschlüsselung im laufenden Betrieb für Inhalte auf diesem Flash.
Der AIROC CYW20829 wird von ModusToolbox™ unterstützt – eine Sammlung von benutzerfreundlicher Software und Tools für die schnelle Entwicklung von Bluetooth-fähigen IoT-Lösungen. Die Infineon Developer Community bietet direkten Zugang zu den Ingenieuren des Online-Applikationssupports und unterstützt Entwickler bei der Umsetzung neuer Ideen für die AIROC Bluetooth- und Multiprotokoll-System-on-Chip-Familie.
Verfügbarkeit
Der AIROC CYW20829 Bluetooth LE SoC wird derzeit an ausgewählte Kunden ausgeliefert. Weitere Informationen zum AIROC CYW20829 sind erhältlich unter www.infineon.com/part/CYW20829.
Über AIROC Wireless-Konnektivitätsprodukte
Die AIROC-Wireless-Produkte von Infineon, darunter Wi-Fi®, Bluetooth, Bluetooth Low Energy und Wi-Fi- und Bluetooth-Kombinationen, wurden bereits mehr als eine Milliarde Mal ausgeliefert und sind die erste Wahl für IoT-Lösungen. Das breite Portfolio umfasst extrem leistungsstarke, zuverlässige und energieeffiziente Produkte, die eine robuste und branchenführende Leistung bieten.
AIROC-Produkte nutzen ein gemeinsames Software-Framework für Android-, Linux- und RTOS-Plattformen und sind in der ModusToolbox-Software und -Tools von Infineon vorintegriert, sodass Entwickler qualitativ hochwertige, differenzierte Produkte rechtzeitig und innerhalb des Budgets auf den Markt bringen können.
Pressefotos
Smarthome
Das AIROC™ CYW20829 Bluetooth® LE System-on-Chip von Infineon integriert einen Leistungsverstärker mit 10 dBm Sendeleistung und hat eine Empfangsempfindlichkeit von -98,5 dBm für LE und -106 dBm für LE-LR 125 Kbps für das beste Link-Budget im AIROC Bluetooth-Portfolio. Die erstklassige HF-Leistung bietet zuverlässige, robuste Konnektivität ohne Kompromisse beim Energiebedarf – damit ist es ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Smart Home, Smart Building, Medizin, Industrie, Mesh und Human Interface Devices.
JPEG
768x438 px
AIROC™ CYW20829
Das AIROC™ CYW20829 Bluetooth® LE System-on-Chip von Infineon integriert einen Leistungsverstärker mit 10 dBm Sendeleistung und hat eine Empfangsempfindlichkeit von -98,5 dBm für LE und -106 dBm für LE-LR 125 Kbps für das beste Link-Budget im AIROC Bluetooth-Portfolio. Die erstklassige HF-Leistung bietet zuverlässige, robuste Konnektivität ohne Kompromisse beim Energiebedarf – damit ist es ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Smart Home, Smart Building, Medizin, Industrie, Mesh und Human Interface Devices.
JPEG
936x883 px
Information Number : INFCSS202201-036