Der hochintegrierte neue Wireless-Power-Transmitter-IC von Infineon ist ideal für drahtlose Ladeanwendungen bis zu 50 W
Der hochintegrierte neue Wireless-Power-Transmitter-IC von Infineon ist ideal für drahtlose Ladeanwendungen bis zu 50 W
Market News
München – 4. Mai 2023 – Drahtloses Laden ist aus der modernen, batteriebetriebenen Welt nicht mehr wegzudenken und sorgt in vielen Branchen für eine optimierte und benutzerfreundliche Anwendung tragbarer Produkte. Mit dem Wireless-Charging-Transmitter-IC WLC1150 erweitert die Infineon Technologies AG ihr Portfolio an Wireless-Charging-Controller-ICs (WLC) und bietet eine hochintegrierte, einfach zu konfigurierende und kostengünstige Lösung für Anwendungen, die drahtloses Laden mit höherer Ladeleistung erfordern. Dazu gehören industrielle und medizinische Geräte, Roboter und Drohnen, Staubsauger, Elektrowerkzeuge, Docking-Stationen und Smartphone-Ladegeräte, die das Qi Extended Power Profile (EPP) unterstützen.
Der WLC1150-Transmitter-IC wurde entwickelt, um die Anforderungen solcher Anwendungen zu erfüllen, etwa nach hohem Wirkungsgrad, flexiblen Wärmemanagement-Optionen und geringen elektromagnetischen Störungen (EMI). Außerdem verfügt der Transmitter-IC über eine integrierte adaptive Fremdkörpererkennung (FOD), eine Wechselrichtersteuerung und verschiedene andere Funktionen. Zur adaptiven Fremdkörpererkennung werden mehrere Methoden wie Q-Faktor, Resonanzfrequenz und Leistung verwendet.
Der WLC1150 unterstützt drahtloses Laden bis zu 50 W über ein proprietäres Hochleistungs-Ladeprotokoll und einen weiten Versorgungsspannungsbereich von 4,5 bis 24 V. Eine integrierte Stromversorgung für einen Lüfter ermöglicht das Wärmemanagement durch aktive Kühlung der Geräteoberfläche während des drahtlosen Ladevorgangs. Der WLC1150 Transmitter-IC enthält integrierte Gate-Treiber für die Ansteuerung der MOSFETs im Wechselrichter.
Außerdem ist eine USB-Typ-C-Power-Delivery (PD)-Schnittstelle zur Stromversorgung integriert, die den neuesten USB-PD 3.1-Standard mit programmierbarem Stromversorgungsmodus (PPS) unterstützt. Der WLC1150 erfüllt die Qi 1.3 Spezifikation für induktives drahtloses Laden einschließlich dem Basisleistungsprofil (BPP), dem erweitertem Leistungsprofil (EPP) und der proprietären Leistungserweiterung (PPDE). Er eignet sich für Systeme, die entweder über eine USB-Typ-C Schnittstelle oder über einen festen Eingang von einem Gleichstromnetzteil versorgt werden. Bei beiden Eingangskonfigurationen benötigt der Transmitter keinen zusätzlichen Gleichspannungswandler. Das erhöht die Systemeffizienz erheblich.
Ein einstellbarer Überspannungsschutz (OVP), Überstromschutz (OCP) und Übertemperaturschutz (OTP) werden ebenfalls unterstützt. Der Transmitter-IC WLC1150 kann mit dem sich noch in der Entwicklung befindlichen Empfänger-IC WLC1250 gekoppelt werden, um komplette Lösungen für induktives drahtloses Laden zu realisieren.
Der WLC1150 basiert auf einem programmierbaren 32-Bit Arm® Cortex®-M0-Prozessor, der mit 128 KB Flash, 16 KB RAM und verschiedenen Peripheriegeräten wie ADC, PWMs und Timern ausgestattet ist. Die mit angebotene Firmware verfügt über zahlreiche konfigurierbare Systemparameter. Ermöglicht wird dies durch eine einfach zu bedienende grafische Benutzeroberfläche (GUI), die den Konfigurationsprozess erheblich vereinfacht. In Kombination mit der ModusToolbox™ von Infineon ermöglichen die programmierbaren Funktionen des WLC1150 die Entwicklung individueller und skalierbarer induktiver drahtloser Ladelösungen bis zu 50 W basierend auf der neuesten QI Spezifikation und einem proprietären Protokoll.
Verfügbarkeit
Der hochintegrierte Wireless-Charging-Transmitter-IC WLC1150 ist in einem 8 x 8 mm² QFN Gehäuse mit 68 Pins erhältlich und kann ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.infineon.com/wirelesscharging-ics. Der WLC1150 wird auf der PCIM Europe 2023 gezeigt.
Infineon auf der PCIM 2023
Auf der PCIM Europe 2023 präsentiert Infineon innovative Produkt-zu-System-Lösungen für Anwendungen, die die Welt antreiben und die Zukunft gestalten werden. Auf der begleitenden PCIM Conference und dem Industry & E-Mobility Forum halten Vertreter des Unternehmens mehrere Vorträge mit Live- und On-Demand-Videopräsentationen, gefolgt von Diskussionen mit den Referenten. “Driving decarbonization and digitalization. Together.” am Stand 412 von Infineon in Halle 7, 9. bis 11. Mai 2023 in Nürnberg. Informationen zu den Messehighlights der PCIM Europe 2023 sind erhältlich unter www.infineon.com/pcim.
Pressefotos
WLC1150-Transmitter-IC
Der WLC1150-Transmitter-IC bietet einen hohen Wirkungsgrad, flexible Wärmemanagement-Optionen und geringe elektromagnetische Störungen (EMI). Außerdem verfügt der Transmitter-IC über eine integrierte adaptive Fremdkörpererkennung (FOD), eine Wechselrichtersteuerung und verschiedene andere Funktionen.
JPEG
2126x1458 px
Information Number : INFPSS202305-101