CALYPSO™ move von Infineon ermöglicht leicht interoperable Ticketing-Lösungen und basiert auf offenen Standards

Technology News

May 10, 2023

München – 10. Mai 2023 – Da die Städte zunehmend wachsen, müssen die Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel immer höhere Fahrgastzahlen bewältigen, insbesondere bei Großveranstaltungen wie Fußballspielen und den Olympischen Spielen. Zusammen mit dem Bedürfnis nach Nachhaltigkeit und Komfort entsteht dadurch ein schnell wachsender Markt für digitales Ticketing und intelligente Mobilität. Dazu bedarf es jedoch offener Standards, die gesicherte, komfortable und interoperable Ticketing-Lösungen mit der nötigen Transparenz und dem nötigen Vertrauen ermöglichen. Die Infineon Technologies AG adressiert diese Entwicklung mit CALYPSO™ move, dem ersten gesicherten Speicherchip für einfaches kontaktloses Ticketing auf Basis der Calypso®-Basisspezifikation. Das Produkt ermöglicht den Herstellern, die spezifischen Anforderungen jedes Verkehrsunternehmens und jeder Behörde zu erfüllen, ohne dass Magnetstreifen, Barcodes und proprietäre Tickets verwendet werden müssen.

„Bei der Implementierung müssen zahlreiche Spezifikationen berücksichtigt werden, die von verschiedenen Unternehmen innerhalb der Transit-Community unabhängig voneinander entwickelt wurden“, sagt Tolgahan Yildiz, Head of Payment Solutions bei der Connected Secure Systems Division von Infineon. „Um eine bequeme und gesicherte digitale Ticketing-Infrastruktur zu implementieren, die den strengen Anforderungen entspricht, brauchen wir offene Standards – und dafür setzt sich Infineon ein. Mit CALYPSO move ermöglichen wir Lösungen, die den Übergang zu einer nahtlosen, gesicherten und intelligenten Mobilität über alle Verkehrsträger hinweg fördern.“

Erfüllt die Calypso® Basisspezifikation

Die Calypso Networks Association (CNA) ist eine gemeinnützige Organisation, die Mitglieder der Transport-, Mobilitäts- und Dienstleistungsbranche zum Austausch von Ideen, Erfahrungen und Anforderungen zusammenbringt. Ihr Ziel ist es, offene Systeme zu fördern, die den nahtlosen Ticketbedarf der Fahrgäste unterstützen. CNA ist der Dachverband für die Calypso®-Technologie, einen bewährten, vertrauenswürdigen Technologiestandard für Ticketing und Zugangskontrolle, der in über 29 Ländern und mehr als 170 Städten weltweit eingesetzt wird mit mehr als 100 Millionen ausgelieferten Fahrkarten in den letzten fünf Jahren. [1] Die gesamte Calypso®-Technologie berücksichtigt bestehende Standards, um eine nahtlose Integration zu ermöglichen und die globale Interoperabilität zu unterstützen.

CALYPSO move von Infineon eignet sich ideal für kostengünstige Fahrkarten mit begrenzter Nutzungsdauer (limited-use tickets, LUT). Der gesicherte Speicherchip ist in erster Linie für Anwendungen im öffentlichen Verkehr gedacht. Er kann jedoch auch für andere, von der CNA spezifizierte Anwendungsfälle eingesetzt werden, etwa für den Massentransport, den Zahlungsverkehr und Zugangssystemen.

„Da die Bedürfnisse, Erwartungen und Verhaltensweisen der Reisenden sehr unterschiedlich sind, ist es unmöglich, sie alle mit einer einzigen Ticketing-Lösung zu erfüllen“, sagt Paulo Barreto, Calypso® basic Projekt Manager von CNA. „Aus diesem Grund unterstützt der Calypso®-Standard ein breit gefächertes Produktportfolio, das die Bedürfnisse aller Reisenden, ob regelmäßig oder sporadisch, in jeder Konfiguration, jedem Medium oder System erfüllt. Wir sind überzeugt, dass dieses Jahr das Jahr von Calypso® basic sein wird und wir damit die Entwicklung des digitalen Ticketing-Marktes weiter vorantreiben werden.

Optimierte Sicherheit und niedrige Betriebskosten

CALYPSO move gehört zur Calypso®-Infrastruktur und basiert auf offenen Standards – auf diese Weise wird die Bindung an einen bestimmten Anbieter vermieden und ein Beitrag zum fairen Wettbewerb und zur Flexibilität bei der Beschaffung geleistet. Der gesicherte Speicherchip ist ab Werk sofort einsatzbereit und bedient das kostengünstige Segment der Papiertickets. Gleichzeitig erfüllt er die hohen Sicherheitsanforderungen von Transport- und Zugangssystemen. Darüber hinaus werden die Kosten für die Terminalimplementierung und Systemaufrüstung minimiert, da die Lösung auch mit bestehenden Calypso® Automatic Fare Collection (AFC)-Systemen kompatibel ist. Der Speicher ist nach dem Sicherheitsstandard Common Criteria EAL2+ (Enhanced Basic) zertifiziert und bietet optimierte Sicherheit sowie hervorragende kontaktlose Leistung für Tickets mit begrenzter Lebensdauer und Nutzung.

Verfügbarkeit

Qualifizierte Muster der CALYPSO move-Lösung stehen für das Design-in zur Verfügung, ebenso wie Produktionskapazitäten zur Unterstützung des Volumenhochlaufs. Darüber hinaus unterstützt das technische Team von Infineon Entwickler mit einer detaillierten Dokumentation und Schulungsmaterial. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://www.infineon.com/calypsomove.

[1] Quelle: https://calypsonet.org/calypso-worldwide/

Pressefotos

CALYPSO move Applikation

CALYPSO move Applikation

CALYPSO move gehört zur Calypso®-Infrastruktur und basiert auf offenen Standards – auf diese Weise wird die Bindung an einen bestimmten Anbieter vermieden und ein Beitrag zum fairen Wettbewerb und zur Flexibilität bei der Beschaffung geleistet. Der gesicherte Speicherchip ist ab Werk sofort einsatzbereit und bedient das kostengünstige Segment der Papiertickets. Gleichzeitig erfüllt er die hohen Sicherheitsanforderungen von Transport- und Zugangssystemen. Darüber hinaus werden die Kosten für die Terminalimplementierung und Systemaufrüstung minimiert, da die Lösung auch mit bestehenden Calypso® Automatic Fare Collection (AFC)-Systemen kompatibel ist.

JPEG

2480x1772 px

Herunterladen

Information Number : INFCSS202305-108