Infineon erweitert Voltage-Regulation-Portfolio für KI-Rechenzentren um neue Multiphase-Buck-Controller und PMBus-PoLs
Infineon erweitert Voltage-Regulation-Portfolio für KI-Rechenzentren um neue Multiphase-Buck-Controller und PMBus-PoLs
Market News
München, 17. März 2026 – Die Infineon Technologies AG erweitert ihr Portfolio an Voltage-Regulation-Lösungen (VR) für DC-DC-Wandlungen in KI-Rechenzentren um zwei neue Produktfamilien, die digitale Steuerung und Telemetrie-fähige Point-of-Load-Regulation umfassen. Gemeinsam ermöglichen die neuen digitalen Multiphase-PWM-Buck-Controller XDPE1E und die PMBus-PoLs TDA49720/12/06 eine höhere Rechenleistung pro Rack bei gleichzeitiger Verkürzung der Entwicklungszyklen und beschleunigter Plattform-Inbetriebnahme.
KI-Plattformen der nächsten Generation stellen höchste Anforderungen an Stromversorgungsarchitekturen: Core-Rails erfordern extreme Stromdichten und schnelles Ansprechverhalten, während eine wachsende Anzahl von Non-Core-Rails kompakte, effiziente Spannungsregelung mit präziser Überwachung und Steuerung benötigt. Infineon begegnet dieser durchgängigen Herausforderung mit einem skalierbaren Portfolio, das VR-Design vereinfacht, die Nutzung der Leiterplattenfläche optimiert und eine schnelle, wiederholbare Implementierung über sich rasch verändernde Prozessor-Roadmaps hinweg unterstützt.
Flexible digitale Multiphase-Steuerung für skalierbare KI-Plattformen
Mit den XDPE1E3G6A und XDPE1E496A stellt Infineon digitale 3- und 4-Loop-Multiphase-PWM-Buck-Controller vor, die für Multi-Prozessor-KI-Plattformen und fortschrittliche VR-Induktor-Topologien entwickelt wurden. Die Controller ermöglichen es Kunden, die Rechenleistung mit einem einzigen, flexiblen Power-Design zu skalieren, wodurch der Redesign-Aufwand über neue Prozessorgenerationen hinweg reduziert und die Time-to-Market beschleunigt wird. Sie bieten hochkonfigurierbare Phasenzuordnung und vollständig programmierbare Phase-Firing-Reihenfolge sowie Unterstützung mehrerer Protokolle einschließlich PMBus, AVSBus, SVID und SVI3, was eine breite Kompatibilität mit führenden Prozessor-Ökosystemen ermöglicht. Digitale Funktionen wie Active Transient Response, schnelles DVID, automatisches Phase Shedding und PFM adressieren dynamische KI-Lasten, während integrierte Tools wie Digital Scope, Black-Box-Recording und umfangreiche Schutzfunktionen die Entwicklungszeit verkürzen und die Systemrobustheit erhöhen.
PMBus-fähige integrierte PoLs für schnelle, überwachte Non-Core-Rails
Für die steigende Anzahl an Non-Core-Rails in KI-Systemen erweitert Infineon sein Angebot um die TDA49720/12/06-Familie vollintegrierter Point-of-Load-DC-DC-Buck-Regler mit PMBus-konformer digitaler Telemetrie. Mit 6-A-, 12-A- und 20-A-Varianten in 3 x 3 mm² und 3 x 3,5 mm² Gehäusen trägt die Familie zur Maximierung der Leistungsdichte bei und vereinfacht das Layout auf Beschleunigerkarten und Server-Boards. Die PMBus-Telemetrie ermöglicht die präzise Erfassung wichtiger Parameter wie Ausgangsspannung, Laststrom, Eingangsspannung und Die-Temperatur, was die Systemoptimierung und Zuverlässigkeitsüberwachung unterstützt und gleichzeitig Entwicklungsiterationen reduziert. Ein proprietäres Valley-Current-Mode-Constant-On-Time-Regelschema ermöglicht schnelles Ansprechverhalten, Cycle-by-Cycle-Strombegrenzung und Unterstützung für reine MLCC-Ausgangskapazitäts-Designs. Die Bausteine arbeiten mit einer Eingangsspannung von 2,7 V bis 16 V und über einen weiten Sperrschichttemperaturbereich von -40 °C bis +150 °C.
Die neuen Voltage-Regulation-Lösungen sind für den Einsatz mit dem breiten Stromversorgungsportfolio von Infineon für KI-Server optimiert – vom Stromnetz bis zum Prozessorkern. Das Portfolio umfasst Solid-State-Transformer und Solid State Circuit Breaker (Leistungsschutzschalter), Hochvolt- und Zwischenbus-Wandlung sowie Leistungsmodule für die DC-Wandlung der zweiten Stufe. Hierbei nutzt Infineon die Vorteile von Silizium (Si), Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN), um höchste Effizienz, Dichte und Robustheit zu erzielen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden einen klaren Weg zu End-to-End-Stromversorgungsarchitekturen mit bewährten, hochwertigen Komponenten, konsistenter Designunterstützung und skalierbarer Leistungsfähigkeit für KI-Serverplattformen der nächsten Generation.
Verfügbarkeit
Weitere Informationen zu den Voltage-Regulation-Lösungen von Infineon für KI-Rechenzentren sind verfügbar unter:
APEC 2026
Besuchen Sie Infineon auf der APEC 2026 vom 22. bis 26. März 2026 im Henry B. Gonzalez Convention Center in San Antonio, Texas. Sie finden Infineon bei der Standnummer 1619 und können dort Informationen zu einem der branchenweit breitesten Portfolios an Leistungshalbleitern erfahren; mit allen relevanten Technologien in Silizium (Si), Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN). Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an media.relations@infineon.com.
Infineon AI Days Taiwan
Der Infineon We Power AI Day ist eine Branchenveranstaltung für Business- und Technologieführer in Taiwan. Gemeinsam mit unseren Ökosystempartnern und Kunden erkunden wir die neuesten Fortschritte im Feld der Leistungstechnologien. Das Ziel ist eine nachhaltige KI-Infrastruktur gestaltet mit den innovativen Lösungen von Infineon – vom Netz bis zum Kern („grid to core“). Die Veranstaltung findet am 31. März in Taipeh statt.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Infineon hat digitale 3- und 4-phasige PWM-Buck-Controller vorgestellt, die für KI-Plattformen und fortschrittliche VR-Induktortopologien entwickelt wurden.
JPEG
2126x1772 px
Information Number : infpss202603-070
Michael Burner
Spokesperson Consumer, Compute and Communication, PSS Division
+49 89 234 39300