Innovative Schnellladelösungen für die Elektromobilität
Das Schnellladen an öffentlichen Orten wie Supermärkten revolutioniert die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen. Die Möglichkeit, das Fahrzeug bequem während des Einkaufs aufzuladen, macht Elektromobilität nicht nur alltagstauglicher, sondern trägt auch zur Nachhaltigkeit bei.
Juni 26, 2025
In den letzten Jahren hat die Elektromobilität ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet, das maßgeblich durch den globalen Trend hin zu nachhaltigen und umweltfreundlichen Verkehrsmitteln vorangetrieben wurde. Mit der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wächst auch die Bedeutung einer zugänglichen und benutzerfreundlichen Ladeinfrastruktur. Moderne Schnellladesysteme bieten hierfür eine ideale Lösung, indem sie das Laden an häufig besuchten Orten wie Supermärkten, Baumärkten oder Möbelhäusern einfacher und praktischer gestalten.
Für Elektroautofahrer bieten Ladepunkte an Einzelhandelsstandorten einen enormen Komfort. Sie ermöglichen es, den Ladevorgang des Fahrzeugs problemlos mit dem Einkauf zu verbinden und so zusätzliche Wege zu Ladestationen einzusparen. Das macht nicht nur die Nutzung von Elektrofahrzeugen attraktiver, sondern leistet durch die Förderung sauberer Mobilitätslösungen auch einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen.
Allerdings ist die Installation von Schnellladestationen mit Herausforderungen verbunden. Einzelhändler und Betreiber von Einkaufszentren sehen sich häufig mit aufwendigen Bauarbeiten konfrontiert, etwa beim Verlegen von Kabeln oder dem Aufbau stabiler Fundamente. Diese aufwendigen Anforderungen haben die flächendeckende Umsetzung von Ladepunkten bisher verlangsamt.
- Innovative Ladelösungen. Um diese Herausforderungen anzugehen, entwickelt die Branche fortlaufend neue Lösungen. Eine davon ist die innovative Ladetechnologie von Alpitronic, die darauf ausgelegt ist, den Bauaufwand zu minimieren und gleichzeitig den Komfort für Elektroautofahrer und Einzelhändler zu maximieren.
- Leise und ideal für den urbanen Raum. Ein großer Vorteil dieser Lösung ist der niedrige Geräuschpegel, der Anwohner kaum beeinträchtigt. Genau das macht sie ideal, um die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Städten und Wohngegenden voranzutreiben.
- Mehr Flexibilität durch zwei Ladeanschlüsse. Die innovative Ladeinfrastruktur zeichnet sich durch zwei leistungsfähige Ladeanschlüsse aus, die eine flexible und vielseitige Nutzung ermöglichen. Je nach Bedarf kann entweder ein einzelnes Fahrzeug mit maximaler Leistung von 50 kW aufgeladen werden, oder es können zwei Fahrzeuge gleichzeitig mit jeweils 25 kW versorgt werden. Diese Funktionalität bietet Elektroautofahrern sowohl die Möglichkeit eines schnellen Ladeprozesses während kurzer Einkaufsstopps als auch die Option für paralleles Laden bei längeren Reisen.
Der Südtiroler Hersteller Alpitronic hat mit der Einführung des Hypercharger HYC50 eine wegweisende Innovation präsentiert. Es handelt sich um die erste bidirektionale 50-kW-Gleichstrom-Ladestation, die an der Wand montiert werden kann. Besonders bemerkenswert ist der geräuscharme Betrieb mit weniger als 50 dBA, der den Einsatz in oder nahe Wohngebieten ermöglicht.
Ein weiterer Vorteil ist der verringerte bauliche Aufwand bei der Installation. Der Hypercharger benötigt weder verstärkte Fundamente noch umfangreiche Bauarbeiten, was die Integration in bestehende Infrastrukturen wie Parkhäuser oder Supermärkte erheblich erleichtert. Trotz seines kompakten Designs und eines geringen Gewichts von weniger als 100 kg bietet das System leistungsstarke Funktionen: Es kann entweder ein Fahrzeug mit 50 kW oder zwei Fahrzeuge gleichzeitig mit jeweils 25 kW laden.
Die zugrunde liegende Technologie basiert auf den SiC-Powermodulen MOSFET 1B und 2B sowie dem EiceDRIVER™ X3 von Infineon. Dank der CoolSiC™-Technologie von Infineon konnte die Leistungsdichte um 50% gesteigert und der Geräuschpegel von 65 dB auf unter 50 dB reduziert werden.
Die von Infineon eingesetzten Technologien spielen eine Schlüsselrolle bei der Realisierung moderner Ladelösungen. Durch den Einsatz hochentwickelter Powermodule in Kombination mit fortschrittlicher Treibertechnologie wird die Leistungsdichte maximiert und die Geräuschentwicklung minimiert. Das Ergebnis sind kompakte und äußerst effiziente Ladelösungen.
Beispielsweise werden die folgenden Produkte von Infineon in technischen Lösungen für das Schnellladen eingesetzt:
Innovative Schnellladelösungen revolutionieren das Laden von Elektrofahrzeugen im Einzelhandel und machen ultraschnelles Laden zugänglicher und praktikabler denn je. Mit deutlich reduzierten baulichen Anforderungen, einer minimalen Lärmbelastung und der Möglichkeit, zwei Fahrzeuge gleichzeitig zu laden, bieten sie eine flexible und zukunftsorientierte Lösung. Diese Technologie trägt nicht nur zur Förderung nachhaltiger Mobilität bei, sondern erhöht auch den Komfort für die Nutzer. In einer Zeit, in der sich die Elektromobilität rasant weiterentwickelt, sind solche Innovationen essenziell, um die Zukunft des elektrischen Fahrens zu gestalten und eine praktische Grundlage für die breite Akzeptanz von Elektrofahrzeugen zu schaffen.