Der neue XENSIV™ 60-GHz-Radarsensor für Automotive-Anwendungen ermöglicht hochzuverlässige Überwachungssysteme im Fahrzeuginnenraum
Der neue XENSIV™ 60-GHz-Radarsensor für Automotive-Anwendungen ermöglicht hochzuverlässige Überwachungssysteme im Fahrzeuginnenraum
Market News
München – 25. Mai 2022 – Mit Beginn des Frühlings steigen die Temperaturen wieder mit Höchstwerten im Sommer. Doch steigende Temperaturen bedeuten auch, dass es in geparkten Fahrzeugen schnell bis zu 70°C heiß wird: Eine Gefahr für Kinder oder Tiere, die im Auto zurückgelassen werden. Ausgestattet mit dem 60-GHz-Radarsensor XENSIV™ (BGT60ATR24C) der Infineon Technologies AG erkennen In-Cabin-Monitoring-Systeme (ICMS) kleinste Bewegungen sowie Vitalzeichen von zurückgelassenen Kleinkindern oder Tieren und schlagen Alarm. Darüber hinaus eignet sich der kompakte und kostengünstige Chipsatz für Anwendungen wie Radar-Front-Ends zur Gestenerkennung, hochauflösende frequenzmodulierte Dauerstrichradare (Frequency Modulated Continuous Wave; FMCW) zur Entfernungsmessung, Kurzstrecken-Sensorik sowie versteckte Sensoranwendungen im Radom.
Der BGT60ATR24C ermöglicht einen 4-GHz-FMCW-Betrieb mit extrem breiter Bandbreite in einem kleinen Gehäuse. Die Konfiguration der Sensoren und die Datenerfassung erfolgen über eine digitale Schnittstelle. Die integrierte State Machine ermöglicht zudem eine unabhängige Datenerfassung mit Leistungsmodusoptimierung für eine geringe Leistungsaufnahme. Die größen- und platzoptimierte Lösung verfügt über zwei Sendekanäle (TX) sowie vier Empfangskanäle (RX) und bietet ein hervorragendes Wärmemanagement.
Darüber hinaus ermöglicht der Radarsensor zusätzliche Funktionen, beispielsweise die Erinnerung, den Gurt anzulegen. Das führt zu einer kostengünstigen Lösung, die die Sicherheit der Fahrzeuginsassen weiter verbessert. Der Sensor ist für Automotive-Anwendungen gemäß AEC-Q100/101 qualifiziert.
Verfügbarkeit
Der XENSIV 60-GHz-Radarsensor BGT60ATR24C für Automotive-Anwendungen kann ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/bgt60atr24c/.
Pressefotos
XENSIV™ BGT60ATR24C
Ausgestattet mit dem 60-GHz-Radarsensor XENSIV™ (BGT60ATR24C) von Infineon erkennen In-Cabin-Monitoring-Systeme (ICMS) kleinste Bewegungen sowie Vitalzeichen von zurückgelassenen Kleinkindern oder Tieren und schlagen Alarm.
JPEG
2244x1232 px
Information Number : INFPSS202205-084