- XELOC™ Ultra-Wide Band Solutions
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
Vielseitiger Kurzschlussschutz für Leistungselektronik: Infineon präsentiert EiceDRIVER™ F3 Enhanced
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Vielseitiger Kurzschlussschutz für Leistungselektronik: Infineon präsentiert EiceDRIVER™ F3 Enhanced
Technology News
München – 22. Februar 2022 – Eine möglichst hohe Systemeffizienz ist eine der wichtigsten Voraussetzung für die moderne Leistungselektronik und führt zu immer höheren Leistungsdichten. Im Falle eines Kurzschlusses laufen die potenziell teuren Systemlösungen jedoch Gefahr, zerstört zu werden. Um dies zu verhindern und Systemen gleichzeitig den besten Schutz zu gewähren, erweitert die Infineon Technologies AG das Portfolio an isolierten EiceDRIVER™ Enhanced-Gate-Treibern um die F3 Enhanced (1ED332x)-Familie. Die Gate-Treiberfamilie implementiert einen zuverlässigen und vielseitigen Kurzschlussschutz, wodurch sowohl herkömmliche Leitungsbauelemente wie IGBTs als auch CoolSIC™-Wide-Bandgap-Bauelemente abgesichert werden. Die Treiber-Familie ist ausgelegt für industrielle Antriebe, Solarsysteme, Schnellladen von Elektrofahrzeugen, Energiespeichersysteme, gewerbliche Klimaanlagen und andere Anwendungen.
Der EiceDRIVER F3 Enhanced ist in einem 300 mil Wide-Body DSO 16-Gehäuse mit einer großen Kriechstrecke von 8 mm untergebracht. Der einkanalige isolierte Gate-Treiber bietet eine außergewöhnlich hohe CMTI (Common Mode Transient Immunity) von bis zu 300 kV/us sowie durchschnittliche Ausgangsströme von bis zu 8,5 A. Die sehr gute Anpassung bei der Laufzeitverzögerung ermöglicht eine minimale Totzeit, was die Systemeffizienz verbessert und die harmonische Verzerrung reduziert. Die Treiberfamilie verfügt zudem über eine Kurzschlussklemmung und aktive Abschaltung sowie über eine aktive Miller Clamp.
Die Bauteile sind für weite Leistungsbereiche ausgelegt und unterstützen 40 V absolute maximale Ausgangsspannung. Zusätzlich ist die Treiberfamilie für den Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen und in schnell schaltenden Anwendungen geeignet, was sie perfekt für raue Umgebungen macht. Sie eignet sich daher ideal für herkömmliche IGBTs, IGBT7 und Siliziumkarbid-MOSFETs (SiC). Darüber hinaus unterstützt sie mit der 2300-V-Fähigkeit Leistungsschalter jenseits der 1200-V-Sperrspannung. Die Zertifizierungen nach UL 1577 und VDE 0884-11 (verstärkte Isolierung) gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit der Anwendung und garantieren eine lange Lebensdauer.
Verfügbarkeit
Der EiceDRIVER™ F3 Enhanced kann ab sofort bestellt werden, ebenso wie das Evaluation Board EVAL-1ED3321MC12N. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://www.infineon.com/gdenhanced.
Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy
Pressefotos
EiceDRIVER™ F3 Enhanced
Der EiceDRIVER™ F3 Enhanced ist für weite Leistungsbereiche ausgelegt und unterstützen 40 V absolute maximale Ausgangsspannung. Zusätzlich ist die Treiberfamilie für den Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen und in schnell schaltenden Anwendungen geeignet, was sie perfekt für raue Umgebungen macht. Sie eignet sich daher ideal für herkömmliche IGBTs, IGBT7 und Siliziumkarbid-MOSFETs (SiC). Darüber hinaus unterstützt sie mit der 2300-V-Fähigkeit Leistungsschalter jenseits der 1200-V-Sperrspannung. Die Zertifizierungen nach UL 1577 und VDE 0884-11 (verstärkte Isolierung) gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit der Anwendung.
JPEG
2126x2064 px
Evaluation board EVAL-1ED3321MC12N
Der EiceDRIVER™ F3 Enhanced ist für weite Leistungsbereiche ausgelegt und unterstützen 40 V absolute maximale Ausgangsspannung. Zusätzlich ist die Treiberfamilie für den Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen und in schnell schaltenden Anwendungen geeignet, was sie perfekt für raue Umgebungen macht. Sie eignet sich daher ideal für herkömmliche IGBTs, IGBT7 und Siliziumkarbid-MOSFETs (SiC). Darüber hinaus unterstützt sie mit der 2300-V-Fähigkeit Leistungsschalter jenseits der 1200-V-Sperrspannung. Die Zertifizierungen nach UL 1577 und VDE 0884-11 (verstärkte Isolierung) gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit der Anwendung.
JPEG
2126x1419 px
Information Number : INFIPC202202-057