- Data Center Power Distribution
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
Infineon präsentiert AURIX™ TC4x-Software für mehr Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Automotive-Anwendungen
Infineon präsentiert AURIX™ TC4x-Software für mehr Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Automotive-Anwendungen
Market News
München, 4. September 2025 – Die Infineon Technologies AG hat ein umfangreiches Software-Portfolio speziell für die neueste AURIX™ TC4x-Mikrocontroller-Familie (MCU) auf den Markt gebracht. Es bietet einsatzfertige ASIL D-Treiber für AUTOSAR MCAL sowie Sicherheitssoftware und unterstützt damit die Entwicklung von Sicherheitsanwendungen im Automobilbereich. Indem das Software-Portfolio den Aufwand für die Softwarepartitionierung und die Sicherheitsargumentation auf Systemebene reduziert sowie virtuelle Steuereinheiten vereinfacht, lässt sich dabei die Markteinführungszeit deutlich verkürzen.
Das Portfolio umfasst die serienreife MC-ISAR AUTOSAR MCAL, die Sicherheitssoftware SafeTlib, komplexe Gerätetreiber, eine Bibliothek für den Converter Digital Signal Processor (CDSP) – einen dedizierten DSP zur Signalnachbearbeitung – sowie eine Datenrouting-Software. Diese sorgt für eine deutliche Verringerung der Latenzzeit und der CPU-Belastung und ermöglicht eine schnelle Datenübertragung.
Die Software für AURIX TC4x erfüllt höchste Sicherheitsstandards und hat kürzlich eine kombinierte Bewertung nach ASPICE 4.0, ISO 26262:2018 mit ASIL D und ISO 21434 bestanden. Im Zuge dieser Bewertung erreichte die Software erstmals auch ASPICE Level 3. Ergänzt wird das Software-Portfolio durch mehrere Partner-Softwareprodukte, darunter Lösungen für den AUTOSAR-Stack, Nicht-AUTOSAR-Betriebssysteme, Kommunikation, Sicherheit, Hypervisoren, Middleware und Tools.
„Das Feedback unserer ersten Kunden ist sehr positiv, das gilt vor allem für die Funktionen, die Qualität und die Benutzerfreundlichkeit der Software“, sagt Patrick Will, Senior Director und Leiter Software Product Marketing and Management bei Infineon. „Unser Portfolio beschleunigt die Entwicklung elektronischer Steuergeräte, stärkt die Sicherheitsargumentation und ermöglicht eine nahtlose Migration von ARM-basierten Architekturen auf AURIX-MCUs. Zudem kombiniert AURIX Drive Core für TC4x Software-Stacks aus unserem breit aufgestellten Partner-Ökosystem mit unserer eigenen Software. Auf diese Weise können unsere Kunden KI in ADAS- und Antriebsstrang-Anwendungen integrieren, Hardware-Virtualisierung nutzen, Sicherheitsdienste implementieren und fortschrittliche Kommunikations-Stacks einsetzen.“
MC-ISAR stellt ASIL D-konforme Treiber mit erweiterten Funktionen für Multicore-Verarbeitung, Virtualisierung und ASIL-Softwarepartitionierung bereit. SafeTlib erleichtert die schnelle Integration des AURIX TC4x in Sicherheitsanwendungen und unterstützt die Plug-and-play-Funktionalität des AURIX TC4x-Sicherheitshandbuchs. Die Bibliothek umfasst zudem einen Test-Handler mit einer Testbibliothek sowie die Verwaltung des externen Watchdog-PMIC TLF4x. Die CDSP-Filterkettenbibliothek ermöglicht die Nachbearbeitung von ADCs und entlastet den TriCore-Prozessor durch die Auslagerung von DSP-Algorithmen.
Verfügbarkeit
Die serienreifen MC-ISAR MCAL-Treiber, die SafeTlib-Sicherheitssoftware und die CDSP-Filterkettenbibliothek für AURIX TC4Dx sind ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/aurix-embedded-sw.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Information Number : INFATV202509-140