24V-Motorsteuerung für LKW und Landmaschinen
Die Anforderungen an LKW-Karosseriesteuermodule (BCM) werden immer höher, obwohl immer weniger Platz auf der Platine zur Verfügung steht. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, sind hoch integrierbare und speziell auf 24V-Systeme ausgelegte Produkte erforderlich. Diese müssen außerdem von einem Hersteller mit entsprechender Expertise entwickelt werden.
Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum Infineon hier die richtige Wahl ist. Dazu gehören unser spezielles Angebot an skalierbaren High-Side-Schaltern für 24V-Anwendungen, höchste Flexibilität beim Design sowie Kompatibilität mit unserem funktionalen „Limp Home“-Sicherheitskonzept. Überzeugen Sie sich selbst von den Möglichkeiten, die Ihnen Infineon bei Ihrer LKW-BCM-Anwendung bietet.
Systemdiagramm: 24V-Motorsteuerung für LKW und Landmaschinen
Systemvorteile
- Geringerer Platzbedarf durch integrierte Funktionalität
- PROFET™+ 24 V bietet ausgezeichnete Diagnose- und Schutzfunktionen sowie hohe Stromerkennungspräzision auch bei kleinsten Lasten, wie beispielsweise LEDs
- Unterstützt das funktionale „Limp Home“-Sicherheitskonzept
- Maximale Designflexibilität und weniger Designaufwand durch identische Grundfläche und Pin-Kompatibilität
- Produkte mit automobilen LED-Treibern unterstützen den Übergang auf reine LED-Beleuchtungslösungen
Lerninhalte:
- Einblicke in den Markttrend „Elektrifizierung“ von Nutzfahrzeugen, Bau- und Landmaschinen (CAV)
- Warum ist es wichtig, den Kunden in diesem Bereich zu unterstützen, und wie bedient Infineon den eCAV-Sektor?