Infineon und SolarEdge kooperieren zur Weiterentwicklung hocheffizienter Energieinfrastruktur für KI-Rechenzentren
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon und SolarEdge kooperieren zur Weiterentwicklung hocheffizienter Energieinfrastruktur für KI-Rechenzentren
Wirtschaftspresse
- Infineon und SolarEdge arbeiten gemeinsam an der Entwicklung hocheffizienter Solid-State-Transformer (SST) für KI- und Hyperscale-Rechenzentren
- SST-Plattformen ermöglichen eine direkte Umwandlung in Gleichstrom mit einem Wirkungsgrad von über 99 Prozent und reduzieren Größe, Gewicht und CO₂-Bilanz
- Die Zusammenarbeit vereint die DC-Expertise von SolarEdge mit den Halbleiter-Innovationen von Infineon für eine nachhaltige, skalierbare Energieinfrastruktur und weitere Expansion in den Markt für KI-Rechenzentren
München, Deutschland und Milpitas, Kalifornien – 5. November 2025 – Die Infineon Technologies AG, ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Energiesysteme, und SolarEdge Technologies, Inc., ein führendes Unternehmen für intelligente Energielösungen, geben heute eine Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung der Solid-State-Transformer (SST)-Plattform von SolarEdge für die nächste Generation von KI- und Hyperscale-Rechenzentren bekannt. Der Fokus der Kooperation liegt auf dem gemeinsamen Design, der Optimierung und Validierung eines modularen 2-5 Megawatt (MW) SST-Bausteins, der die fortschrittliche Siliziumkarbid (SiC)-Schalttechnologie von Infineon mit der bewährten Leistungsumwandlungs- und Steuerungstopologie von SolarEdge kombiniert. Das Ergebnis ist eine Stromumwandlungs-Effizienz von über 99 Prozent, das den globalen Wandel hin zu hocheffizienter, DC-basierter Rechenzentrumsinfrastruktur unterstützt.
Solid-State-Transformer können eine entscheidende Rolle in zukünftigen, hocheffizienten 800-Volt-Gleichstrom (VDC)-Architekturen für KI-Rechenzentren spielen. Die Technologie ermöglicht eine durchgängige Effizienz bei der Stromumwandlung und bietet mehrere Vorteile, darunter eine deutliche Reduzierung von Gewicht und Größe, einen geringeren CO₂-Fußabdruck und eine beschleunigte Bereitstellung der Energieverteilung – insbesondere beim Anschluss des öffentlichen Netzes an die Stromverteilung im Rechenzentrum. Der gemeinsam entwickelte SST ermöglicht eine direkte Mittelspannungs-Umwandlung von 13,8–34,5 kV zu 800–1500 V Gleichstrom.
„Solche Kooperationen sind der Schlüssel zur Realisierung der nächsten Generation von Rechenzentrumssystemen basierend auf 800-V-Gleichstrom und zur weiteren Dekarbonisierung“, sagt Andreas Urschitz, Chief Marketing Officer bei Infineon. „Mit leistungsstarker SiC-Technologie von Infineon werden die bewährten Fähigkeiten von SolarEdge im Energiemanagement und in der Systemoptimierung weiter gestärkt und schaffen so eine fundamentale Grundlage für die effiziente, skalierbare und zuverlässige Infrastruktur, die KI-getriebene Rechenzentren benötigen.“
„Die KI-Revolution definiert die Energieinfrastruktur neu“, sagt Shuki Nir, CEO von SolarEdge. „Es ist entscheidend, dass die Rechenzentrumsbranche mit Lösungen ausgestattet ist, die höchste Effizienz und Zuverlässigkeit bieten. SolarEdge verfügt über umfassende Expertise in DC-Architekturen und ist damit bestens positioniert, diese Transformation anzuführen. Die Zusammenarbeit mit Infineon bringt erstklassige Halbleiterinnovationen in unsere Bemühungen ein, intelligentere und effizientere Energiesysteme für das KI-Zeitalter zu schaffen.“
Da KI-Infrastrukturen weltweit zu einem beispiellosen Anstieg des Energiebedarfs führen, suchen Rechenzentren-Betreiber nach neuen Wegen, um Energie effizienter, zuverlässiger und nachhaltiger bereitzustellen. Aufbauend auf mehr als 15 Jahren Erfahrung als führender Hersteller von DC-gekoppelten Architekturen und hocheffizienter Leistungselektronik, expandiert SolarEdge in den Rechenzentrumsmarkt mit Lösungen zur Optimierung der Energieverteilung vom Netz bis zum Compute-Rack.
Dieser Fortschritt basiert auf der effizienten Umwandlung von Energie, eine Herausforderung, die Halbleiterlösungen von Infineon adressieren und so effiziente Energieumwandlungen vom Netz bis zum Kern (GPU) ermöglichen. Mit dem Fokus auf zuverlässige und skalierbare Power Systeme auf Basis aller relevanten Halbleitermaterialien, Silizium (Si), Siliziumkarbid und Galliumnitrid (GaN), ermöglicht Infineon einen geringeren ökologischen Fußabdruck und niedrigere Betriebskosten für das KI-Rechenzentrum-Ökosystem.
Über Solaredge
SolarEdge ist ein weltweiter Marktführer in der intelligenten Energie-Technologie. Durch die Nutzung von weltweit führenden Ingenieurskapazitäten und mit einem unermüdlichen Fokus auf Innovation entwickelt SolarEdge intelligente Energie-Lösungen, die unser Leben ermöglichen und den zukünftigen Fortschritt vorantreiben. SolarEdge hat eine intelligente Wechselrichter-Lösung entwickelt, die die Art und Weise verändert hat, wie Energie in photovoltaischen (PV) Systemen gewonnen und gemanagt wird. Der SolarEdge-DC-optimierte Wechselrichter zielt darauf ab, die Energieerzeugung zu maximieren und gleichzeitig die Kosten der von dem PV-System erzeugten Energie zu senken. SolarEdge setzt die Weiterentwicklung intelligenter Energie fort und deckt durch seine PV-, Speicher-, EV-Ladestationen-, Batterie- und Netzwerkdienstleistungen eine breite Palette von Energiemärkten ab. SolarEdge ist online unter www.solaredge.com zu finden.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFXX202511-019