Infineon präsentiert OptiMOS™ 8 100-V-MOSFETs für Motorsteuerungen und Batterieschutzanwendungen vor
Infineon präsentiert OptiMOS™ 8 100-V-MOSFETs für Motorsteuerungen und Batterieschutzanwendungen vor
Technology News
München, 02. Juni 2026 – Megatrends wie grüne Mobilität, Robotik und künstliche Intelligenz stellen zunehmend anspruchsvollere Anforderungen an Leistungssysteme hinsichtlich einer zuverlässigen Laststrombewältigung. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, stellt die Infineon Technologies AG die OptiMOS™ 8 100-V-MOSFET-Technologie vor, die anwendungsspezifische Optimierungen für RDS(on)-getriebene Anwendungen wie Motorsteuerung und Batteriemanagement bietet.
Im Vergleich zur Vorgängergeneration OptiMOS 5 bietet der neue OptiMOS 8 ein verbessertes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine einfachere Handhabung bei einem um bis zu 44 Prozent reduzierten RDS(on). Dies setzt einen neuen Branchenmaßstab, indem es in Motorantriebs-Wechselrichteranwendungen einen um bis zu 18 Prozent höheren Spitzenstromausgang ermöglicht. Für statische Schaltanwendungen wie den Batteriemanagement-Systemen (BMS), verbessert die RDS(on)-Reduktion die Leistungsdichte, reduziert die Bauteilanzahl oder verbessert die thermische Performance.
Da KI-Rechenzentren weiterhin auf höhere Leistungsniveaus skalieren, steigen auch die Leistungsdichteanforderungen an Batterie-Backup-Einheiten (BBUs). Der OptiMOS 8 100 V adressiert diesen Trend, indem er die höchste Leistungsdichte für Hochleistungs-BBU-Systeme ermöglicht.
Der OptiMOS 8 100 V bietet eine enge ΔVGS(th)-Spezifikation von weniger als 0,8 V in Kombination mit niedriger Steilheit (gfs), was eine optimale Stromaufteilung und hohe Systemzuverlässigkeit gewährleistet. Um ein breites Anwendungsspektrum abzudecken, ist die OptiMOS-8-Familie in einer breiten Auswahl an Gehäusen erhältlich, darunter Clip-basierte Varianten wie das TOLL mit Kupfer-Clip und das bewährte SuperSO8 5x6, die beide eine verbesserte thermische Performance bieten.
Ein kürzlich eingeführtes Referenzdesign demonstriert diese Fähigkeiten in einer realen Anwendung. Das Board kombiniert den OptiMOS 8 100 V mit XENSIV™-TMR-Stromsensoren und dem PSOC™ Control C3 Mikrocontroller und implementiert eine feldorientierte Regelung (FOC) für akkubetriebene Drohnenanwendungen. Es ist als sofort einsatzbereite Lösung für Electronic Speed Controller (ESC) konzipiert.
Verfügbarkeit
Die OptiMOS-8-100-V-Produkte sind ab Juni erhältlich. Weitere Informationen sind hier verfügbar.
Weitere Informationen zum Referenzdesign REF_ESC_48V_80A_FOC sind hier verfügbar.
Infineon auf der PCIM 2026
Die PCIM Europe findet vom 9. bis 11. Juni 2026 in Nürnberg statt. Infineon präsentiert seine Produkte und Lösungen für Dekarbonisierung und Digitalisierung in Halle 7, Stand 470. Presseanfragen richten Sie bitte an media.relations@infineon.com. Branchenanalysten, die an einem Briefing interessiert sind, können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen zu den Messehighlights von Infineon auf der PCIM 2026 finden Sie unter www.infineon.com/pcim.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Infineon stellt die OptiMOS™ 8 100-V-MOSFET-Technologie vor, die anwendungsspezifische Optimierungen für Motorsteuerung und Batteriemanagement bietet
JPEG
2126x1196 px
Information Number : infpss202606-101
Michael Burner
Spokesperson Consumer, Compute and Communication, PSS Division
+49 89 234 39300