PSOC™ Control C3 MCU erhöht Leistung und Effizienz von Motorsteuerungs- und Wechselrichtersystemen
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
PSOC™ Control C3 MCU erhöht Leistung und Effizienz von Motorsteuerungs- und Wechselrichtersystemen
Technology News
München, 21. Januar 2025 – Die Infineon Technologies AG bringt mit PSOC™ Control C3 eine neue Familie leistungsfähiger Arm® Cortex®-M33-basierter Mikrocontroller (MCUs) auf den Markt. Im Zusammenspiel mit umfassenden Systemdesign-Tools und Software in ModusToolbox ™ ermöglicht die neue MCU-Familie die einfache Entwicklung leistungsstarker, hocheffizienter und gesicherter Motorsteuerungs- und Wechselrichtersysteme. PSOC Control C3 umfasst Entry- und Main-Line-Produkte, die eine skalierbare und kompatible Auswahl an Leistung-, Funktionen- und Speicheroptionen bieten. Die dedizierten MCUs für Motorsteuerung (C3M) und Leistungsumwandlung (C3P) sind speziell auf die Anforderungen von Anwendungen wie Haushaltsgeräten, industriellen Antrieben, Robotern, Elektroleichtfahrzeugen (LEVs) sowie Solar- und HLK-Systemen zugeschnitten.
„Die nächste Generation von Industriemotoren und Anwendungen für die Energieumwandlung erfordert immer schnellere Regelkreise“, sagt Steve Tateosian, Senior Vice President für Industrial & IoT MCUs bei Infineon. „Wir legen großen Wert darauf, Entwicklerinnen und Entwicklern erstklassige Systemlösungen und Designumgebungen zu bieten, damit sie die innovative analoge und digitale Sub-Systeme unserer neuen PSOC Control C3-Familie voll ausschöpfen können.“
Die neuen PSOC Control C3 MCUs von Infineon ermöglichen die Echtzeitsteuerung von Systemen, die mit minimaler Verzögerung und geringer Auslastung auf Echtzeitereignisse reagieren müssen. Die neuen MCUs sind mit dem leistungsstarken Arm® Cortex®-M33 ausgestattet. Sie arbeiten mit bis zu 180 MHz und werden von einem digitalen Signalprozessor (DSP) und einer Gleitkommaeinheit (Floating-Point Unit; FPU) unterstützt. Außerdem verfügen sie über den Coordinate Rotation Digital Computer (CORDIC), einen Hardwarebeschleuniger für mathematische Funktionen, der Berechnungen in Regelkreisen beschleunigt. Überdies sind alle MCUs mit einer Vielzahl von Peripheriegeräten, einem On-Chip-Speicher sowie verschiedenen Schnittstellen und PWM-Architekturen (Pulsweitenmodulation) ausgestattet.
Die PSOC Control Entry Line MCUs (C3P2 und C3M2) verfügen über hochauflösende und hochpräzise A/D-Wandler und Timer, während die Main Line MCUs (C3P5 und C3M5) auch hochauflösende PWMs (HRPWMs) bieten, mit denen Hochleistungssysteme mit minimaler Verzögerung auf Echtzeitereignisse reagieren können. Alle vier Serien unterstützen die Ausführung von Leistungs- und Motorregelkreisen, wobei die Main Line-Bausteine zusätzliche erweiterte Funktionen für höhere Schaltfrequenzen und Unterstützung für Leistungssysteme mit Wide Bandgap (WBG)-Schaltern bieten.
Die PSOC Control C3 MCUs sind mit robusten Sicherheitsfunktionen wie Klasse B/SIL 2-Sicherheitsbibliotheken ausgestattet und verfügen über PSA Certified™ Level 2 / EPC2-Security. Mithilfe von Krypto-Beschleuniger, TrustZone und gesicherter Key-Speicherung ermöglichen die MCUs den IP-Schutz und Firmware-Updates von Endprodukten.
PSOC Control wird von ModusToolbox unterstützt, einer Ökosystem-Plattform mit Tools und Software-Lösungen. Mit Motor Suite und Power Suite bietet ModusToolbox dedizierte Ökosysteme und Software-Bibliotheken für PSOC Control-Fokusanwendungen. Die Suiten beinhalten eine nahtlose grafische Benutzeroberfläche, die die Auswertung und das Training vereinfacht und eine Echtzeit-Parameterüberwachung mit nützlichen Erkenntnissen zu Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit ermöglicht. Mithilfe spezialisierter Anwendungsumgebungen können Probleme schnell identifiziert, Entwürfe optimiert und die Gesamtfunktionalität verbessert werden.
Infineon wird auf der Embedded World 2025 in Nürnberg am Infineon-Stand (Halle 4A, Stand Nr. 138) Demos der neuen PSOC Control MCUs vorstellen.
Verfügbarkeit
Die PSOC Control C3 Entry und Main Line umfasst 34 Produkte, die ab sofort verfügbar sind. Infineon wird diese Produktlinien weiter ausbauen und entwickelt derzeit eine Performance Line mit geplanter Markteinführung noch in diesem Jahr. Weitere Informationen sowie Muster und Test-Kits sind verfügbar unter www.infineon.com/psoccontrol.
Hinweis
Am 23. Januar 2025 findet ein Online-Briefing für Journalisten zum Start von PSOC Control statt.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
PSOC Control MCU
PSOC™ Control von Infineon ist die neueste Familie hochleistungsfähiger Arm® Cortex®-M33-basierter Mikrocontroller für leistungsstarke, hocheffiziente und sichere Motorsteuerungs- und Leistungsumwandlungssysteme. Die MCUs für Motorsteuerung (C3M) und Leistungsumwandlung (C3P) erfüllen die Anforderungen von Schwerpunktanwendungen wie Haushaltsgeräten, Industrieantrieben, Robotern, Elektroleichtfahrzeugen (LEVs), Solar- und HLK-Systemen.
JPEG
2126x2008 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFCSS202501-042
Ulrike Mittereder
Spokesperson Consumer, Compute and Communication, CSS Division
+49 89 234 43951