Effektives Risiko- und Chancenmanagement ist ein wichtiger Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit und unterstützt unser Ziel, nachhaltig und profitabel zu wachsen. Das Halbleitergeschäft ist in hohem Maße durch den regelmäßigen Wechsel von Perioden des Marktwachstums und der Marktrückgänge gekennzeichnet. Geprägt wird die Risiko- und Chancenlage überdies von einem hohen Investitionsbedarf zur Erreichung und Absicherung der Marktposition sowie einem sehr schnellen technologischen Wandel. Der Wettbewerb um Innovationsvorsprünge wird dabei auch auf rechtlicher Ebene ausgetragen.
Vor dem Hintergrund dieser grundsätzlichen Eigenschaften der Halbleiterindustrie ist unsere Risikopolitik darauf ausgerichtet, die sich ergebenden Chancen zeitnah in einer nachhaltig den Unternehmenswert steigernden Weise zu realisieren. Gleichzeitig steuert das Unternehmen bestehende Risiken aktiv – einschließlich der mit der Wahrnehmung von Chancen verbundenen Risiken – und vermeidet Risiken, die die langfristige Existenzfähigkeit des Unternehmens gefährden könnten.
Hierzu ist das Risikomanagement eng mit der Unternehmensplanung und der Umsetzung unserer Strategie verknüpft. Die Gesamtverantwortung für das ERM-System liegt beim Vorstand von Infineon. Die allgemeine Risikopolitik und Risikomanagementstrategie des Infineon-Vorstands bildet die Grundlage für den Risikomanagementprozess. Darüber hinaus wird das Audit Committee als Teil des Aufsichtsrates vierteljährlich über die Risiko- und Chancenlage des Unternehmens informiert. Das Audit Committee überwacht seinerseits die Elemente des Risikomanagementsystems von Infineon und erörtert die Grundsätze der Risikobewertung und des Risikomanagements mit dem Vorstand von Infineon.
Weiterhin hat Infineon hat ein halbjährliches Corporate Risk Committee (CRC) eingerichtet, an dem CEO und CFO teilnehmen. Das Committee führt funktionsübergreifende Risikodiskussionen und überprüft und legt die Risikomaßnahmen von Infineon fest. Darüber hinaus soll das Corporate Risk Committee dafür sorgen, dass alle relevanten Themen in den Risikoregistern berücksichtigt werden. Die oben genannten Risikomanagement‑Grundsätze werden durch gezielte Schulungsmaßnahmen für die relevanten Prozessbeteiligten regelmäßig in der Organisation verankert.