Kühl- und Gefriergeräte – Kompressorantriebe
Leiser und dafür effizienter! Entwickeln Sie kompakte, energieeffiziente und kostengünstige Antriebslösungen.
Heutzutage achten die Verbraucher beim Kauf neuer Geräte nicht nur auf den Energieverbrauch und die Geräuschentwicklung. Auch ein kompaktes Design mit optimaler Nutzung des verfügbaren Platzes im Gerät spielt eine immer wichtigere Rolle. Zudem gibt es die Nachfrage nach intelligenten Haushaltsgeräten, die auf einfache Weise in ein Smart-Home-Netzwerk eingebunden werden können.
Für die Hersteller besteht die Herausforderung darin, die strengeren Bestimmungen zur Energieeffizienz einzuhalten und gleichzeitig die Vorgaben bezüglich Formfaktor und Kostenverringerung zu erfüllen. So lassen sich intelligente, kompakte, energieeffiziente und kostengünstige Lösungen für Kühl- und Gefriergeräte entwickeln, die den hohen Ansprüchen der Kunden gerecht werden.
Im nachfolgenden, interaktiven Blockdiagramm finden Sie alles, was Sie über unsere Produkte wissen müssen.
Infineon bietet ein umfassendes Produktportfolio für Kompressoren von Kühl- und Gefrieranwendungen mit Invertertechnik. Gleichgültig, ob Sie mit unseren intelligenten Leistungsmodulen (IPM) auf höchste Integrationsdichte abzielen oder eher ein möglichst günstiges Preis/Leistungs-Verhältnis mit diskreten Komponenten anstreben – unsere IGBTs, MOSFETs, Gate-Treiber und Mikrocontroller können problemlos zusammen eingesetzt werden. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Systeme mit größerer Laufruhe, niedrigem Energieverbrauch und kleinerem Formfaktor zu entwickeln. Mit den Produkten von Infineon können Sie so besonders kompakte, robuste und zuverlässige Systeme mit geringerem Energieverbrauch und attraktiver Touch-Bedienoberfläche herstellen. Die IPM-Produktfamilie CIPOS™ ist die optimale Lösung für hoch integrierte Kompressorantriebe. Wenn es hingegen vor allem auf die Flexibilität des Layouts und eine Optimierung der thermischen Eigenschaften ankommt, sind Lösungen wie 600 V RC-D2 oder CoolMOS™ PFD7 die Komponenten der Wahl. Sie alle lassen sich speziell zur Motorregelung mit den iMOTION™-Produkten kombinieren. Im Bereich der Hilfsstromversorgung rundet die Produktreihe CoolSET™ unser Stromversorgungs-Portfolio ab. Diese Controller zeichnen sich durch besondere Robustheit und Leistungsfähigkeit aus.
Mit unserer Mikrocontroller-Produktfamilie PSoC® und den WICED®-Wi-Fi® + Bluetooth®-Konnektivitätsprodukten sowie den XENSIV™-Sensoren steht Ihnen ein umfassendes Portfolio zur Verfügung, um wirklich intelligente Kühlschränke/-geräte zu bauen. Bei den energieeffizienten Modulen der Produktfamilie CIPOS™ sind diverse Leistungs- und Regelungskomponenten für mehr Zuverlässigkeit, optimale Platinengröße und reduzierte Systemkosten integriert. Dies vereinfacht das Stromversorgungsdesign und verkürzt die Zeit bis zur Marktreife. Infineon bietet die Hardware-Sicherheitslösungen der Plattform OPTIGA™ Trust und ermöglicht einen abgesicherten Zugriff auf die Clouds aller wichtigen Anbieter.
Intelligente, vernetzte und abgesicherte Systemlösungen für die Geräte der Smart-Home-Ära
Moderne Kühlschränke können ihre Umgebung über Sensoren „wahrnehmen“ und sind zunehmend intelligent und vernetzt. Sie können auf die Bedürfnisse der Verbraucher reagieren, indem sie diesen Live-Daten (z. B. Temperatur im Kühlschrank) senden. Die Verbraucher können dann den Betrieb über das Internet steuern (z. B. Temperatureinstellung ändern). Die Hersteller wiederum können diese Haushaltsgeräte aus der Ferne analysieren und vorbeugende Wartungsmaßnahmen empfehlen. Dabei ist eine abgesicherte Kommunikation von wesentlicher Bedeutung.
Mit den Komponenten und Systemlösungen von Infineon lassen sich Haushaltsgeräte für das intelligente Heim entwickeln, die eine sichere Datenerfassung, Steuerungsmöglichkeiten und Gerätekonnektivität bieten. Mit intelligenten Stromversorgungsdesigns erzielen Sie bei solchen Geräten höchste Wirkungsgrade, kleinstmögliche Formfaktoren und eine verbesserte CO2-Bilanz. Profitieren Sie von den branchenweit umfassendsten Portfolios an einbaufertigen Produkten und Designs, mit denen sich die Anforderungen Ihrer Anwendung exakt erfüllen lassen.
- Bei den CIPOS™-IPMs handelt es sich um hoch integrierte, kompakte Leistungsmodule für den Antrieb von Elektromotoren in einer Reihe von Anwendungen, von Haushaltsgeräten bis zu Ventilatoren, Pumpen und Universalantrieben. Hierbei sind die folgenden Produktfamilien für Kompakt-, Standard- und Hochleistungskomponenten verfügbar: CIPOS™ Nano, CIPOS ™ Micro, CIPOS™ Tiny, CIPOS ™ Mini und CIPOS™ Maxi mit unterschiedlichen Halbleitern in verschiedenen Gehäusen sowie unterschiedlichen Spannungs- und Stromklassen. In diesen intelligenten und energieeffizienten Leistungsmodulen sind die neuesten Halbleiter- und IC-Technologien für Stromversorgungsanwendungen integriert.
- iMOTION™ ist eine Produktfamilie mit hoch integrierten, digitalen Controllern zur effizienten Motorregelung von geregelten Antrieben. Diese Komponenten vereinen alle Regelungs- und analogen Schnittstellenfunktionen, die für eine sensorlose, feldorientierte Regelung (FOC) von PM-Motoren über DC-Zwischenkreis- oder Leg-Shunt-Strommessungen erforderlich sind. Zudem verfügen sie über die patentierte und praxiserprobte Motor Control Engine (MCE) von Infineon, mit der sich Motorregelungsalgorithmen ohne aufwändige Programmierung erstellen lassen. Zur Implementierung eines geregelten Antriebs brauchen Sie dann nur noch die MCE spezifisch für den jeweiligen Motor zu konfigurieren.
- Mit dem PSoC®4-MCU lassen sich auch komplexe Herausforderungen beim Design von eingebetteten Systemen lösen. Infineon hat den PSoC® 4 mit optimierten Features, wie beispielsweise der Integration analoger Sensoren, kapazitiver Touch-Sensorik und drahtloser Konnektivität ausgestattet. PSoC® 6 schließt die Lücke zwischen teuren, leistungshungrigen Anwendungsprozessoren und Mikrocontrollern (MCUs) mit niedriger Leistungsaufnahme. Der PSoC® 6-MCU mit besonders geringem Stromverbrauch verfügt über einen Arm® Cortex®‑M4-Kern für Hochleistungsaufgaben und einen Arm® Cortex®‑M0+-Kern für Aufgaben mit niedriger Leistungsaufnahme. Integrierte Sicherheitsfunktionen sorgen dafür, dass Ihr IoT-System effektiv geschützt ist.
- Die WICED® Wi-Fi® + Bluetooth®-Kombinationen integrieren WLAN nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac und Bluetooth in einer Ein-Chip-Lösung. So sind IoT-Designs mit kleinerem Formfaktor realisierbar. Kombinationslösungen stehen sowohl für 1x1-SISO-Konfigurationen mit PHY-Datenraten von bis zu 433 Mbit/s und für 2x2-MIMO-Konfigurationen mit PHY-Datenraten von bis zu 867 Mbit/s zur Verfügung. Diese Lösungen können mit externen MCUs von kommerziellen Anbietern oder mit unter Linux laufenden Anwendungsprozessoren gekoppelt werden, um ein vollständiges WiFi+Bluetooth-System zu implementieren.
- Mit XENSIV™-Sensoren können intelligente Geräte „sehen“, „hören“, „fühlen“ und ihre Umgebung „verstehen“ – so wird das Smart Home Realität. Vorausschauende Instandhaltung ermöglicht einen datengestützten Ansatz zur Vorhersage und Verhinderung von Geräteausfällen anhand von Mustererkennung und intelligenten Softwaremodellen. Intelligente XENSIV™-Sensoren dienen hierbei zur Ermittlung der benötigten Daten und zur Zustandsüberwachung von Geräten in Gebäuden, indem sie deren wichtigste Zustandsparameter erfassen.
- Die Produktfamilie OPTIGA™ Trust umfasst eine umfangreiche Palette von Halbleiterbausteinen mit integrierten Sicherheitsfunktionen für eingebettete Authentifizierung, Markenschutz und weitere sicherheitsrelevante Anwendungen. Unabhängig davon, ob Sie einen einbaufertigen Sicherheits-Chip zur schnellen und einfachen Integration oder eine programmierbare Lösung mit zahlreichen Funktionen benötigen – bei OPTIGA™ Trust finden Sie die ideale Komponente für Ihre Anwendung.
- Die integrierte AC-DC-Leistungsstufe CoolSET™ bietet durch die Integration von 700-V- und 800-V-CoolMOS™ P7-Power-MOSFETs eine hohe Leistung. Sie kann für Schaltnetzteile, Haushaltsgeräte (einschließlich Waschmaschinen, Kühlschränke und Klimaanlagen), Set-Top-Boxen, LCD/LED-Bildschirme und universelle Netzteile für eine Ausgangsleistung von bis zu 43 W eingesetzt werden.
- Die MOSFET-Produktreihe 600 V CoolMOS™ PFD7 für hohe Spannungen setzt neue Maßstäbe in der 600-V-SJ-Technologie. Der CoolMOS™ PFD7 revolutioniert die SJ-MOSFET-Technologie: Er punktet mit geringeren Leitungs- und Lade-/Entladeverlusten sowie niedrigeren Verlusten beim Ausschalten und im Gate-Treiber-IC. Durch diese einzigartigen Produktmerkmale und die daraus resultierenden Vorteile ist die SJ-MOSFET-Produktfamilie CoolMOS™ PFD7 ideal für Anwendungen geeignet, bei denen es auf eine äußerst hohe Leistungsdichte ankommt, wie z. B. Ladegeräte und Adapter, USB-Netzteile, Antriebe von Haushaltsgeräten (zum Beispiel Kompressoren für Kühl- und Gefriergeräte) und spezielle Beleuchtungsanwendungen mit Schaltnetzteilen.
- Als Nachfolger des RC-DF-IGBT bietet der 600 V RC-D2 mit seiner monolithisch integrierten Diode Verbesserungen bei Leistung, Regelungsmöglichkeiten und Zuverlässigkeit im Vergleich zum RC-D. Die Diode ist monolithisch integriert, sodass diese Technologie für den Endverbrauchermarkt geeignet ist. Der Nennstrom der Diode wurde optimiert, was für eine gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit dieses Produkts durch ein noch besseres Preis/Leistungsverhältnis sorgt. RC-D2 ist auch die erste IGBT-Produktfamilie, in der das Gehäuse SOT-223* verbaut wird. Es ist preisgünstiger und zeichnet sich durch geringere Abmessungen aus, ist dabei aber anschlusskompatibel und kann austauschbar mit dem DPAK-Gehäuse auf derselben Einbauposition integriert werden.
Whitepaper: Smarte Technologien halten Einzug in die moderne Küche (EN)

Dieses Whitepaper erläutert, warum die intelligente Küche immer stärker an Bedeutung gewinnt und wie die Weiterentwicklungen von elektronischen Lösungen zu einer neuen Generation von leiseren und stromsparenden Hausgeräten geführt haben, die sich durch intuitive, sensorgestützte Bedienung auszeichnen.
Podcast4Engineers: Home Appliances

Smartification and electrification aren’t just limited to our smartphones and computers anymore; these trends are steadily making their way into our home appliances and the market is booming. But what technologies are driving home appliance innovation and how do semiconductors play a role?
Listen to our latest podcasts to learn more about home appliances and how Infineon technology is powering the smart home of tomorrow.
Webinar: Systemlösungen für intelligente Haushaltsgeräte (EN)

Die heutigen Haushaltsgeräte werden immer intelligenter und stärker vernetzt, was den Nutzern eine problemlose Handhabung aus der Ferne ermöglicht. Die Nutzer können die nahtlos angebundenen Geräte aus der Ferne steuern und Live-Daten von diesen empfangen – gleichgültig, ob es sich um den Inhalt des Kühlschranks oder um eine Zustandsmeldung der Waschmaschine handelt. Die Hersteller wiederum können diese Geräte aus der Ferne analysieren und eine vorausschauende Wartung empfehlen, um teure Reparaturen zu vermeiden. Dieses Webinar zeigt, wie Sie dank der äußerst intelligenten Leistungsbaustein-Designs von Infineon Komponenten mit besonders hohem Wirkungsgrad und extrem kleinem Formfaktor herstellen können. So lässt sich die CO2-Bilanz Ihrer Geräte deutlich verbessern, und Sie produzieren intelligentere, vernetzte und sichere Geräte.

In dieser Schulung stellen wir Ihnen aktuelle Trends bei Systemen und Komponenten vor, die Infineon als Lösungen für Ihre Haushaltsgeräte anbietet.
Webinare

Überblick über Leistungsbausteine zur Erstellung von Designs mit hohem Wirkungsgrad, die alle Energiesparvorschriften einhalten und softwarebasierte intelligente Funktionen möglich machen.