Induktionsreiskocher
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Mit unseren Produkten können Sie Geräte mit optimierter Heizregelung und nutzerfreundlicher HMI-Touch-Bedienung entwickeln
Induktive Erwärmung ist ein zentrales Element bei vielen Haushaltskleingeräten wie Induktionskochfeldern und -einzelkochplatten, Fritteusen und sogar Milchaufschäumern, da sie im Vergleich zu herkömmlichen Technologien für das Aufheizen eine exakte Steuerung der Aufheizleistung, ein schnelles Ansprechen und eine bessere Energieeffizienz bietet. Die Kunden fordern zuverlässige Geräte mit hohem Wirkungsgrad bei niedrigeren Kosten und einer geringeren Größe. Hier kommen Umrichtertechnologie und Wi-Fi (WLAN)-Konnektivität ins Spiel, die Kochgeräte effizienter, intelligenter und sicherer machen. Das Produktportfolio von Infineon bietet eine umfassende Palette von Lösungen mit präziser Systemregelung, optimierter Energieeffizienz und intelligenter Touch-Bedienoberfläche.
Für die Systemregelung empfehlen wir die 32-Bit-PSoC®-Mikrocontroller (MCUs) mit Arm® Cortex®-Prozessorkern, die sich durch eine besonders niedrige Stromaufnahme und hohe Leistung auszeichnen. Unsere Hall-Magnetsensoren zur Strommessung aus der Produktfamilie XENSIV™ mit galvanischer Isolierung sind robust und kostenoptimiert. Sie punkten mit einer hoch präzisen Stromerkennung und einer kompakten Bauweise.
Für die Hilfsstromversorgung empfehlen wir unsere integrierten AC-DC-Leistungsstufen der 5. Generation aus der Produktfamilie CoolSET™ mit optimalem Ladewirkungsgrad in mittleren und unteren Lastbereichen. Niedrige Stromaufnahme im Standby-Betrieb, kombiniert mit hoher Zuverlässigkeit durch die integrierten CoolMOS™-MOSFETs für 700 V oder 800 V sind weitere Pluspunkte. Die für Anwendungen, bei denen ein weiches Schaltverhalten erforderlich ist, optimierte Produktfamilie von rückwärts leitfähigen RC-IGBTs ermöglicht eine Leistungsdichte und einen Wirkungsgrad auf höchstem Niveau. Für optimale Integration und Sicherheit sind die nicht invertierenden, einkanaligen 25-V-Low-Side-Gate-Driver EiceDRIVER™ für IGBTs in SOT-223-Gehäusen mit unerreichter Störmeldegenauigkeit die erste Wahl. Damit Sie den Bedarf der Kunden nach intuitiven Geräten mit intelligenter Touch-Oberfläche decken können, unterstützen wir Sie bei der Integration einer Bedieneroberfläche (UI) mit TFT-Bildschirm und drahtloser Remote-Sprachsteuerung. Unsere Produktfamilie der Arm® Cortex®-M0 PSoC® 4-Mikrocontroller mit 32 Bit verfügt über die fortschrittlichen UI-Technologien CapSense® (kapazitive Sensorik) und MagSense™ (induktive Sensorik).
Systemdiagramm für Tischküchengeräte
PSoC®-Mikrocontroller (MCUs) schließen die Lücke zwischen teuren, leistungshungrigen Anwendungsprozessoren und Mikrocontrollern mit niedriger Leistungsaufnahme. Die Mikrocontroller der Produktfamilie PSoC® 6 mit besonders geringer Leistungsaufnahme sind mit dem Prozessorkern Arm® Cortex® M4 für Hochleistungsaufgaben in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) ausgestattet, etwa für Algorithmen zur Erkennung von falschen Positiven, als Treiber für die ICs von TFT-LCD-Monitoren, zur Spracherkennung und Motorregelung. Für weniger Leistung beanspruchende Aufgaben wie beispielsweise Systemregelung, BLE und CapSense-Technologie verfügen sie zusätzlich über einen Prozessor vom Typ Arm® Cortex® M0+. Die integrierten Sicherheitsfunktionen schützen Ihr IoT-System zuverlässig. Dank der integrierten CapSense-Technologie können Sie Ihr Gerät mit einer robusten Touch-Bedieneroberfläche (Schaltflächen oder Berührungsbildschirm) ausstatten.
Unsere AIROC™ Wi-Fi & Combos integrieren Wi-Fi (WLAN) nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac und Bluetooth in einer Ein-Chip-Lösung. So sind IoT-Designs mit kleinerem Formfaktor realisierbar. Kombinationslösungen stehen sowohl für 1x1-SISO-Konfigurationen mit PHY-Datenraten von bis zu 433 Mbit/s als auch für 2x2-MIMO-Konfigurationen mit PHY-Datenraten von bis zu 867 Mbit/s zur Verfügung. Diese Lösungen können mit externen MCUs von kommerziellen Anbietern oder mit unter Linux laufenden Anwendungsprozessoren gekoppelt werden, um ein vollständiges WiFi + Bluetooth-System zu implementieren.
Als Maßnahme gegen Angreifer, die in zunehmendem Maße eingebettete Systeme ins Visier nehmen, bietet Infineon Hardware-Sicherheitslösungen der Plattform OPTIGA™ Trust, die Ihr System mithilfe eines für vernetzte Geräte optimierten Hochleistungs-Sicherheitscontrollers schützen. So ist ein besonders flexibler, leistungsfähiger und abgesicherter Zugriff auf die Clouds aller wichtigen Anbieter möglich.
Vorausschauende Instandhaltung ermöglicht einen datengestützten Ansatz zur Vorhersage und Verhinderung von Geräteausfällen anhand von Mustererkennung und intelligenten Softwaremodellen. Hierbei sammeln intelligente XENSIV™-Sensoren die benötigten Daten und überwachen den Zustand von Geräten und Anlagen in Gebäuden, indem sie deren wichtigste Zustandsparameter erfassen.
CIPOS™-IPMs sind hoch integrierte, kompakte Leistungsmodule für den Antrieb von Elektromotoren in einer Reihe von Anwendungen, von Haushaltsgeräten bis zu Ventilatoren, Pumpen und Universalantrieben. Hierbei sind die folgenden Produktfamilien für Kompakt-, Standard- und Hochleistungskomponenten verfügbar: CIPOS™ Nano, CIPOS ™ Micro, CIPOS™ Tiny, CIPOS ™ Mini und CIPOS™ Maxi mit unterschiedlichen Halbleitern in verschiedenen Gehäusen sowie unterschiedlichen Spannungs- und Stromklassen. In diesen intelligenten und energieeffizienten Leistungsmodulen sind die neuesten Halbleiter- und IC-Technologien für Stromversorgungsanwendungen integriert.
Infineon vereint die branchenweit unerreichte Leistung der Produktfamilie TRENCHSTOP™ mit der innovativen, rückwärts leitfähigen RC-H-IGBT-Technologie und hat so eine neue Generation von erstklassigen Modulen entwickelt. Mit einer monolithisch integrierten Diode eignen sich RC-H-IGBTs ideal für Anwendungen, die ein weiches Schaltverhalten erfordern, wie beispielsweise Induktionsreiskocher.
Mit den nicht isolierten, einkanaligen Gate-Treiber-ICs EiceDRIVER™ der Produktfamilie 1EDNx550x von Infineon, die sich durch echte differenzielle Steuereingänge auszeichnen, überwinden Sie jegliche Probleme mit Masseverschiebungen in Ihren Designs und verhindern, dass Ihr Design bei negativen Unterspannungen und durch schlechte Ableitung von Spannungen/Strömen ausfällt. Die Gate Treiber-ICs der Produktfamilie 1EDNx550x verfügen über echte differenzielle Steuereingänge. Die Steuersignaleingänge dieser Bausteine sind weitestgehend unabhängig vom Massepotenzial. Sie können auch die nicht isolierten, einkanaligen Gate-Treiber-ICs vom Typ 25-V-EiceDRIVER™ ED4417x mit integriertem Überstromschutz (OCP) und Störmeldefunktion verwenden. Hierbei steht die Funktionalität in einem 6-Pin-PG-SOT23-Gehäuse zur Verfügung. Die Produktfamilie 1ED4417x bietet unerreichte Störmeldegenauigkeit mit einer OCP-Schwellentoleranz von +/-5 %.
Die neue Generation der Produktfamilie CoolSET™ von Infineon enthält eine Reihe von integrierten AC-DC-Leistungsstufen mit fester Schaltfrequenz und quasi-resonantem Schaltschema, die sich durch erhöhte Belastbarkeit und eine hervorragende Leistung auszeichnen. Die CoolSET™-Leistungsstufen mit fester Schaltfrequenz bieten einen höheren Wirkungsgrad und eine niedrigere Schaltfrequenz in mittleren und unteren Lastbereichen. Dies wird durch eine integrierte Funktion zur Frequenzverringerung ermöglicht.
Podcast4Engineers: Home Appliances

Smartification and electrification aren’t just limited to our smartphones and computers anymore; these trends are steadily making their way into our home appliances and the market is booming. But what technologies are driving home appliance innovation and how do semiconductors play a role?
Listen to our latest podcasts to learn more about home appliances and how Infineon technology is powering the smart home of tomorrow.
Whitepaper: Smarte Technologien halten Einzug in die moderne Küche (EN)

Dieses Whitepaper erläutert, warum die intelligente Küche immer stärker an Bedeutung gewinnt und wie die Weiterentwicklungen von elektronischen Lösungen zu einer neuen Generation von leiseren und stromsparenden Hausgeräten geführt haben, die sich durch intuitive, sensorgestützte Bedienung auszeichnen.
Webinar: Systemlösungen für intelligente Haushaltsgeräte (EN)

Die heutigen Haushaltsgeräte werden immer intelligenter und stärker vernetzt, was den Nutzern eine problemlose Handhabung aus der Ferne ermöglicht. Die Nutzer können die nahtlos angebundenen Geräte aus der Ferne steuern und Live-Daten von diesen empfangen – gleichgültig, ob es sich um den Inhalt des Kühlschranks oder um eine Zustandsmeldung der Waschmaschine handelt. Die Hersteller wiederum können diese Geräte aus der Ferne analysieren und eine vorausschauende Wartung empfehlen, um teure Reparaturen zu vermeiden. Dieses Webinar zeigt, wie Sie dank der äußerst intelligenten Leistungsbaustein-Designs von Infineon Komponenten mit besonders hohem Wirkungsgrad und extrem kleinem Formfaktor herstellen können. So lässt sich die CO2-Bilanz Ihrer Geräte deutlich verbessern, und Sie produzieren intelligentere, vernetzte und sichere Geräte.
Whitepaper: Leistungsbausteine im neuen Markt für Haushaltskleingeräte (EN)

In diesem kostenlosen Whitepaper tauchen Sie tief in den sich wandelnden Markt für Haushaltskleingeräte ein und erfahren mehr zur Realisierung entsprechender elektronischer Lösungen.
Diese Schulung bietet eine Einführung in die Technologie der rückwärts leitfähigen RC-H6-IGBTs für 650 V in Halbbrücken-ICs für das induktionsgestützte Kochen.
Warum empfiehlt sich die Anschaffung eines Mikrowellengeräts mit Invertertechnik? Mikrowellengeräte sind in der Zwischenzeit quasi in jeder Küche zu finden, da sie sich für vieles eignen, beispielsweise zum Aufwärmen von Speiseresten, Auftauen von Fleisch oder Garen von Gemüse und Reis. Zwei verschiedene Typen von Mikrowellengeräten stehen zur Auswahl: "traditionelle Mikrowellenherde" und Mikrowellengeräte mit Invertertechnik, die als leistungsfähiger angesehen werden.

In dieser Schulung stellen wir Ihnen aktuelle Trends bei Systemen und Komponenten vor, die Infineon als Lösungen für Ihre Haushaltsgeräte anbietet.
In dieser Schulung lernen Sie die wichtigsten Produkte von Infineon zur Herstellung von Tischgeräten für die Küche kennen.
Webinare:

Lerninhalte dieses Webinars:
- So reagiert Infineon auf die Trends im Markt für Haushaltskleingeräte
- Überblick über die unterschiedlichen Lösungsangebote für bürstenlose Gleichstrommotoren und Permanentmagnetmotoren
- So lässt sich das Design eines Motors mithilfe integrierter Motorregelungsfunktionen in weniger als einer Stunde vollständig entwickeln

Überblick über Leistungsbausteine zur Erstellung von Designs mit hohem Wirkungsgrad, die alle Energiesparvorschriften einhalten und softwarebasierte intelligente Funktionen möglich machen.