Inductive charging – wireless power transfer
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Wireless charging products for applications in consumer electronics, industrial and automotive
Infineon offers a broad portfolio of comprehensive solutions for devices with wireless charging functionality. Components adhere to the latest Qi1.3 inductive charging standards and offer highly integrated yet scalable solutions across the industrial, automotive, medical, and commercial sectors. Now, you can start exploring from two options:
- Infineon solutions (≤50W)
If looking for highly integrated solutions that can help simplify the design and power range up to 50W, you are recommended to start from our Infineon solutions. - Partners’ solutions (>50W)
If looking for discrete or customized solutions built by our components or solutions with the power range beyond 50W, you are recommended to start from our partners' solutions.
Particularly, to secure you, your data, and your devices, Infineon provides proper components and solutions to achieve Foreign object detection (FOD) and authentication for Qi standards.
Webinar: Herausforderungen und Überlegungen beim Design kabelloser Ladesystemen (EN)

In unserem Webinar lernen Sie, wie Sie die Entwicklung sicherer, effizienter Designs für kabellose Ladevorrichtungen beschleunigen und vereinfachen können.
The trusted authentication solution for wireless charging

An increasing number of products and applications support wireless charging – driven by its obvious ease and convenience. However, an inaccurate power supply can be harmful to the device and, worst case scenario, even to the user.
Unternehmen | Unternehmensbeschreibung | Geschäftsregionen | Produktfamilie |
Partnerangebot | Details zum Angebot |
|
Spark Connected ist ein Produktentwicklungs- und Engineering-Unternehmen, das High-Tech-Lösungen für kabellose Stromversorgungssysteme und Batteriemanagement bietet. Spark Connected liefert komplette Systemlösungen für die kabellose Stromversorgung – sowohl durch induktive Übertragung gemäß Standard oder proprietäre Systeme mit resonanter Übertragung in proprietärer Technologie. | Amerikanischer Kontinent, Region Asien-Pazifik, Naher Osten, Afrika, Region China, Japan | Leistungselektronik, Mikrocontroller | Software, Hardware, Services | Komplette Systemlösungen für die kabellose Stromversorgung. Softwarebasierte, intelligente Steuerungssysteme. Hardwarebasierte Empfänger- und Senderarchitekturen und Designdateien. Individuelle Spulendesigns für nicht standardgemäße Anwendungen und Formfaktoren. Unterstützung der Kunden bei der Integration der Lösungen von Spark Connected in Endprodukte. Unterstützung bei der Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben und von Sicherheitsstandards. |