Antriebsstrangsysteme für Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV)
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Bahnbrechende Brennstoffzellentechnologie für Elektrofahrzeuge mit Leistungshalbleiterlösungen von Infineon
Die weltweite Senkung der CO2-Emissionen und ein erfolgreicher Umstieg auf neue Arten von primären Energiequellen für Elektrofahrzeuge gehören heute zu den größten Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel auf unserem Planeten. Wir bei Infineon sind überzeugt, dass die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie als Ergänzung zum rein batterieelektrischen Antriebskonzepten eine wichtige Rolle für die Zukunft der Mobilität spielen wird. Die Abkehr von fossilen Treibstoffen, sowohl in der Energie- als auch in der Automobilindustrie, ist ein ausschlaggebender Faktor bei der Senkung der CO2-Emissionen. Anders ausgedrückt müssen wir von den Energieträgern mit CO2-Emissionen wegkommen und mit dem stufenweisen Ausstieg aus den fossilen Brenn- und Kraftstoffen beginnen.
Infineon unterstütztdie Entwickler von Brennstoffzellenantrieben bei der Einhaltung der gesetzlichen Umweltbestimmungen und der aktuellen und zukünftigen Kundenanforderungen durch innovative Chip-set Lösungen. Die zentrale Komponente der Brennstoffzellentechnologie für Elektrofahrzeuge ist der mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Stack. Unsere Lösungen für Leistungshalbleiter und ICs für intelligente Steuerungssysteme ermöglichen Optimierungen in mehrfacher Hinsicht: geringere Systemkosten, erhöhte Leistungsdichte, höhere Anwendungseffizienz sowie modulare Bauform. Zur Beschleunigung Ihres Entwicklungsprozesses arbeiten wir mit spezialisierten Partnern für Software und Design zusammen und bieten Ihnen Referenzdesigns, Starterkits und Layout-Ressourcen.
Fahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb sind eine wirtschaftlich interessante Alternative zu rein batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen, wenn es um größere Reichweite und kürzere „Tankzeiten“ geht. Ein weiterer Vorteil: Dies gilt nicht nur für die großen Lkws im Fernverkehr, sondern auch für kleinere Lieferfahrzeuge, leichte Transporter und andere Fahrzeuge.
Zentrale Komponente des Antriebsstrangs für Brennstoffzellenfahrzeuge ist der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Stack mit Polymer-Elektrolytmembran (PEM), in dem eine Reaktion zwischen Wasserstoff und Sauerstoff zur Erzeugung der zum Antrieb des Fahrmotors erforderlichen Energie stattfindet. Zusätzlich dient eine Lithiumbatterie als Zwischenspeicher, um Spitzenlasten bei der Beschleunigung abzudecken und die Energierückgewinnung beim Bremsen zu unterstützen. Sie ist auch erforderlich, um längere Strecken zurücklegen zu können, wobei der Brennstoffzellen-Stack als Range-Extender verwendet wird. Halbleiter, wie die von Infineon, sind ebenfalls wichtige Komponenten bei der Konzeption von Brennstoffzellenfahrzeugen und spielen in allen Phasen der Energiewandlung eine ausschlaggebende Rolle.
Im Vergleich zu batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen enthalten Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge die folgenden Zusatz-Subsysteme:
- Superisolierte, doppelwandige Wasserstofftanks für Drücke von 350bis 700 bar
- Wasserstoffdosierventil(e) oder Wasserstoffpumpe(n)
- Elektrische(r) Luftverdichter für Brennstoffzellenantriebe
- DC-DC-Aufwärtswandler für Brennstoffzellenantriebe
- Brennstoffzellenpumpe(n) und -lüfter zum Wärme- und Wassermanagement
- Druckminderer, Ventil(e) und Dosierventil(e)
- Brennstoffzellenüberwachung (Spannungs-, Druck-, Temperatur-, Leckage- und Konzentrationsüberwachung)
- Brennstoffzellen-Steuergerät (FCCU) für die übergeordnete Prozessteuerung
Lösungen von Infineon für Antriebsstränge von Brennstoffzellenfahrzeugen
Brennstoffzellenfahrzeuge sind in der Tat eine vernünftige Ergänzung zu batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen, da beide Technologien Lösungen für das dringende Problem der Verringerung des CO2-Ausstoßes bieten. Der zukünftige Erfolg der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie wird jedoch in hohem Maße von der allgemeinen Verfügbarkeit von Wasserstofftankstellen und den Gesamtbetriebskosten für den Verbraucher abhängen. Halbleiterlösungen von Infineon sorgen bei der Erzeugung und dem Verbrauch von „grünem“ Wasserstoff für möglichst geringe Leistungsverluste und einen möglichst hohen Gesamtwirkungsgrad und können so als Wegbereiter für die Brennstoffzellentechnologie in der Automobil- und Energieindustrie dienen.
Die Zusammenhänge werden nachfolgend anhand der einzelnen Systemkomponenten erläutert, die beim Betrieb eines Fahrzeugs mit Brennstoffzellentechnologie eine ausschlaggebende Rolle spielen:
Der hocheffiziente elektrische Luftverdichter für Brennstoffzellenantriebe leitet Luft in die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Stacks. Ihr wird dann Sauerstoff entzogen, der für eine chemische Reaktion an der Brennstoffzellenkathode benötigt wird. Zu den maßgeblichen Anforderungen an einen Luftverdichter gehören ein hoher Wirkungsgrad und eine gute Dynamik über einen großen Drehzahlbereich, ein kompakter, modularer Aufbau, Wirtschaftlichkeit, geringe Geräuschentwicklung, Sicherheits- und Diagnosefunktionen sowie Schutz vor Verunreinigung des Brennstoffzellen-Stacks. Die Lösungen aus der Produktreihe CoolSiC™ MOSFET von Infineon eignen sich besonders gut für diese Anwendung, da selbst bei sehr hohen Schaltfrequenzen nur äußerst geringe Übertragungsverluste auftreten.
Brennstoffzellenpumpen und -lüfter sorgen für das Wärme- und Wassermanagement im Antriebsstrang des Fahrzeugs und dienen zur Versorgung der Anode des Brennstoffzellen-Stacks mit Wasserstoff. Je nach Systemkonfiguration sind Hochspannungs-, 24-Volt- oder 12-Volt-Lösungen wirtschaftlich am sinnvollsten. Infineon unterstützt dies mit einer breiten Palette von geeigneten Chipsatz-Lösungen für Umrichter für Nebenaggregate des Antriebsstrangs.
Ein DC-DC-Aufwärtswandler für Brennstoffzellenantriebe koppelt den Brennstoffzellen-Stack mit der Zwischenkreisspannung des Haupt-Traktionswechselrichters und der Hochspannungs-Traktionsbatterie. Er sorgt für den Energiefluss zwischen den verschiedenen elektrischen Teilnetzen über einen großen Spannungsbereich. Eine der primären Herausforderungen beim Design von DC-DC-Aufwärtswandlern für den Brennstoffzellenantrieb besteht darin, einen höchstmöglichen Wirkungsgrad zu erreichen und gleichzeitig die Gesamtsystemkosten überschaubar zu halten. Auch der Platzbedarf für den Gleichspannungswandler sollte möglichst gering gehalten werden. Mit den Produkten aus dem Portfolio von Infineon lassen sich diese Designhindernisse problemlos überwinden.
Das Brennstoffzellen-Steuergerät (FCCU) ist für die übergeordnete Prozesssteuerung des gesamten Brennstoffzellensystems zuständig. Zu den FCCU-Systemanforderungen gehört eine möglichst breite Palette an Hochleistungs-Mikrocontrollern, mit denen eine problemlose individuelle Systemanpassung und eine schnelle Marktreife möglich sind, sowie Unterstützung von AUTOSAR und funktionaler Sicherheit. Weiterhin gehören eine umfangreiche Reihe von modernen Kommunikationsschnittstellen, Schutz vor Cyberangriffen und Manipulationen sowie problemlose Erweiterbarkeit dazu. Das umfassende Portfolio an 32-Bit-Mikrocontrollern der Produktreihe AURIX™ bieten den Designern eine große Auswahl an Speicher-, Peripherie-, Frequenz-, Temperatur-und Gehäuseoptionen – und all dies mit einem hohen Grad an Kompatibilität über mehrere Steuergerätegenerationen hinweg.
Das Angebot von Infineon umfassen eine Reihe von Safety Supplies , die für den Betrieb von Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeugen unentbehrlich sind. Die Infineon OPTIREG™ Safety Supplies Druck und Gaskonzentrationssensoren sowie Brennstoffzellenüberwachungs-ICs können in Kombination mit der AURIX™ Mikrocontroller-Produktfamilie für Anwendungen verwendet werden, die funktionale Sicherheit bis hin zum Standard ASIL-D/SIL3 erfordern. Die neueste Generation der AURIX™-Produkte verfügt über eine EVITA-HSM-Vollversion (ECC256 und SHA2) für sicherheitskritische Anwendungsfälle. Das Schutzniveau lässt sich über die OPTIGA™ TPM- und F-RAM-Lösungen flexibel erweitern.
Ähnlich wie bei batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen dient der Traktionswechselrichter bei Brennstoffzellenfahrzeugen zur Regelung des Elektromotors und bestimmt so das Fahrverhalten. In diesem Haupt-Wechselrichter wandeln IGBTs oder CoolSiC™-MOSFETs von Infineon den Gleichstrom aus der Batterie in Wechselstrom zum Antrieb des Motors um. Der Haupt-Wechselrichter wird über eine integrierte Platine gesteuert, die den Energieverlust minimiert und den Wärmewirkungsgrad maximiert. So wird die Reichweite des Fahrzeugs vergrößert.
Eine Hochspannungs-Traktionsbatterie dient dazu, Spitzenlasten abzufangen und zusätzliche Antriebsenergie zu liefern. Dieser Prozess muss überwacht werden, um ein vorzeitiges Altern der Batterie zu verhindern und um sicherzustellen, dass die Batteriekapazität optimal ausgenutzt wird. Mit Lösungen von Infineon kann das Batteriemanagementsystem den Alterungszustand (SoH), den Ladezustand (SoC) sowie die Entladungstiefe der Batterie überwachen. Ferner trägt es dazu bei, Manipulationen am System und auch an den Batterien zu verhindern.
Lerninhalte:
- Einblicke in den Markttrend „Elektrifizierung“ von Nutzfahrzeugen, Bau- und Landmaschinen (CAV)
- Warum ist es wichtig, den Kunden in diesem Bereich zu unterstützen, und wie bedient Infineon den eCAV-Sektor?
Lerninhalte:
- Einführung in die SiC-MOSFET-Strukturen und ihre Eigenschaften
- Präsentation des CoolSiC™-MOSFET von Infineon, seiner Eigenschaften und seiner Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Trench-MOS-Komponenten einschließlich eines Vergleichs mit Konkurrenzprodukten
- Lernen Sie die Funktionen und Vorteile der CoolSiC™-Lösungen von Infineon bei Zielanwendungen kennen, und erkennen Sie, wie das umfassend skalierbare CoolSiC™-Portfolio von Infineon diesen Wandel im Automobilmarkt unterstützt.
- Erfahren Sie, welche Gründe es für die zunehmende Einführung der Siliziumcarbid-Technologie bei Automotive-Anwendungen gibt.
Lerninhalte:
- Präsentation des IPOSIM-Tools, insbesondere für Umrichter in Elektrofahrzeugen
- Schritte zum Simulieren verschiedener Parameter und Vergleich der Ergebnisse für unterschiedliche Produkte von Infineon: So ermitteln Sie das optimale Produkt für Ihre Anwendung
Lerninhalte:
- Erfahren Sie, welche Antworten die Produktfamilie AURIX™ auf die Anforderungen des Elektromobilitätsmarktes hat.
- Tauchen Sie tief in die Welt der AURIX™ TC3xx-Mikrocontroller ein, lassen Sie sich zeigen, wie diese Produkte zentrale Herausforderungen bei Elektrofahrzeugen meistern, und lernen Sie die Hauptmerkmale dieser Produktfamilie kennen.
Webinar
Um das Potential der Wasserstofftechnologie voll nutzen zu können, müssen Lösungen für die Herausforderungen gefunden werden, die durch Produktion, Lagerung, Transport und Nutzung von Wasserstoff entstehen. Erfahren Sie, wie die unterschiedlichen Systeme aufgebaut sind und interagieren. Informieren Sie sich über die unterschiedlichen Anwendungen für Produktion und Verbrauch, und lernen Sie die führenden Halbleiterlösungen von Infineon kennen.s.