- Current Sensing MOSFETs
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
Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Nov. 04, 2026
Wirtschaftspresse
Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
Die SECORA™ ID V2-Plattform ermöglicht die ersten FIDO-Level-3+-zertifizierten Authentifizierungslösungen
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Die SECORA™ ID V2-Plattform ermöglicht die ersten FIDO-Level-3+-zertifizierten Authentifizierungslösungen
Technology News
München, 1. Dezember 2025 – In allen Branchen nehmen Cyberangriffe, die Sicherheitslücken ausnutzen, stark zu. Eine gesicherte Authentifizierung wird daher für den Schutz digitaler Identitäten immer wichtiger. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, stellt die Infineon Technologies AG die weltweit ersten FIDO-CTAP2.1-Authenticator-Level-3+-Zertifikate auf der SECORA™ ID V2-Plattform bereit. Damit festigt das Unternehmen seine Position als führender Anbieter fortschrittlicher Sicherheitslösungen. Das FIDO-Applet von Infineon ist Teil der firmeneigenen Applet Collection und läuft auf der SECORA ID V2-Plattform – derselben Basis, auf der auch die kürzlich nach Level 3+ zertifizierte cryptovision ePasslet Suite von Eviden aufgebaut ist. Beide Lösungen bieten robusten Schutz vor physischen und softwarebasierten Angriffen und sorgen mit starken Sicherheitsmechanismen für die Absicherung privater Schlüssel. Sie sind für Umgebungen mit höchsten Sicherheitsansprüchen wie Behörden, Finanzwesen, kritische Infrastrukturen, Gesundheitswesen sowie Luft- und Raumfahrt konzipiert und bieten zukunftssichere Protokollkonformität sowie eine vereinfachte Verwaltung.
Level 3+ stellt die höchste definierte Sicherheitsstufe für FIDO-Authenticator-Zertifizierungen dar und schützt vor progressiven Software- und Hardwareangriffen, einschließlich invasiver Angriffe, Seitenkanalangriffe und Fehlerinjektionsangriffe. Diese Zertifizierungsstufe erfordert einen Schutz auf Chip-Ebene, was das Extrahieren privater Schlüssel oder physische Manipulationen erschwert. Kunden profitieren von einem geringeren Risiko, der Einhaltung strenger Standards und zukunftssicherer Authentifizierung. Geräte mit Level-3+-Zertifizierung bieten einen starken Widerstand gegen Manipulation, Seitenkanalangriffe und Phishing, sodass private Schlüssel selbst dann geschützt bleiben können, wenn Endgeräte kompromittiert werden.
„Dieser Meilenstein stärkt die Führungsposition von Infineon im Bereich fortschrittlicher Sicherheitslösungen. Unsere Kunden profitieren nun von der derzeit stärksten verfügbaren FIDO-Authentifizierung und können so mit dieser Implementierung einen neuen Standard für gesicherte Authentifizierung, Zugriff und Transaktionen setzen“, sagt Maurizio Skerlj, Senior Vice President und Product Line Manager für Authentifizierungs- und Identitätslösungen bei Infineon. „Dass sämtliche erstmals auf den Markt eingeführten Level 3+-zertifizierten Produkte auf unserer SECORA ID V2-Plattform basieren, bestätigt eindrucksvoll die Position von Infineon als führender Anbieter im Bereich Sicherheit und als vertrauenswürdiger Partner.“
„Unsere nach Common Criteria EAL 5+ zertifizierte cryptovision ePasslet Suite, die auf der SECORA ID V2-Plattform basiert, wurde um die Level-3+-zertifizierte FIDO-Authenticator-Anwendung erweitert. Damit verschaffen wir unseren Kunden einen entscheidenden Vorsprung, da sie das höchste Sicherheitsniveau für komfortable Authentifizierung anbieten können“, sagt Benjamin Drisch, Head of Citizen ID bei Eviden.
SECORA ID V2 basiert auf dem fortschrittlichen 40-nm-SLC38-Sicherheitskontroller von Infineon und bietet hohe Leistung sowie robuste Sicherheit. Die Plattform verfügt über einen ARM® SecurCore® SC300-Prozessor sowie Match-on-Card-Funktionen und ist vielseitig einsetzbar, beispielsweise für eID-Dokumente, digitale Signaturen, Online-Authentifizierung und Multi-Anwendungen. Das Produkt erfüllt anspruchsvolle Sicherheitsstandards wie Common Criteria EAL 6+ (hoch) und wird durch leistungsstarke Tools unterstützt, die eine effiziente Integration und individuelle Anpassung ermöglichen.
Infineon auf TRUSTECH 2025
Besuchen Sie Infineon vom 2. bis 4. Dezember auf der Paris Expo Porte de Versailles, am Stand F025 in Halle 5.2, und entdecken Sie unsere Lösungen für Authentifizierung und Zugang. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/promo/trustech.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Gesicherte Authentifizierung für den Schutz digitaler Identitäten ermöglicht die weltweit erste FIDO-CTAP2.1-Authenticator-Level-3+-Zertifikate auf der SECORA™ ID V2-Plattform von Infineon.
JPEG
2126x1417 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infcss202512-029
Ulrike Mittereder
Spokesperson Consumer, Compute and Communication, CSS Division
+49 89 234 43951