Stromversorgung
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Alle Unterkategorien schließen Alle Unterkategorien anzeigen- Eingebettete Systeme
- Laptop-Ladegerät
- Stromversorgung: Power over Ethernet
- PC-Stromversorgung
- Server-Stromversorgung
- Ladegeräte für Mobilgeräte
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Die Angebotspalette von Infineon Technology umfasst AC-DC-Regler, Gleichstromwandler, MOSFETs, intelligente Leistungsmodule, ICs für Beleuchtungssysteme, Transistoren (IGBTs), Dioden und Gleichrichter, Regler, Isolationsschnittstellen, Spannungsregler und Strommanagement-Komponenten für interne und externe Stromversorgungs- oder Netzteilanwendungen. Unsere Designlösungen steigern den Wirkungsgrad im Betrieb (Active Mode), verringern die Stromaufnahme im Standby-Modus und bieten eine Leistungsfaktorkorrektur in jeder Stufe Ihres Layouts, von der Leitung zur Last.
Mit der Einführung der Galliumnitrid-Technologie ist Infineon derzeit der einzige Hersteller, der eine umfassende Palette aller Technologien für Leistungshalbleiter bietet – Silizium (Si), Siliziumcarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN). Unsere Lösungen sind als diskrete oder integrierte Lösung in allen Größenordnungen verfügbar – Sie haben die Wahl entsprechend Ihren Anforderungen.
AC-DC-Schaltnetzteile wandeln Wechselstrom in einen definierten Ausgangs-Gleichstrom um. Somit wird der Wechselstrom aus dem Netz gleichgerichtet, gefiltert und dann in die Stufe für die Leistungsfaktorkorrektur (PFC) eingespeist. Über Hochfrequenzmodulation wird der Strom dann in einem zweiten Schritt mit der gewünschten Spannung und der gewünschten Stromstärke an eine Gleichstromlast geliefert.
Auf den Unterseiten finden Sie empfohlene Produkte für die gewünschte Nennleistung. Alternativ können Sie auch unseren online verfügbaren Solution Finder aufrufen und anhand Ihrer Anwendungsparameter berechnen lassen, welche Produktkombination für Ihre Zwecke am besten geeignet ist.
- REF_5AR4770AG_15W1
- REF_5GR2280AG_22W1
- REF 60W
- REF_5GSAG_18W1
- REF_5QR1070AZ_33W1
- DEMO_5AR0680AG_44W1
- DEMO_5AR0680BZS_44W1
- DEMO_5QR4780AZ_16W1
- DEMO_5QR2280AZ_24W1
- XDP™ digital power REF-XDPL8220-U100W U30W U50W
- REF-XDPL8105-CDM10V
- Engineering Report 130W dimmable constant current LED driver ICL5102
- XDP™ digital power REF-XDPL8220-U100W U30W U50W
- XDP™ digital power DEMO-IPD2308-120W
- DEMO_5ASAG_60W1
- 100 W single-stage CrCM PFC Flyback converter using the IRS2982S and IR1161L
- 300W 12V 25A SMPS with ICE2HS01G
- 800W_PSU_3P_P7 - 800W Platinum® server power supply
In dieser Schulung erfahren Sie, was beim Design von Schaltnetzteilen (SNTs) im Hinblick auf elektromagnetische Störungen zu beachten ist.
In dieser Schulung erfahren Sie, was beim Design von Schaltnetzteilen (SNTs) im Hinblick auf elektromagnetische Störungen zu beachten ist.