Online-USVs von 5 kVA bis 25 kVA
Der Bedarf an Systemen, die Modularität, Skalierbarkeit und Energieeffizienz in sich vereinen, steigt ständig. Aber diese Modularität bringt auch viele Nachteile mit sich, z. B. Redundanzen. Allerdings verhindert sie punktuelle Ausfälle. Skalierbarkeit ermöglicht vorausschauend das flexible Hinzufügen zusätzlicher Komponenten zum System, und Energieeffizienz senkt die Betriebskosten. Ein Beispiel für diesen allgemeinen Trend: Es ist inzwischen üblich, eine USV aus Einzelmodulen/Submodulen mit einer Leistung von je 10 kVA bis 50 kVA aufzubauen, die dann zu einer USV-Lösung mit bis zu 500 kVA kombiniert werden. Beim Design von Einzelmodulen/Submodulen im Leistungsbereich zwischen 5 kVA und 25 kVA lässt sich durch den Einsatz diskreter Bauteile von Infineon ein optimales Preis/Leistungsverhältnis erzielen. Ein weiterer Vorteil hierbei ist die unkomplizierte Fertigung.
Webinar: High Power UPS with CoolSiC™ from Infineon

In this webinar you will learn what benefits silicon carbide offers for high power converters like UPS systems. Detailed application examples will show you how CoolSiC™ can help your design become more efficient and compact and why these are key factors for successful UPS applications in the market.
Come along to find out more about the latest Infineon Easy IGBT products for Uninterruptible Power Supply industrial applications.
In this training, you will learn about the UPS system key requirements, their trends and new products, including their topologies, key features, and of course the system-level benefits of choosing Easy IGBT module solutions for your UPS designs.
This training will show you what makes CoolSiC™ the perfect choice for UPS applications.

This e-learning is about Infineon’s power solution positioning for uninterruptible power supply (UPS) applications. We will cover also different types of UPS and topologies commonly used.