TOYOTA setzt im neuen bZ4X-Modell auf Siliziumkarbid-Leistungshalbleiter von Infineon
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
TOYOTA setzt im neuen bZ4X-Modell auf Siliziumkarbid-Leistungshalbleiter von Infineon
Technology News
München und Tokio, Japan – 9. Februar 2026 – Die Infineon Technologies AG hat heute bekannt gegeben, dass ihre CoolSiC™-MOSFETs, Leistungs-MOSFETs auf Basis von Siliziumkarbid (SiC), im neuen bZ4X-Modell von Toyota, dem weltweit größten Automobilhersteller, zum Einsatz kommen. Die SiC-MOSFETs werden im On-Board-Ladegerät (OBC) und dem DC/DC-Wandler eingesetzt und nutzen die Vorteile des Materials wie geringe Verluste, eine hohe thermische Belastbarkeit und eine hohe Spannungsfestigkeit, um die Reichweite zu erhöhen und die Ladezeit zu verkürzen.
„Wir sind sehr stolz darauf, dass Toyota, einer der weltweit größten Automobilhersteller, sich für die CoolSiC-Technologie von Infineon entschieden hat. Siliziumkarbid verbessert die Reichweite, Effizienz und Leistung von Elektrofahrzeugen und ist daher ein sehr wichtiger Baustein für die Zukunft der Mobilität“, sagt Peter Schäfer, Executive Vice President und Chief Sales Officer Automotive bei Infineon. „Mit unserem Engagement und unserem Bekenntnis zu Innovation und einer Null-Fehler-Qualität sind wir gut positioniert, um die wachsende Nachfrage nach Leistungselektronik in der Elektromobilität zu bedienen.“
CoolSiC-MOSFETs von Infineon verfügen über eine einzigartige Trench-Gate-Struktur, die den normierten Durchlasswiderstand sowie die Chipgröße reduziert. Dadurch lassen sich sowohl die Leitungs- als auch die Schaltverluste verringern, was zu einer höheren Effizienz in Automotive-Leistungssystemen beiträgt. Darüber hinaus ermöglichen die optimierte parasitäre Kapazität und Gate-Schwellenspannung eine unipolare Gate-Ansteuerung. Dies vereinfacht Ansteuerungsschaltungen für den elektrischen Antriebsstrang von Fahrzeugen und unterstützt ultrakompakte und hochzuverlässige Designs für OBCs und DC/DC-Wandler.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Der neue Toyota bZ4X nutzt die CoolSiC™ Technologie von Infineon im On-Board-Ladegerät und DC/DC -Wandler (Bild mit freundlicher Genehmigung von Toyota)
JPEG
2126x1196 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infatv202602-046