- AURIX™ TriCore™ MCUs
- PSOC™ MCUs
- TRAVEO™ T2G MCUs
- 32-bit XMC™ industrial microcontroller Arm® Cortex®-M
- Legacy MCUs
- MOTIX™ motor control SoCs/SIPs
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
- Gate Driver ICs
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
- JFETs (SiC)
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
- PSOC™ Control C1 Arm® Cortex®-M0
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
- AC-DC PWM and PFC controller
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
- Gate Driver ICs for GaN HEMTs
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
- Gate Driver ICs
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
Die weltweit kleinste eSIM-Lösung für globale Konnektivität: Infineon präsentiert OPTIGA™ Connect Consumer OC1210
Die weltweit kleinste eSIM-Lösung für globale Konnektivität: Infineon präsentiert OPTIGA™ Connect Consumer OC1210
Technology News
München, 16. Juni 2026 – Für Endverbrauchergeräte wie Wearables, Smartphones und Tablets steigt die Nachfrage nach höherer Funktionalität, einfacher Integration, längerer Batterielaufzeit, geringerem Platzbedarf auf der Leiterplatte (PCB) sowie einer weltweit nahtlosen Netzverbindung kontinuierlich. Die Infineon Technologies AG begegnet diesen Anforderungen mit OPTIGA™ Connect Consumer OC1210: der weltweit kleinsten und ersten 28-nm eSIM-Lösung für eine nahtlose weltweite Konnektivität. Die Lösung wird von zahlreichen internationalen Mobilfunknetzbetreibern validiert und ist GSMA SGP.22-konform. Zudem wird in Kürze die vollständige Qualifizierung durch chinesische Netzbetreiber und die Bestätigung der Erfüllung des chinesischen Telecommunication Terminal Testing Technology Association (TAF)-Standards erwartet. Dies erlaubt es Geräteherstellern, globale Märkte mit einer einzigen Artikelnummer (single stock-keeping unit; SKU) zu bedienen und gleichzeitig lokale regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Das Bauteil eignet sich für ein breites Spektrum an Consumer-Anwendungen, darunter Smartphones, Tablets, Wearables und Notebooks.
OPTIGA Connect Consumer OC1210 basiert auf dem Infineon 28-nm TEGRION™ Sicherheitscontroller mit Arm®v8-M-Architektur und bietet eine hohe Leistung bei gleichzeitig kurzen Transaktionszeiten. Die innovative Architektur reduziert den Energiebedarf um rund 50 Prozent im Vergleich zu alternativen Lösungen, unterstützt durch den Betrieb mit 1,2 V. Die Lösung vereinfacht das PCB-Design, indem sie den Bedarf an dedizierten externen Komponenten eliminiert. Das Wafer-Level-Chip-Scale-Package (WLCSP) mit nur 1,8 x 1,6 x 0,4 mm minimiert den Platzbedarf und unterstützt kompakte Designs wie besonders schlanke oder faltbare Smartphones. Der Platzbedarf auf der Leiterplatte wird im Vergleich zu Nano-SIMs um den Faktor 37 und gegenüber Standard-SIMs um den Faktor 130 reduziert. Darüber hinaus verfügt die Lösung über einen großen Speicher, der mehr als 20 Mobilfunkbetreiber Profile fasst.
Die Unterstützung von Remote SIM Provisioning (RSP) und Multiple Enabled Profiles (MEP) gemäß GSMA SGP.22 v3 ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, mehrere Mobilfunknetzbetreiber-Profile herunterzuladen, zu speichern und zu verwalten – einschließlich der parallelen Aktivierung mehrerer Profile.
OPTIGA Connect Consumer OC1210 ermöglicht Post-Quanten-Kryptografie (PQC), unterstützt Updates im Feld und erlaubt damit ein hohes Sicherheitsniveau über die gesamte Lebensdauer des Geräts.
Verfügbarkeit
Muster des OPTIGA Connect Consumer OC1210 sind ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://www.infineon.com/OPTIGA-Connect-Consumer-OC1210.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
OPTIGA™ Connect Consumer OC1210
OPTIGA™ Connect Consumer OC1210 von Infineon ist die weltweit kleinste 28‑nm‑eSIM‑Lösung, die eine nahtlose globale Konnektivität für Consumer‑Geräte ermöglicht.
JPEG
1441x718 px
OPTIGA™ Connect Consumer OC1210
OPTIGA™ Connect Consumer OC1210 von Infineon ist die weltweit kleinste 28‑nm‑eSIM‑Lösung, die eine nahtlose globale Konnektivität für Consumer‑Geräte ermöglicht.
JPEG
1080x1080 px
Information Number : infcss202606-109
Ulrike Mittereder
Spokesperson Consumer, Compute and Communication, CSS Division
+49 89 234 43951