Server-Stromversorgung
Highly efficient server power supply
Infineon’s wide portfolio of semiconductors offers a complete system solution to meet server and data centers SMPS application trends and requirements. From our CoolMOS™ high voltage and OptiMOS™ low voltage MOSFETs, to our EiceDRIVER™ gate drivers and XMC™ series microcontrollers and our CoolSET™ auxiliary SMPS controllers.
CoolGaN™ and CoolSiC™ technologies offer fundamental advantages over silicon and are designed to enable even higher efficiency and density with robust, high-quality and reliable products. They exhibit no/very low reverse recovery charge. This allows the use of WBG devices in hard-switched topologies, such as the totem-pole PFC.
CoolSiC™ exhibits the lowest increase of Rdson over temperature which makes it the prime choice for high-current applications in hard-switched topologies, such as in the Totem-Pole PFC stage.
CoolGaN™ exhibits the lowest Qg and Qoss charges, making GaN the preferred choice for soft-switched high frequencies topologies such as the LLC topology.
Our team of experts is ready to share in-depth knowledge about the requirements of today and tomorrow.
Solution Finder – Ihr Fahrplan zum erfolgreichen Design
Unser Solution Finder führt Sie schnell und unkompliziert zu einer Auswahl passender Halbleiter für Ihr Projekt, die Sie dann vergleichen und direkt bestellen können. Nach Auswahl Ihrer Applikation werden Ihnen hilfreiche Systemdiagramme angezeigt, die Sie nach Ihren Anforderungen anpassen können.
Für die Applikationen Motorsteuerung und Antriebe stehen bereits 400 Lösungen im Tool zur Verfügung. In Kürze kommen Lösungen für Beleuchtung, Energieübertragung und -verteilung sowie weitere Applikationen hinzu.