LED Treiber
Die passende Topologie und Ausstattung für das Design von LED-Beleuchtungen
LED-Treiber werden typischerweise eingesetzt, um LED-Lichtmodule für Anwendungen wie gewerbliche Innenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Hallenbeleuchtung mit Konstantstrom zu versorgen. Die verwendete Designtopologie hängt von Nennleistung und Funktionsumfang ab. Stromsparende und kostengünstige LED-Beleuchtungsanwendungen beruhen normalerweise auf einer einstufigen Flyback-Topologie. Bei höheren Nennleistungen und einem größeren Funktionsumfang kommen häufig zweistufige Topologien zum Einsatz: In einer Stufe erfolgt die Blindleistungskompensation (PFC), in der anderen die Flyback- oder die LLC-Stufen..
Eine andere Möglichkeit ist die Konstantspannung auf der Primärseite mit einer sekundären Buck-Stufe. Diese Topologie unterstützt intelligente Beleuchtungsfunktionen sowie geringe Dimmstufen und andere Merkmale. Letztlich hängt die für Ihren Entwurf am besten geeignete Topologie vom konkreten Funktionsumfang ab, den Sie implementieren wollen, und Ihrem Plattformkonzept.
Heutige Herausforderungen am LED-Treiber-Markt meistern
Zurzeit steht der Markt für LED-Treiber unter steigendem Druck, Kosten zu senken und Produkte zügig am Markt einzuführen. Die Kosten Ihres Entwurfs stehen in direktem Zusammenhang mit der Stückliste, da Produktvarianten durch den Lageraufwand sowie F&E zusätzliche Kosten verursachen. Und natürlich müssen Sie auch die passende Topologie für die Anforderungen Ihrer Kunden finden.
LED-Treiber von Infineon
Bei Infineon finden Sie LED-Treiber-ICs, die zahlreiche verschiedene Topologien und Funktionsmerkmale unterstützen, um die heutigen Herausforderungen zu meistern und die Vielzahl der Topologien am LEDTreiberMarkt zu bedienen. Unsere Produkte für LEDTreiber reichen von analogen LEDTreiber-ICs für spezifische Anwendungen bis hin zu konfigurierbaren, digitalen ICs, mit denen Sie die Markteinführungszeit verkürzen und die Kosten für die Bevorratung von LED-Treibervarianten senken können.