Energiespeichersysteme
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Energiespeicherung spielt seit vielen Jahrzehnten eine wichtige Rolle bei der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Energie sowie im Zusammenhang mit dem Energieverbrauch. Die heutige Energielandschaft unterliegt durch den zunehmenden Anteil an erneuerbaren Energien einem gravierenden Wandel. Durch den Umstieg auf erneuerbare Energien ist die zuverlässige Versorgung mit Energie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu einer größeren Herausforderung geworden als jemals zuvor.
Energiespeichersysteme bieten eine breite Palette von technologischen Ansätzen zur Regelung von Angebot und Nachfrage, zur Schaffung einer stabileren Infrastruktur zur Energieversorgung und zur Realisierung von Kosteneinsparungen für Energieversorger und Verbraucher.
Die weitreichende Kompetenz von Infineon in den Bereichen Energieerzeugung und -übertragung, Wechselrichtertechnologie und Batteriemanagement macht uns automatisch zum idealen Partner für Energiespeicherlösungen (ESS), wenn es um Effizienz, Innovation, Leistungsfähigkeit und Kostenoptimierung geht. Unsere diskreten OptiMOS™-, CoolMOS™- und CoolSiC™-MOSFETs, IGBT-Module sowie die hoch integrierten Easy 1B/2B-Module mit Dreipunkt-Topologie, die funktional integrierten EiceDRIVER™-Gate-Treiber-ICs, die XMC™-Controller und -Sicherheitslösungen eignen sich perfekt für ein breites Spektrum von Designs für Energiespeichersysteme.
Breite gefächerte Segmentierung von Energiespeichersystemen innerhalb der Energieversorgungskette
Bei Stromausfällen kann die ESS-Technologie mit Batteriepufferung durch den Rückgriff auf saubere Energie aus Solar- und Windkraftwerken die Versorgung in weniger als einer Sekunde wiederherstellen. Bei solchen Ausfällen auf der Strecke vor dem Zähler fungiert das ESS als Massenspeicher, der mit erneuerbaren Energiequellen oder Übertragungs- und Verteilungssystemen gekoppelt sind. In Wohnbereichen und gewerblichen Umgebungen spielen ESS hingegen eine Rolle zur Absicherung der Versorgung nach dem Zähler.
Die interaktive Grafik informiert Sie über die unterschiedlichen Segmente:
Typischer Aufbau eines Energiespeichersystems
Energiespeichersysteme bestehen aus zwei Hauptkomponenten: Das Wechselrichtersystem (PCS) übernimmt die Umwandlung von Wechsel- in Gleichstrom und umgekehrt. Dabei fließt der erzeugte Strom in die Batterien, um diese aufzuladen, oder er wird aus dem Batteriespeicher entnommen, in Wechselstrom umgewandelt und in das Netz eingespeist. Geeignete Leistungsbausteine müssen für die unterstützten Spannungen und den jeweiligen Energiefluss ausgelegt sein.
Das Batteriemanagementsystem (BMS), ergänzt durch einen Mikrocontroller für Systemsteuerung und Kommunikation, ist für das Laden der Zellen, das Batterie-Balancing und die Zustandsüberwachung zuständig. Dies sind zentrale Elemente bei der Integration von ESS in größere Systeme.
CoolSiC™-MOSFETs für 650 V und 1200 V in Energiespeichersystemen
Unsere CoolSiC™-MOSFETs verringern die Schaltverluste bei zusätzlicher Energie um 50 %. Da die Batteriebank bei Energiespeichersystemen für den Hauptteil der Gesamtsystemkosten verantwortlich ist, kann ein Wechsel von SJ-MOSFETs zu CoolSiC™-MOSFETs ohne Vergrößerung der Batterie etwa zwei Prozent zusätzliche Energie bringen.
Neues Whitepaper: Trends und Lösungen bei Solar-, Windenergie- und Energiespeichersystemen (EN)
Informieren Sie sich über Solar-, Windenergie- und Energiespeichersysteme sowie über die Anforderungen an die erforderlichen Leistungshalbleiter. Erfahren Sie, welche Antworten Infineon auf die Trends im Markt für erneuerbare Energien und Speichersysteme hat, z. B. wenn es um die Integration von Wechselrichtern mit CoolSiC™-MOSFETs geht. Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere verschiedenen Angebote für Lösungen in den Bereichen Solarenergie-, Windenergie- und Energiespeichersysteme.
Speicherung von Energie aus Sonne und Wind: Trends und Lösungen (EN)
Informieren Sie sich über Solar-, Windenergie- und Energiespeichersysteme sowie über die Anforderungen an die erforderlichen Leistungshalbleiter. Erfahren Sie, welche Antworten Infineon auf die Trends im Markt für erneuerbare Energien und Speichersysteme hat, z. B. wenn es um die Integration von Wechselrichtern mit CoolSiC™-MOSFETs geht. Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere verschiedenen Angebote für Lösungen in den Bereichen Solarenergie-, Windenergie- und Energiespeichersysteme.
On-Demand-Webinar: Speicherung von Energie aus Sonne und Wind
In diesem Webinar erhalten Sie Informationen zu erneuerbaren Energien und zu neuen Anwendungen im Bereich Energiespeicherung.
Understand why to use WBG switches for bi-directional converters, the topologies used and how they function.