Servomotor
Ob Sie Ihren Servomotor nun in der industriellen Automatisierung, Robotik, CNC-Bearbeitung oder automatisierten Produktion verwenden, was Sie wirklich benötigen, ist ein raffinierter, hochwertiger Servomotor, der eine hohe Energieeffizienz und zuverlässige Leistung bietet. Mit den führenden Halbleiterlösungen aus dem umfangreichen Portfolio von Infineon erhalten Sie alles: Qualität, Intelligenz, Effizienz und einen gewünschten Preis. Entdecken Sie, was Ihr Servomotor erreichen kann, wenn Sie Servoantriebe, Mikrokontroller und weitere Bauteile von Infineon verwenden. Für weitere Motorsteuerungsanwendungen für Servomotoren klicken Sie auf Industrielle Automatisierung.
Ein Servomotor besteht aus einem kompatiblen Motor, der mit einem Sensor verbunden ist, sodass eine Rückmeldung über die Motorposition gegeben werden kann. Zusätzlich ist ein raffinierter Controller notwendig, der speziell für Servomotoren entwickelt wurde. Als Drehantrieb ermöglicht er eine präzise Steuerung der Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung. Eine einzigartige Eigenschaft des Servomotors ist, dass er während der Rotation in die gewünschte Position Strom verbraucht und nach Ankunft still steht.
Beispielanwendung für Servomotoren (integriert)
Beispielanwendung für Servomotoren (diskret)
Systemdiagramm eines Umrichters für industrielle Antriebe
Hauptmerkmale
- Hochleistungsalternative zum Schrittmotor
- Encoder und Controller für optimierte Drehzahl, Leistung und Genauigkeit
- Anspruchsvoller Controller erforderlich
- Stromverbrauch nur bei Rotation in gewünschte Position
Die Anwendungskits XMC1000 und XMC4400 für Motorsteuerungen sind einsatzbereite Evaluierungskits für 3-Phasen-Antriebe. Diese beiden Kits eignen sich für Kunden, die nach einer „Plug-and-Play“ Motorsteuerungslösung suchen. Beide Kits besitzen einen ähnlichen Aufbau mit einer Mikrokontroller-Platine, die entsprechende 24-V-Stromplatine mit n-Kanal-OptiMOS™-Leistungstransistoren und den 3-Phasen-Gatetreiber EiceDRIVER™ von Infineon. Dies wird mit einem bürstenlosen Gleichstrommotor abgerundet. Beide Kits werden durch die DAVE™ App Software Bibliothek zur Motorsteuerung unterstützt, die Sinus- und Blockkommutierung sowie verschiedene Positionserkennungs- und Sensortopologien mit Encoder, Hall-Sensoren und Strommesswiderständen unterstützt. Das Anwendungskit XMC4400 für Motorsteuerungen beinhaltet außerdem eine Resolver-Schnittstelle.
Die XMC1300 und XMC4400 Drive Card sind Evaluierungssysteme mit galvanischer Isolierung zur Evaluierung von 3-Phasen Antrieben mit einigen Kilowatt. Diese Evaluierungssysteme bieten Kunden die Möglichkeit, auf Basis der XMC Mikrokontroller und DAVE™ IDE zusammen mit den DAVE™ Apps (Software Bibliothek) für Motorsteuerung, Lösungen von Infineon mit ihrem eigenen Motoren zu kombinieren und evaluieren. Die Debug-Schnittstelle ist vom XMC-Mikrokontroller und der Positionserkennungsschnittstellen isoliert (für den sicheren Betrieb während der Software-Entwicklung). Die XMC1300 Drive Card eignet sich für 3-Phasen Antriebssteuerungen, wohingegen mit der XMC4400 Drive Card bis zu zwei Antriebe gleichzeitig gesteuert werden können. Die DAVE™ IDE bieten zusammen mit den DAVE™ Apps und xSPY eine optimale Basis zur Evaluierung und Motorsteuerungsparametrisierung für die XMC1300 und XMC4400 Drive Cards.
DAVE™ – kostenlose Entwicklungsplattform zur Codeerstellung
Mit unserer kostenlosen und umfassenden (auf CDT basierenden) Entwicklungsplattform DAVE™ können Softwareentwickler eine maßgeschneiderte Softwarebibliothek erstellen, die das Potential von XMC-Mikrocontrollern maximiert. Verlassen Sie sich darauf, dass Ihnen DAVE™ bei der Reduzierung von Komplexität und Entwicklungszeit hilft.
Erreichen Sie mehr mit DAVE™ Apps - Mit der DAVE™-Software erhalten Sie auch DAVE™ Apps, eine umfangreiche, leistungsstarke Bibliothek mit mehr als 170 Apps in vier Kategorien: Service, Standard-Middleware, spezifische Middleware und Peripherie.
This training will introduce you to how the CoolSiC™ will help to design the next generation of servo drives.
Learn in this video about the benefits of using CoolSiC™ MOSFETs for servo drives.
In this training you will:
- Understand the basics of the technology used by Infineon’s new TLI4971 current sensor
- Identify its main features, advantages and benefits