USB-C-Netzteile und -Ladegeräte
Von der Leistungsdichte bis zum Preis/Leistungsverhältnis – alle Ihre Anforderungen im Fokus
Infineon bietet ein umfangreiches Portfolio an hochwertigen USB-C-Lösungen für den Power Delivery-Standard (PD). Ihre Vorteile: keine übertriebene Komplexität und Inkompatibilitäten bei der Entwicklung sowie kürzere Zeit bis zur Marktreife Ihrer Geräte. Nutzen Sie dieses Angebot, um die bisherigen Grenzen bei Designs für Schnellladeeinrichtungen zu wettbewerbsfähigen Kosten zu überwinden.
Der Standard USB-C Power Delivery (USB-PD) hat sich als Technologie der Wahl für Geräte zum Schnellladen mit einer Ausgangsleistung von bis zu 100 W etabliert. USB-C PD-Lösungen eignen sich für alle Arten von Mobilgeräten wie Smartphones, Tablets, Laptops, intelligente Lautsprecher, Fernsehgeräte und vieles mehr. USB-PD Rev. 3.1, die neueste Version des Standards, wartet sogar nochmal mit einer Erhöhung der maximalen Ladeleistung auf bis zu 240 W auf.
USB-C macht Ladevorgänge für den Endanwender einfacher, und in Verbindung mit den inzwischen verfügbaren GaN-Bausteinen und höheren Schaltfrequenzen ermöglicht diese Technologie die Entwicklung von kompakteren und leichteren Ladegeräten und Netzteilen.
Da bei immer mehr Erstausrüstern (OEMs) Ladegeräte bzw. Netzteile nicht mehr zum Lieferumfang ihrer Geräte gehören, ist die Nachfrage der Endanwender nach geeigneten Zubehörprodukten enorm gestiegen.
Dies hat für einen kräftigen Aufschwung bei der Entwicklung von Ladegeräten mit mehreren Anschlüssen, wie den Typen 1A1C oder 2C gesorgt, wobei 1A1C für ein Ladegerät mit einem USB-A-Anschluss und einem USB-C-Anschluss steht. Analog hat ein Ladegerät vom Typ 2C zwei USB-C-Anschlüsse. Der EZ-PD™ CCG7D ist ein IC speziell für USB-Hubs mit zwei Anschlüssen. Er verfügt über zwei Abwärts-/Aufwärtswandler und lässt sich zur Implementierung einer Lastausgleichsfunktion uneingeschränkt programmieren. In den Anwendungshinweisen zum Referenzdesign für Ladegeräte mit zwei Anschlüssen von Infineon finden Sie detaillierte Schaltbilder für solche 2-Port-USB-Hubs.
Zur Nutzung der höchstmöglichen USB-PD-Nennleistung sind spezielle E-Mark-Kabel erforderlich, die für Ströme bis zu 5 A geeignet sind. Bei Standardkabeln liegt die Obergrenze bei 3 A.
Infineon bietet eine Reihe von Referenzdesigns für Ladegeräte und zugehörige Schaltbilder für USB-Ladeeinrichtungen auf der Grundlage von quasi-resonanten (QR), Nullspannungs- (ZVS) und hybriden Sperrwandler-Schaltungen (Flyback) für unterschiedliche Anforderungen an Leistungspegel und Leistungsdichte. Unsere innovativen USB-C-Controller mit einem oder zwei USB-Anschlüssen sind voll programmierbar und lassen sich mühelos an spezifische Anforderungen anpassen.
In den Schemadiagrammen für das Design von USB-C-Ladegeräten und den Schaltbildern für USB-Netzteile finden Sie das umfassende Portfolio an Komponenten in Silizium- und Galliumnitrid-Technik von Infineon: Hoch- und Niederspannungs-Leistungsschalter, Leistungs- und Protokoll-Controller für USB-PD, E-Marker-Controller für USB-C-Kabel sowie Komponenten zum Schutz vor statischer Entladung (ESD).
Mit unseren Referenzdesigns lassen sich Prototypen schnell und einfach entwickeln, sodass die Hersteller die Vorteile einer neuen Schnelllade-/Netzteiltechnologie nutzen und dabei sowohl die Entwicklungskosten verringern als auch die Zeit bis zur Marktreife verkürzen können. Dank jahrzehntelanger Erfahrung in der Elektronikindustrie ist Infineon eine treibende Kraft in Sachen Miniaturisierung von Netzteilen – ohne Kompromisse bei Wirkungsgrad und Leistung.
Systemdiagramm: USB Power Delivery
- Get to know the history of USB
- Receive an overview of the USB-C market trends and challenges
- Get familiar with Infineon’s total solution for USB-C PD
In dieser Schulung erfahren Sie im Detail, welche Vorteile es bietet, die alten Hohlstecker der Netzteile durch USB-C-Anschlüsse zu ersetzen, und wie dabei vorzugehen ist.
Zentrale Inhalte:
- Erfahren Sie, woraus die Lösung EZ-PD™ PAG1 besteht und wie Sie damit die Anzahl der erforderlichen Komponenten senken können.
- Lassen Sie sich zeigen, wie Sie mithilfe des Tools EZ-PD™ Configuration Utility von Infineon Flexibilität beim Design sicherstellen.
- Lernen Sie unsere Palette an verfügbaren EZ-PD™ PAG1-Referenzdesigns kennen.